Medium Pressure No-Skive Compact Hoses 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | #692-6-6


LOADING IMAGES
692-6-6

Medium Pressure No-Skive Compact Hoses 692-692Twin-692PU-692PU Twin/692TC | #692-6-6

Parkers kompakta hydraulslang No-Skive 692 har utformats för allmänna tillämpningar med liten böjradie och ett arbetstryck på upp till 21,0 MPa. Slangsortimentet är kompatibelt med No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål i serie 46 och 48.


Tekniska specifikationer

  • Slangtyp: Twin Line
  • Hose Cover Material: Synthetic rubber
  • Hose I.D. (size): -6
  • Industri: Industrial Manufacturing Equipment
  • Slang, inre rör, material: Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Produkttyp: Constant Working Pressure Hose, Hydraulic Hose
  • Teknologi: Fluid & Gas Handling
  • Konstruktionsfaktor: 4:1
  • Produkt, stil: No-Skive Compact
  • Minsta böjningsradie: 1.575 inch, 40 mm
  • Märke: Parker
  • Uppfyllda specifikationer: Parker Specifications
  • Lämplig koppling: 46 Series
  • Invändig diameter: 3/8 inch, 9.5 mm
  • Lägsta sprängtryck: 84.0 MPa, 12180 psi
  • Maximal arbetstemperatur: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Maximalt drifttryck: 21.0 MPa, 3045 psi
  • Slangförstärkning, material: 1 or 2 Braids of High Tensile Steel Wire
  • Utvändig diameter: 1.228 inch, 31.2 mm
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Medier: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base), Water
  • Applikation: General Small Bending Radii Hydraulic Applications, Sheave or Reel Applications
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °C
  • Skyddshölje, material: Synthetic Rubber
  • Vikt: 0.48 kg, 0.32 lb/ft, 0.18 to 1.3 kg
Safety Warning

Artikelinformation

Parkers kompakta No-Skive-slangar för medelhögt tryck 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin och 692TC har främst utvecklats för att tillgodose kraven i allmänna hydraultillämpningar med liten böjradie. Slangarna är utformade för ett konstant arbetstryck på 21,0 MPa och är den lösning som föredras för lyft- och materialhanteringstillämpningar där det krävs snäva böjradier, flexibilitet, samt ozon-, nötnings- och slagbeständighet. 692PU och 692PU Twin har utvecklats särskilt för att klara utmaningarna med tillämpningar över brythjul. Detta är anledningen till att deras huvudtillämpningar är gaffeltrucksstativ, teleskoplastare och materialhanteringsutrustning. Därutöver omfattar sortimentet även slangtyp 692TC med ett mycket nötningsbeständigt MSHA-godkänt Tough Cover.
Tough Cover (TC) ger 80 gånger större nötningsbeständighet än standardhöljen.

Marknader:
Lyft- och materialhanteringsutrustning
Allmänna hydraultillämpningar med liten böjradie

Egenskaper/fördelar:
• System med matchade slangar och kopplingar garanterar en godkänd och säker kombination samt högsta kvalitet och säkerhet, tillsammans med högsta livslängd på slutprodukten för slutanvändarna
• Mycket snäva böjradier som möjliggör kompakt maskindesign
• Innerslang av nitril (NBR) för utökad vätskekompatibilitet
• 692PU/692PU Twin är mycket flexibla och tillverkade med polyuretanhölje av högsta kvalitet
• 692TC har ett mycket nötningsbeständigt och MSHA-godkänt Tough Cover (TC).
• Komplett No-Skive-teknik i hela sortimentet av slangar för medelhögt tryck, vilket ger enklare, snabbare och säkrare slangmontering
• Parkers sortiment med slangar för medelhögt tryck kompletteras av ett heltäckande urval av kompatibla No-Skive-kopplingar av stål och rostfritt stål

Applikationer:
Allmänna hydraultillämpningar med liten böjradie
Lyft- och materialhanteringsutrustning
Tillämpningar över brythjul eller med rulle

Parkers slangar för medelhögt tryck 692, 692Twin, 692PU, 692PU Twin och 692TC är kompatibla med Parkers Parkrimp-kopplingar för medelhögt tryck i serie 46 och delvis med serie 48.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt
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
687513