High Pressure Hydraulic Oil Filter Replacement Elements – iProtect® EPF Series | #944438Q


LOADING IMAGES
944438Q

High Pressure Hydraulic Oil Filter Replacement Elements – iProtect® EPF Series | #944438Q

Utbyteselement i Parker EPF-serien är avsedda att användas med inbyggda hydrauloljefilter för högt tryck i EPF-serien. Det finns flera filtreringsmediealternativ ner till 2 mikroner. Högsta tillåtna flöde 700 l/min (185 GPM).


Tekniska specifikationer

  • Mikronklassificering: 2 µm
  • Längd: 2
  • Filter element: 02QI Microglass
  • Filter Housing Series: EPF3
  • Tätningsmaterial: Nitrile
  • Tätningsmaterial: Nitril
  • Maximal tryckskillnad: 25 bar på ECO-kärna (ISO 2941)
  • Filterelement, typ: Miljövänligt element för återanvändning av ECO-kärna i kärlet
Safety Warning

Artikelinformation

Utbyteselement i EPF-serien är avsedda för inbyggd hydrauloljefiltrering med högt tryck. Konfigurationer med enkel eller dubbel längd finns tillgängliga, med klassningar ner till 2 mikroner. Elementen hjälper till att skydda viktiga motorkomponenter, t.ex. ventiler, lager, cylindrar och pumpar mot inträngningar av föroreningar som kan leda till ökat maskinslitage, kortare underhållsintervall, ökad avbrottstid och högre kostnader. Elementen är lämpliga för användning i system som är utsatta för mycket krävande miljöer, däribland inom byggindustrin, olja och gas, jordbruk och gruvdrift.



Utbyteselementen i EPF-serien har en patenterad och miljövänlig konstruktion som möjliggör integrering av överströmningsventilen och elementkärnan som återanvändbara delar i filterskålen. Resultatet blir reducerat avfall (med upp till 50 %) och lägre avfallshanteringskostnader. EPF-serien är perfekt för att integrera filter i fördelarsystem där det inte behövs några ytterligare borrningar för montering av överströmningsventiler.



Det finns olika alternativ för filtreringsmedia beroende på de unika kraven i kundernas olika system, däribland mikroglas (QI), mikroglas med hög styrka (QIH) och mikroglas – backflöde (QIR). Det finns även flera filterhusstorlekar beroende på nominellt flöde och anslutningstyp.



Utbytesfilterelementen i EPF-serien är kompatibla med flera olika hydraulvätskor, däribland:

• Hydrauloljor för hydraulik H till klass HLPD (DIN51524)

• Driftvätskor DIN ISO 2943

• Smörjoljor ISO 6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM 

• Vegetabiliska oljor

• 60/40 vatten/glykol

• På begäran – fosfatester av industriklass

• Icke-aggressiva syntetiska oljor

• Icke-aggressiva biologiskt nedbrytbara oljor (HETG, HEPG och HEES till VDMA 24568)



Mer information om att välja lämpliga utbyteselement i EPF-serien finns i broschyren om EPF-serien på produktsupportfliken.



Marknader:

• Jordbruk

• Entreprenad

• Olja och gas

• Marint

• Gruvdrift

• Materialhantering



Applikationer:

• Däck- och mobilkranar

• Brandbekämpningsutrustning

• Skotare

• Hydraulpressar

• Marina styrenheter

• Elaggregat

• Schaktmaskiner

• Skördetröskor

• Balpressar för avfall

• Reach stackers

• Hjullastare

• Borrningsutrustning

• Industriella kraftenheter

• Vindkraftverk



Fördelar:

• Förhindrar förorening och inträngning av smuts, sand, damm, metall och annat material i hydraulkretsar

• Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd

• Patenterad miljövänlig konstruktion som möjliggör integrering av överströmningsventilen och elementkärnan som återanvändbara delar i filterskålen. Detta resulterar i minskat avfall (med upp till 50 %) och lägre kostnader för avfallshantering.

• Filterelementen sitter kvar i filterskålen under bytet, vilket sparar över 500 mm utrymme i jämförelse med traditionella filter för högt tryck.



Egenskaper:

• Kapacitet för flöden upp till 700 l/min (185 GPM)

• Högsta tillåtna drifttryck: 6 500 psi (450 bar)

• Konfigurationer med dubbel eller enkel längd finns tillgängliga

• Det finns flera mediefiltreringstyper, däribland mikroglas, mikroglas med hög styrka eller mikroglas – backflöde






Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

Literature and Reference Materials
BROCHURE]-iProtect® EPF Series
EPF Series Brochure
×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
C89472