OIL-X IP50-tryckluftsfilter för medelhögt tryck (för tryck upp till 50 bar g) | #ACSIP50-070-HGMX


LOADING IMAGES
ACSIP50-070-HGMX

OIL-X IP50-tryckluftsfilter för medelhögt tryck (för tryck upp till 50 bar g) | #ACSIP50-070-HGMX OBSOLETE

Tryckluftsfilter för tillämpningar där det krävs drifttryck upp till 50 bar g (725 psig). OIL-X IP50 passar perfekt för tillämpningar inom mat/dryck/läkemedel/P.E.T.


Tekniska specifikationer

  • Mikronklassificering: n/a
  • Anslutningstyp: BSPP
  • Port Connection (inch): 2
  • Filtertyp: Oil Vapour Removal
  • Maximal flödeshastighet: 3473 @ 50 bar g m3/hour, 2044 @ 725 psi g CFM
  • Maximalt drifttryck: 50 barg, 725 psig
  • Lägsta driftstemperatur: 2 °C, 35 °F
  • Maximal arbetstemperatur: 30 °C, 86 °F
  • Tryckskillnad: Torr: 100 mbar, Torr: 1,5 psi
  • Lämpligt element: K220ACS
  • Höjd: 480 mm, 18.9 inch
  • Bredd: 170 mm, 6.7 inch
  • Djup: 162 mm, 6.4 inch
  • Vikt: 10 kg, 22 lb
Safety Warning

Artikelinformation

Det är av yttersta vikt att ta bort föroreningar i ett tryckluftssystem för att förhindra föroreningar i nedströmsprocesser, -utrustning och -produkter. Parker domnick hunters OIL-X IP50-filter för medelhögt tryck kombinerar de nya energieffektiva OIL-Xplus-filterelementen med specialkonstruerade hus för att ge högeffektiv filtrering för tillämpningar upp till 50 bar g (725 psig).

De finns tillgängliga i olika filtreringsgrader och anslutningsstorlekar, och ger en skyddsnivå som anpassas efter din tillämpning. Typiska tillämpningar: P.E.T.-buteljering, kretsbrytare för luftblåsning, luftdistributionssystem för skepp, startmotorsystem och tryckprovning av rörledningar.

Funktioner
• Koalescensfilter fullständigt testade enligt ISO 12500-1.

• Oberoende intyg på prestanda från Lloyds Register.

• Eliminering av olja, vatten och smuts – finns i sex filtreringsgrader.

• 10 års garanti på filterhuset.

• Enkel montering – kompakt huskonstruktion.

• Portalternativ – BSPP/NPT – det finns även svetsflänssatser.

Fördelar
• Uppfyller eller överstiger de krav för tillhandahållen luftkvalitet som visas i alla utgåvor av ISO 8573-1, den internationella standarden för tryckluftskvalitet.

• Passar perfekt för tillämpningar inom mat/dryck/läkemedel/P.E.T.: FDA Title 21-kompatibel och EC1935-2004-dispens.

• Problemfri, högpresterande – OIL-Xplus-kvalitetselement med en resultatgaranti på 1 år.

Storleksanpassning och val
Mer än en filtreringsklass kan behövas för att möta specifikationen för avsedd renhet i luften

Viktigt! Säkerställ att luft med angiven renhet produceras genom att korrekt dimensionera tryckluftsfilter för minsta drifttryck och maximalt inloppsflöde med hjälp av de korrigeringsfaktorer som anges i produktbladet.

Kontakta Parker eller en auktoriserad Parker-distributör om du vill ha mer information eller diskutera specifika krav.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
A22066