Vätskepump, 6" luftdriven – ASL-serien | #ASL60-02BCP

Vätskepump, 6" luftdriven – ASL-serien | #ASL60-02BCP OBSOLETE

Parker Autoclave Engineers ASL60-02 series pump is capable of pressures to 20,000 psi and offers flow rates up to 120 in³/MIN. Being air driven, the pump is explosion proof and safe for use in hazardous areas.


Tekniska specifikationer

  • Liquid Inlet Location: Bottom
  • Piston Air Drive: Dual
  • Isolation Chamber: Included
  • Pressure Ratio (Air/Water): 1:140
  • Tätningstyp: UHMWPE U-Cup with Elgiloy Spring Energizer
  • Lägsta driftstemperatur: -18 till 60 °C, 0-140 °F
  • Tryck, märkvärde: 15-150 psi, 1-10 bar
  • Vätskeinloppsport, storlek: 1/2 tum FNPT inch, NPTF
  • Vätskeutloppsport, storlek: 9/16 tum SF562CX inch
  • Försörjningsluft, inloppsport, storlek: 1/2 tum FNPT inch
  • Pilotluft, inloppsport, storlek: 1/8 tum FNPT inch, NPTF
  • Deplacement per slag: 0,84 tum³ inch3, 13.8 cm3
  • Maximalt utloppstryck, märkvärde: 20000 psi, 1379 bar
Safety Warning

Artikelinformation

Parker Autoclave Engineers ASL60-02 series pump is capable of pressures to 20,000 psi and offers flow rates up to 120 in³/MIN. Being air driven, the pump is explosion proof and safe for use in hazardous areas. Pumps are used for pumping oil, water or oil/water mixtures. All AE pumps are designed standard with stainless steel wetted parts, making them ideal for most applications.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687516