Antares Series Low Energy Tandem Technology Compressed Air Dryer | #ATT090-A23015012EXTBTP


LOADING IMAGES
ATT090-A23015012EXTBTP ATT090-A23015012EXTBTP ATT090-A23015012EXTBTP ATT090-A23015012EXTBTP ATT090-A23015012EXTBTP

Antares Series Low Energy Tandem Technology Compressed Air Dryer | #ATT090-A23015012EXTBTP OBSOLETE

This product is no longer available please refer to Antares Plus-E instead.


Tekniska specifikationer

  • Flödeshastighet: 360 m³/h @7 barg (240 cfm @102 psig)
  • Dränering: External Electonic
  • Elkrav: 230V 1ph 50Hz
  • Alternativ: Bypass and Temperature Probe
  • Division: Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Märke: Parker
  • Teknologi: Filtration
  • Applikation: Compressed Air Applications
  • Produkttyp: Compressed Air Dryer
  • Produkt, stil: Hybrid
  • Produktserie: Antares
  • Industri: Industrial Manufacturing Equipment<br/>Food & Beverage<br/>Automotive<br/>Electronics<br/>Pharmaceuticals<br/>Medical & Dental
  • Tryck, daggpunkt: Standard: -40°C (-40°F)<br/>, Options: -70°C (-100°F) or -20°C (-4°F)
  • ISO-klass: Standard: Class 2.2.2<br/>Options: Class 2.1.2 or Class 2.3.2
  • Kylmedel, typ: R407c
  • Drifttryck: 4 to 12 barg, 58 to 174 psig
  • Arbetstemperatur: 5 to 65 °C, 41 to 149 °F
  • Omgivningstemperatur: 50.0 °C Maximum, 122.0 °F Maximum
  • Energiförbrukning: 1.94 kW
  • Portstorlek: 1-1/2 inch
  • Lämpligt förfilter: OIL-X AOPX030G and AAPX030G (Included)
  • Lämpligt efterfilter: OIL-X AOPX030G (Included)
  • Anslutningstyp: BSPP
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP44 Indoor Use Only
  • Uppfyllda specifikationer: PED 2014/68/EU Fluid Group II
  • Ljudnivå: < 75 dBA
  • Höjd: 1224.0 mm, 47.8 inch
  • Bredd: 806.0 mm, 31.7 inch
  • Djup: 1416.0 mm, 55.7 inch
  • Vikt: 335 kg, 739 lb
Safety Warning

Artikelinformation

Parker Hiross Antares-torkar med tandemteknik bildar en innovativ serie av tryckluftstorkar för volymflöden mellan 150 och 2 040 m³/h vid 7 bar g/PDP −40 °C. Tandemtekniken från Parker Hiross utgör en vidareutveckling av standardprocessen för torkning med tryckluft. Jämfört med den konventionella hybridprocessen vid tryckluftsbehandling, som enkelt uttryckt är en sammankoppling av en kyltork och en adsorptionstork, går tandemtekniken ett steg längre genom att helt inkorporera de två klassiska torkningsprinciperna i ett kompakt paket för tryckluftsbehandling. Denna unika kombination innebär att tryckluft av hög kvalitet når slutanvändaren med låga energiförbrukning jämfört med traditionella adsorptionstorkar.

Fördelar
• En minskning av energiförbrukningen med upp till 60 % jämfört med traditionella kallgenererande adsorptionstorkar. Detta möjliggör en återbetalningstid på mindre än 24 månader. Det går att åstadkomma ännu större besparingar vid partiell belastning eller när den tryckdaggpunkt som krävs överstiger 0 °C.

• Tryckdaggpunkten kan justeras mellan 5 °C och −70 °C utan fysiska ändringar av torken på samma sätt som vid byte av öppning, munstycke eller typ av desickantmaterial i syfte att uppnå önskad daggpunkt.

• Tryckluftstorkarna i Antares-serien arbetar med temperaturer på upp till 65 °C i tryckluftsinloppet.

• Mycket lågt ägandekostnad, framför allt tack vare lägre underhållskostnader. Tryckluftstorkarna i Antares-serien kräver mycket mindre desickantmaterial jämfört med adsorptionstorkar av standardtyp. Dessutom behöver vissa Antares-modeller genomgå regelbundna behållarinspektioner, vilket drastiskt minskar risken för driftstopp.

• Antares håller processäkerheten på en mycket hög nivå tack vare tre integrerade högpresterande filter som valideras i enlighet med krävande SS-ISO 12500-standarder.

• Tryckluftstorkarna i Antares-serien är mycket kompakta. Deras avtryck är betydligt mindre jämfört med jämförbara hybridtorkar av standardtyp.

Storleksanpassning och val
För att säkerställa att luft med den angivna renheten produceras, måste en tryckluftstorkare dimensioneras korrekt för minsta driftstryck, maximal inloppstemperatur och maximalt inloppsflöde med de korrigeringsfaktorer som anges i produktbladet.

Kontakta Parker eller en auktoriserad Parker-distributör om du vill ha mer information eller diskutera specifika krav.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
A22066