Stödring i Prädifa-serien XA, Polon | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Inside Diameter (mm)

Outside Diameter (mm)

Element Height (mm)

Groove Depth (mm)

Minimum Working Temperature (°C)

Maximum Working Temperature (°C)

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Stödring i Prädifa-serien XA, Polon

Stödring i Prädifa-serien XA, Polon

Vanlig PTFE-stödring för att förhindra utträngning.

Tekniska specifikationer

  • Medier: Hydraulisk
  • Polymermaterial, alternativ: PTFE (polytetrafluoretylen), TPU (polyuretan), PEEK (polyetereterketon), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®), Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • Maximalt drifttryck: 200, 400, 800 bar, 400 bar, 800 bar
  • Lägsta driftstemperatur: -200 till -30 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 80 till 230 °C
  • Maximal ythastighet: 0, 0,5, 1,0 m/sec, 0.5 m/sec, 1.0 m/sec
  • Måttenhet: Length: mm
  • Dämpningsmekanism: Nej
  • Termisk tillämpning, typ: Utökade låga och höga temperaturer (< -35 C till 140 C) °C
  • Tryck, märkvärde: Medelhögt tryck (< 250 bar) bar
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Utträngningsskyddande ringen XA Polon (envarvs skarvkapning ) används i kombination med O-ringar för att förhindra utträngning, helst i statiska tillämpningar. Utträngningskyddande XA-ringar är lämpliga för belastningar med maximalt tryck. De är avsedda för montering i axialt öppna spår.

Polon®-stödringar finns i tre versioner:
XA: Envarvs fortlöpande
XB: Envarvs skarvkapning
XC: Spiralkapning

• Okänslig för trycktoppar.
• Högt extruderingsmotstånd.
• Utmärkt medietålighet vid passande materialval.
• Lämpliga material finns för särskilda krav inom den kemiska processindustrin.
• Lämpliga material finns för särskilda krav inom livsmedelsindustrin.
• Eftersom maskinbearbetning används går det att få valfri nominell diameter.
• Installation i stängda och avfasade spår.

Vi rekommenderar att du specificerar stödringar när minst ett av följande arbetsförhållanden föreligger och avsikten är att täta enbart med O-ringar:
• Tryck över 70 bar.
• Diametralt spel överskrider 0,25 mm vid p > 10 bar.
• Hög slagfrekvens.
• Höga temperaturer.
• Förorenat medium.
• Starkt pulserande tryck eller tryckförändringar.

Relaterade dokument

×
Produkter Inside Diameter (mm) Outside Diameter (mm) Element Height (mm) Groove Depth (mm) Minimum Working Temperature (°C) Maximum Working Temperature (°C) Tätningsmaterial
XA12000120901XF 115.2 120 1.5 2.4 -190 230 12
XA09000830901XI 81.7 90 2 4.15 -30 100 83
XA10032160901XJ 91.5 100.3 2 4.4 -190 230 216
XA02300010901XA 20.4 23 1 1.3 -190 230 1
XA02830010901XA 25.7 28.3 1 1.3 -190 230 1
XA03300010901XA 30.4 33 1 1.3 -190 230 1
XA03800010901XA 35.4 38 1 1.3 -190 230 1
XA03900010901XA 36.4 39 1 1.3 -190 230 1
XA04450010901XA 41.9 44.5 1 1.3 -190 230 1
XA05250010901XA 49.9 52.5 1 1.3 -190 230 1
XA05950010901XA 56.9 59.5 1 1.3 -190 230 1
XA06400010901XA 61.4 64 1 1.3 -190 230 1
XA01300010901XB 10 13 1 1.5 -190 230 1
XA02030010901XE 16.2 20.3 1.5 2.05 -190 230 1
XA03500010901XE 30.9 35 1.5 2.05 -190 230 1
XA04000010901XE 35.9 40 1.5 2.05 -190 230 1
XA04360010901XE 39.5 43.6 1.5 2.05 -190 230 1
XA05360010901XE 49.5 53.6 1.5 2.05 -190 230 1
XA06000010901XE 55.9 60 1.5 2.05 -190 230 1
XA05300010901XF 48.2 53 1.5 2.4 -190 230 1
XA05800010901XF 53.2 58 1.5 2.4 -190 230 1
XA06900010901XF 64.2 69 1.5 2.4 -190 230 1
XA01270010901YN 9.8 12.7 1.4 1.45 -190 230 1
XA00700420901YN 4.1 7 1.4 1.45 -190 230 42
XA19000250901YX 180.6 190 1.7 4.7 -190 230 25
XA22000250901YX 210.6 220 1.7 4.7 -190 230 25
XA05750300901XV 51.3 57.5 1.4 3.1 -190 230 30
XA40000010901XX 391.4 400 1.7 4.3 -190 230 1
XA41000010901XX 401.4 410 1.7 4.3 -190 230 1
XA03000420901YF 24.9 30 1.5 2.55 -190 230 42
XA09400010901YG 87.8 94 1.5 3.1 -190 230 1
XA08120250901YG 75 81.2 1.5 3.1 -190 230 25
XA12600010901XW 118 126 1.7 4 -190 230 1
XA07900010901XF 74.2 79 1.5 2.4 -190 230 1
XA11800310901XJ 109 118 3.2
XA06800740901XG 62.3 68 1.5 2.85 -190 230 PS074
XA08100010901XF 76.2 81 1.5 2.4 -190 230 PS001
XA48150110901ZK 470.9 481.5 2.0 5.3 -190 230 PS011

A20641
687424