Baldwin - Luftandningsfilter | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Produkttyp

Storlek

Gängstorlek

Invändig diameter

Utvändig diameter

Längd

Contains

Ingår

Related To

Gasket

Applikation

O-Ring

Konkurrent, kompatibelt artikelnummer

Mikronklassificering

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Baldwin - Luftandningsfilter

Baldwin - Luftandningsfilter

Baldwin-luftandningsmaskiner förhindrar föroreningar och vatten som uppstår från fluktuationer i reservoaren från att komma in i systemet, vilket säkerställer korrekt utrustning och hjälper till att förhindra för tidigt slitage på delarna.

Fullständig produktbeskrivning

Baldwin-luftandningsmaskiner förhindrar föroreningar och vatten som uppstår från fluktuationer i reservoaren från att komma in i systemet, vilket säkerställer korrekt utrustning och hjälper till att förhindra för tidigt slitage på delarna. De finns i olika varianter, med eller utan vattenborttagning. Torkmedel och koalescensande andningsapparater förhindrar att omgivningsfuktighet kondenserar i tankarna.

Relaterade dokument

×
Produkter Produkttyp Storlek Gängstorlek Invändig diameter Utvändig diameter Längd Contains Ingår Related To Gasket Applikation O-Ring Konkurrent, kompatibelt artikelnummer Mikronklassificering
PA1627 Rocker Arm Air Breather Element 2 5/8 (66.7) 5 (127.0) 1 5/16 (33.3) Cummins Engines Cummins 255180
BA5373 Desiccant Air Dryer Spin-on 1 1/4 - 17 7 9/32 (184.9) 7 17/32 (191.3) Grease Tube Ford, Freightliner, Hino, Kenworth, Peterbilt Trucks [2] Attached, [2] Included Bendix 065624, 109493
BA5375 Desiccant Air Dryer Spin-on 1 1/4 - 11 BSP-PL 5 1/2 (139.7) 6 31/32 (177.0) BA5378 (Coalescer Version) Integral Gasket: [1] Included R.V.I., Scania Trucks [1] Included Scania 1384549, 1455253
BA5376 Desiccant Air Dryer Spin-on M41 x 1.5 5 1/2 (139.7) 5 15/32 (138.9) BA5284 (Coalescer Version) Integral Gasket: [1] Included Van Hool CL915, CL916 Buses with DAF Engines [1] Included DAF 1391510; Hengst T200W
BA5377 Desiccant Air Dryer 4 17/32 (115.1) 10 23/32 (272.3) Threaded Stud: 5/8-11; Grease Tube Blue Bird, Thomas Buses; Autocar, Capacity, Freightliner, IHC, Kenworth, Mack, Oshkosh, Peterbilt, Sterling, Western Star Trucks [2] Included Bendix 107794, 107796
BA5378 Coalescer Air Dryer Spin-on 1 1/4 - 11 BSP-PL 5 11/32 (135.7) 7 (177.8) BA5375 (Dessicant Version) Integral Gasket: [1] Included Scania Trucks [1] Included Scania 1774598; Donaldson P783753
BA5379 Coalescer Air Dryer Spin-on M39 x 1.5 5 3/8 (136.5) 6 9/16 (166.7) BA5374 (Dessicant Version) Integral Gasket: [1] Included M.A.N. TGA Series, TGM Series, TGS Series, TGX Series Trucks [1] Included Volvo 20557234, 20972915; DAF 1506635; M.A.N. 81.52108.6025; WABCO R950068
BT40065 Air Breather Spin-on 3/4 - 14 NPT 3 11/16 (93.2) 3 7/32 (81.6) McNeilus refuse systems McNeilus 0604428, 604428 5 Nominal; 25 Absolute
PA2256 Air Breather Element 1 11/32 (34.1) 4 (101.6) 1 3/8 (34.9) Midland Compressors Midland 100696E
PA30034 Air Breather Element 1 31/32 (50.0) One End 3 1/4 (82.6) 3 21/32 (92.9) Flame Retardant Media Furnished Gasket: [1] Included Chevrolet, Dodge, Jeep Automotive, Light-Duty Trucks General Motors 6421660
PA3412 Air Breather Element 1 9/16 (39.7) One End 3 15/32 (88.1) 2 13/16 (71.4) ERF, Leyland Trucks; Terex Dump Trucks, Scrapers ERF 932833; Euclid 9356460, 9368796; GMC 9373285; Leyland 729090, 10906323
PA3679 Air Breather Element 31/32 (24.6) One End 3 7/16 (87.3) 5 3/16 (131.8) Attached Gasket: [1] Attached Volvo Trucks Volvo 1082368-0
PA5311 Air Breather Element 2 15/32 (62.7) 4 5/32 (105.6) 2 7/8 (73.0) Volvo Equipment Volvo 11707077, 11707077-1
PA5700 Air Breather Element 31/32 (24.6) One End 3 7/16 (87.3) 3 9/16 (90.5) Check Valve; Clamp Grommet: [1] Attached PA2798 (without Check Valve) Volvo Dump Trucks, Equipment Volvo 11172907; Donaldson P528708; Fleetguard AF27819
SA2027 Poly Foam Oil Vapor Emission Filter 1 5/8 (41.3) GM Automotive, Light-Duty Trucks, Vans GMC 6484966
BT368 Air Breather Spin-on 3/4-14 BSP-PL 3 11/16 (93.7) 3 7/32 (81.8) Allis Chalmers Optional Equipment Allis Chalmers 4835378 5 Nominal; 25 Absolute
BT40015 Air Breather Spin-on 3/8-18 NPT 3 (76.2) 2 25/32 (70.6) Caterpillar Excavators, Loaders, Off-Highway Trucks Caterpillar 9C4937
BT8429 Air Breather Element 1 15/32 (37.3) One End 3 1/32 (77.0) 2 7/32 (56.4) Caterpillar Lift Trucks Caterpillar 9Y5011
BT9326 Air Breather Spin-on 3/4-14 BSP-PL 3 3/4 (95.3) 2 5/16 (58.7) Integral Gasket: [1] Included Woodgate WGUC4930
BT9408 Air Coalescer Spin-on M16 x 1.5 3 1/32 (77.0) 2 5/16 (58.7) Integral Gasket: G449-B Iveco Trucks; Mack CHN613 Truck Cummins 3682984; Mack 279GB43M; Donaldson P566130; Fleetguard AF26113
PA1600 Poly Foam Air Breather 2 1/2 x 1 3/4 x 1 3/8 (63.5 x 44.4 x 34.9) GMC Buses, Trucks; Various Air Compressors Bendix 239262; Cummins 299365; GMC 9028042
PA1679 Air Breather Element 1 1/2 (38.1) 3 1/8 (79.4) 3 3/4 (95.3) Attached Gasket: [2] Attached Caterpillar Equipment, Starter Engines Caterpillar 8M3119
PA1757 Air Breather Element 2 3/8 (60.3) 3 7/16 (87.3) 2 1/16 (52.4) Jay Tampers Davey 200595
PA1763 Air Breather Element 1 1/32 (26.2) 2 7/32 (56.4) 2 5/16 (58.7) Galion Equipment Galion D59585
PA1909 Air Breather Element 1 5/16 (33.3) 2 13/16 (71.4) 1 (25.4) Bendix, Midland Air Compressors; GMC, International Trucks Bendix 100783; GMC 2457476; Midland 100696A
B369 Air Breather Spin-on 3/4-20 3 11/16 (93.7) 4 3/8 (111.1) Integral Gasket: G381-A Mack 2MD3131 7 Absolute
PA2798 Air Breather Element 31/32 (24.6) One End 3 15/32 (88.1) 3 15/32 (88.1) Clamp Grommet: [1] Attached PA5700 (with Check Valve) V.M.E., Volvo Equipment, Trucks Volvo 1586882-1
PA643 Air Breather Element 1 3/8 (34.9) 2 7/8 (73.0) 2 11/16 (68.3) Adams, Clark, Euclid, Hymac, Koehring, LeTourneau-Marathon, LeTourneau-Westinghouse, Massey Ferguson, Michigan, Versatile, Yale Equipment; Kenworth, Mack Trucks Clark 945345; Euclid 123716; LeTourneau VF2049
PA644 Air Breather Element 1 9/16 (39.7) 3 1/16 (77.8) 3 5/8 (92.1) Euclid, Hitachi, Terex Equipment; GMC Engines Euclid 9023871; GMC 6483993
B7024 Air Breather Spin-on 1 1/8-16 3 11/16 (93.7) 4 5/16 (109.5) Integral Post Seal; Adapter Thread: 3/4-14 NPT BT367-S (without Adapter) Boart, Fletcher Drills; Gehl, Liebherr, Oldenburg Equipment Schroeder ABF3/10 (with Adapter) 5 Nominal; 25 Absolute
BA16000 Air Dryer Filter 6 (152.4) 6 3/8 (161.9) [4] Bolts and Nuts Volvo Dump Trucks, Excavators; European FH Serie Trucks [1] Included Evobus 4294695; Haldex 78964, 83212, 92528, 93522; Iveco 42535061; Renault 5001826800; Volvo 20424148, 20546795, 20773824
BA5371 Desiccant Air Dryer Spin-on 2 1/2-12 5 7/32 (132.6) 6 5/8 (168.3) Integral Gasket: [1] Included Haldex Pure Air Plus DA33100, DA33105, DA33110, DA33200 Air Dryers Haldex DA33120
BA5566 Desiccant Air Dryer Spin-on M39 x 1.5 LH 5 3/8 (136.5) 6 9/16 (166.7) Left Hand Threads Integral Gasket: [1] Included Volvo Trucks [1] Included Knorr-Bremse K005686, K014712, K039453; Renault 5001865404, 7421267793; Volvo 20754416, 21267818; WABCO 4329012452; Mahle AL26
BT367 Air Breather Spin-on 1 1/8-16 3 11/16 (93.7) 4 11/32 (110.3) Optional Gasket: ES3028 Steiger Equipment Steiger 18-1633 9.8 Nominal; 27 Absolute
BT367-S Air Breather Spin-on 1 1/8-16 3 11/16 (93.7) 3 7/32 (81.8) B7024 (with Adapter) Optional Gasket: ES3028 Liebherr, McNeilus, Vermeer Equipment Schroeder ABF3/10 (without Adapter) 5 Nominal; 25 Absolute

A20641
082700