Ball Valve, 6000 PSI - B Series | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Flow Capacity (Cv)

Anslutning 1, storlek

Anslutning 2, storlek

Connection 3 Size (inch)

Connection 1 Style

Connection 2 Style

Connection 3 Style

Ventiltyp

Sätesmaterial

Material

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Ball Valve, 6000 PSI -  B Series

Ball Valve, 6000 PSI - B Series

Parkers kulventiler i B-serien har en "fritt flytande" kuldesign som ger överlägsen prestanda i flera olika tryck-, temperatur- och instrumenteringstillämpningar.

Tekniska specifikationer

  • Maximalt drifttryck: 103.414 barg, 414 barg, 1 500, 6 000 bar, 6000 psig
  • Maximal arbetstemperatur: 232 °C, 450 °F
  • Lägsta driftstemperatur: -54 °C, -65 °F
  • Konstruktionens material: 316 rostfritt stål
  • Flödeshastighet: .93, 2.34, 6.42, 1.04, .70, .87, 3.62 Cv
  • Anslutning 1, storlek: 1/8 tum till 3/8 tum, NPT hona, två tätningsringar kompression, NPT hane, enkel tätningsring kompression
  • Anslutning 2, storlek: 1/8 tum till 3/8 tum, NPT hona, två tätningsringar kompression, NPT hane, enkel tätningsring kompression
  • Ventiltyp: 2-vägs, 3-vägs
  • Sätesmaterial: PEEK, PTFE
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers kulventiler i B-serien finns tillgängliga med manuell, pneumatisk och elektrisk aktivering. De ger snabb på/av-styrning av vätskor som används i process- och instrumenteringstillämpningar. Ett brett urval av ventilhus, säten och tätningsmaterial möjliggör användning vid olika tryck (upp till 6 000 PSI) och temperaturer (upp till 450 F/232 C).
Marknader:
• Kemiska anläggningar
• Raffinaderier
• Kraftverk
• Petrokemiska anläggningar

Egenskaper/fördelar:
• En fritt flytande kuldesign kompenserar för sätesslitage.
• Finns i 316 rostfritt stål och mässing. Monel® legering 400- och Hastelloy® C-276-konstruktion finns tillgängligt på begäran.
• Mikrobehandlad kula ger god tätning.
• Rak flödesväg minimerar tryckfall.
• Stort utbud av amerikanska standard- och SI-portar.
• 90°-aktivering.
• Panelmontering.
• Justerbar PTFE-skafttätning kan bibehållas inline.
• Handtag som anger flödesriktning.
• Låga driftmoment.
• Positiva handtag för stopp.
• Färgkodade handtag.
• Pneumatisk och elektrisk aktivering som tillval.
• Rörligt belastade PTFE-skafttätningar som tillval.
• Icke-justerbara O-ringsskafttätningar som tillval.
• Uppströms och nedströms dräneringsmodeller som tillval.
• Förlängda handtag av rostfritt stål som tillval.

Applikationer:
• Flödesdelning
• Flödesval
• Snabbfyllningssystem
• Processblandningssystem
• Instrumentpaneler
• Fjärravstängning (med aktivering)

Relaterade dokument

×
Produkter Flow Capacity (Cv) Anslutning 1, storlek Anslutning 2, storlek Connection 3 Size (inch) Connection 1 Style Connection 2 Style Connection 3 Style Ventiltyp Sätesmaterial Material
2F-B2LJ2-SSP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4F-B6LJ2-SSP 2.34 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
8F-B8LJ2-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4A-B6LJ2-SSP 1.04 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
6A-B6LJ2-SSP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
8A-B8LJ2-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4M-B6LJ2-SSP 2.34 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
6M-B6LJ2-SSP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
8M-B8LJ2-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4Z-B6LJ2-SSP 1.04 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
6Z-B6LJ2-SSP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
8Z-B8LJ2-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4Z-B6LJ-SSP 1.04 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
6Z-B6LJ-SSP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
8Z-B8LJ-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
6F-B8LJ2-SSP 6.42 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4Z-B6XJ-SSP 0.7 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
6Z-B6XJ-SSP 0.87 3/8" 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
8Z-B8XJ-SSP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
4A-B6XJ-SSP 0.7 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
6A-B6XJ-SSP 0.87 3/8" 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
8A-B8XJ-SSP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
1A-B2LJ2-SSP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
1A-B2LJ-SSP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
1A-B2XJ2-SSP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
1A-B2XJ-SSP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
1Z-B2LJ2-SSP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
1Z-B2LJ-SSP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
2A-B2XJ2-SSP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
2A-B2XJ-SSP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
2Z-B2XJ2-SSP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
2Z-B2XJ-SSP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
2Z-B2LJ2-SSP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
2Z-B2LJ-SSP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
2F-B2LJ-SSP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
2F-B2XJ2-SSP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
2F-B2XJ-SSP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
2M-B2LJ2-SSP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
2M-B2LJ-SSP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
2M-B2XJ2-SSP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
2M-B2XJ-SSP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
4A-B2LJ2-SSP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4A-B2LJ-SSP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
4A-B2XJ2-SSP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4A-B2XJ-SSP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
4M-B2LJ2-SSP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4M-B2LJ-SSP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
4M-B2XJ2-SSP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4M-B2XJ-SSP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
4Z-B2LJ2-SSP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4Z-B2LJ-SSP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
4Z-B2XJ2-SSP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
4Z-B2XJ-SSP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE 316 Stainless Steel
8A-B8LJ-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
8A-B8XJ2-SSP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
8F-B8LJ-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
8M-B8LJ-SSP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 2 Way PTFE 316 Stainless Steel
8Z-B8XJ2-SSP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PCTFE 316 Stainless Steel
1A-B2LJ2-BP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
1A-B2LJ-BP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
1A-B2XJ2-BP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
1A-B2XJ-BP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
1Z-B2LJ2-BP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
1Z-B2LJ-BP 0.06 1/16" 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
2A-B2XJ2-BP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
2A-B2XJ-BP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
2Z-B2XJ2-BP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
2Z-B2XJ-BP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
2Z-B2LJ2-BP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
2Z-B2LJ-BP 0.21 1/8" 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
2F-B2LJ2-BP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE Brass
2F-B2LJ-BP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 2 Way PTFE Brass
2F-B2XJ2-BP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 3 Way PCTFE Brass
2F-B2XJ-BP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT F NPT F NPT F 3 Way PTFE Brass
2M-B2LJ2-BP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE Brass
2M-B2LJ-BP 0.93 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 2 Way PTFE Brass
2M-B2XJ2-BP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 3 Way PCTFE Brass
2M-B2XJ-BP 0.63 1/8" 1/8" 1/8" NPT M NPT M NPT M 3 Way PTFE Brass
4A-B2LJ2-BP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
4A-B2LJ-BP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
4A-B2XJ2-BP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
4A-B2XJ-BP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
4A-B6LJ2-BP 1.04 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
4A-B6XJ-BP 0.7 1/4" 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
4F-B6LJ2-BP 2.34 1/4" 1/4" 1/4" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE Brass
4M-B2LJ2-BP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE Brass
4M-B2LJ-BP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 2 Way PTFE Brass
4M-B2XJ2-BP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 3 Way PCTFE Brass
4M-B2XJ-BP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 3 Way PTFE Brass
4M-B6LJ2-BP 2.34 1/4" 1/4" 1/4" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE Brass
4Z-B2LJ2-BP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
4Z-B2LJ-BP 0.93 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
4Z-B2XJ2-BP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
4Z-B2XJ-BP 0.63 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
4Z-B6LJ2-BP 1.04 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
4Z-B6LJ-BP 1.04 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
4Z-B6XJ-BP 0.7 1/4" 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
6A-B6LJ2-BP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
6A-B6XJ-BP 0.87 3/8" 3/8" 3/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
6F-B8LJ2-BP 6.42 3/8" 3/8" 3/8" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE Brass
6M-B6LJ2-BP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE Brass
6Z-B6LJ2-BP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
6Z-B6LJ-BP 2.34 3/8" 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
6Z-B6XJ-BP 0.87 3/8" 3/8" 3/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
8A-B8LJ2-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
8A-B8LJ-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
8A-B8XJ2-BP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
8A-B8XJ-BP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass
8F-B8LJ2-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 2 Way PCTFE Brass
8F-B8LJ-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT F NPT F NPT F 2 Way PTFE Brass
8M-B8LJ2-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 2 Way PCTFE Brass
8M-B8LJ-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" NPT M NPT M NPT M 2 Way PTFE Brass
8Z-B8LJ2-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PCTFE Brass
8Z-B8LJ-BP 6.42 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 2 Way PTFE Brass
8Z-B8XJ2-BP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PCTFE Brass
8Z-B8XJ-BP 3.62 1/2" 1/2" 1/2" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression 3 Way PTFE Brass

A20641
687516