FEL ELLER OLÄMPLIGT VAL ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER SOM BESKRIVS HÄRI ELLER RELATERADE OBJEKT KAN ORSAKA DÖDSFALL, PERSONSKADOR OCH EGENDOMSSKADOR.Detta dokument och annan information från Parker-Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer tillhandahåller produkt- eller systemalternativ för vidare utredning av användare med teknisk expertis. Användaren är, genom egna analyser och tester, ensam ansvarig för det slutgiltiga valet av system och komponenter och för att alla krav vad avser tillämpningens prestanda, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningar uppfylls. Användaren måste analysera alla aspekter av tillämpningen, följa tillämpliga branschstandarder och följa informationen om produkten i den aktuella produktkatalogen och i alla andra material som tillhandahålls av Parker eller dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer. I den utsträckning som Parker eller dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer tillhandahåller komponent- eller systemalternativ baserat på data eller specifikationer som tillhandahålls av användaren ansvarar användaren för att fastställa att sådana data och specifikationer är lämpliga och tillräckliga för all tillämpning och rimligen förutsebar användning av komponenterna eller systemen.Click here to view all product safety information.
Fullständig produktbeskrivning
The C Series Cartridge Solenoid Valve range is a breakthrough product solutions making a new standard for the Beverage Dispense Industry.
This revolutionary range brings to the market a series of innovations and design advantages in the solenoid valve technologies for healthy fluids handling.
The new range responds to the unresolved needs of customers and relative industrial segment in terms of installation, maintenance, optimization of direct and indirect costs related to the life of the product.
Indeed, the concept itself of solenoid valve changes and evolves into a cartridge based system, patented by Parker, bringing exclusive benefits to the market like the zero tooling for installation, operational life and maintenance, disposability, unmatched uptime besides the outstanding reliability and life achievements which are intrinsic proprieties of Parker products.
This range matches our technopolymer range Q Series product line and is equipped with Parker Tracking System. Immediate traceability, docs availability, technical specs and contact points available at the point of installation expand our Customer Experience making such products a must have and game changing technology.