Cartpak Bodies | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Type/Configuration

Stommaterial

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Cartpak Bodies

Cartpak Bodies

Parkers Cartpak sandwich-monterade stommar är utformade för att monteras under en ventil av standardstorlek enligt ISO 4401-03, NFPA D03, CETOP 3, och tillhandahåller många olika ventilfunktioner.

Tekniska specifikationer

  • Konfiguration: Avbrott för P-port (P-port till port 1 för inloppsventil), avbrott för P-port (P-port till port 2 för inloppsventil), avbrott av minskning för P-port, avbrottssekvens för P-port, P till T, avbrott för port A och B, A och B övergång, A- och B-portar till tank, dubbel (A- och B-portar) dränering till
  • Stommaterial: Aluminium, stål
  • Maximalt drifttryck: 3000, 5000 psi, 210, 350 bar
  • Tätningsmaterial: Nitril, fluorkarbon
  • Hålrum, storlek: C10-2, C10-3
  • Antal hålrum: 1, 2
  • För vätsketyp: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Arbetstemperatur: -30° till 250°, -15° till 400° °F, -34° till 121°, -26° till 204° °C
  • Maximal arbetstemperatur: +250, +400 °F, +121, +204 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -30, -15 °F, -34, -26 °C
  • Vikt: 0.75, 2.15 lb, 0.34, 0.97 kg
  • Aktiveringsmetod: N/A
  • Flödeshastighet: N/A
  • Maximal flödeshastighet: N/A
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers Cartpak-stommar är konstruerade för att monteras under en ventil av standardstorlek enligt ISO 4401-03, NFPA D03, CETOP 3, och inrymma en vanlig patronventil i storlek 10. Stommen och monteringssättet gör det möjligt för planeraren att använda en enda stomme för att tillhandahålla styrning av tryck, riktning, flöde eller last, och kan sandwich-monteras under en Parker-riktningsventil i D1-serien för att möjliggöra styrningsfunktionerna för alla avsnitt av en hydraulkrets.  Parkers manuella 4-vägsrotorventiler av slidtyp drivs genom en 90-gradersrotation med sluten mittdel vid 45 grader. Dessa ventiler finns i antingen aluminium eller segjärn och är klassificerade enligt ISO-standarder för utmattning. Används i olika applikationer inom mobila eller industriella hydraulmarknader.

Marknader:
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse mobila enheter

Egenskaper/fördelar:
• 11 olika stommar
• Standard D03-montering
• Stommar med beläggning
• NFPA-utmattningsklassificerad
• Stommar av aluminium och stål
• Vanliga kaviteter i storlek 10

Applikationer:
• Tryckkontroll
• Flödeskontroll
• Riktningskontroll
• Lastkontroll

Relaterade dokument

×
Produkter Type/Configuration Stommaterial Tätningsmaterial
BD03-PN-A P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) Aluminum Nitrile
BD03-PN-S P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) Steel Nitrile
BD03-PN-VA P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) Aluminum Fluorocarbon
BD03-PN-VS P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 1) Steel Fluorocarbon
BD03-PN2-A P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) Aluminum Nitrile
BD03-PN2-S P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) Steel Nitrile
BD03-PN2-VA P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) Aluminum Fluorocarbon
BD03-PN2-VS P Port Interrupt (P Port to Inlet Valve Port 2) Steel Fluorocarbon
BD03-PNR-A P Port Interrupt Reducing Aluminum Nitrile
BD03-PNR-S P Port Interrupt Reducing Steel Nitrile
BD03-ABN-S A and B Port Interrupt Steel Nitrile
BD03-ABN-VA A and B Port Interrupt Aluminum Fluorocarbon
BD03-ABN-VS A and B Port Interrupt Steel Fluorocarbon
BD03-ABX-A A and B Crossover Aluminum Nitrile
BD03-ABX-S A and B Crossover Steel Nitrile
BD03-ABX-VA A and B Crossover Aluminum Fluorocarbon
BD03-ABX-VS A and B Crossover Steel Fluorocarbon
BD03-ABT-A A and B Ports to Tank Aluminum Nitrile
BD03-ABT-S A and B Ports to Tank Steel Nitrile
BD03-ABT-VA A and B Ports to Tank Aluminum Fluorocarbon
BD03-ABT-VS A and B Ports to Tank Steel Fluorocarbon
BD03-DDX-A Dual (Ports A and B) Drain to Crossover Aluminum Nitrile
BD03-DDX-S Dual (Ports A and B) Drain to Crossover Steel Nitrile
BD03-DDX-VA Dual (Ports A and B) Drain to Crossover Aluminum Fluorocarbon
BD03-DDX-VS Dual (Ports A and B) Drain to Crossover Steel Fluorocarbon
BD03-BDA-A B Port Drain to A Aluminum Nitrile
BD03-BDA-S B Port Drain to A Steel Nitrile
BD03-BDA-VA B Port Drain to A Aluminum Fluorocarbon
BD03-BDA-VS B Port Drain to A Steel Fluorocarbon
BD03-ADB-A A Port Drain to B Aluminum Nitrile
BD03-ADB-S A Port Drain to B Steel Nitrile
BD03-ADB-VA A Port Drain to B Aluminum Fluorocarbon
BD03-ADB-VS A Port Drain to B Steel Fluorocarbon
BD03-POC-A Dual PO Check (A and B to Tank) Aluminum Nitrile
BD03-POC-VA Dual PO Check (A and B to Tank) Aluminum Fluorocarbon
BD03-PNR-VA P Port Interrupt Reducing Aluminum Fluorocarbon
BD03-PNR-VS P Port Interrupt Reducing Steel Fluorocarbon
BD03-PNS-A P Port Interrupt Sequence Aluminum Nitrile
BD03-PNS-S P Port Interrupt Sequence Steel Nitrile
BD03-PNS-VA P Port Interrupt Sequence Aluminum Fluorocarbon
BD03-PNS-VS P Port Interrupt Sequence Steel Fluorocarbon
BD03-PT-A P to T Aluminum Nitrile
BD03-PT-S P to T Steel Nitrile
BD03-PT-VA P to T Aluminum Fluorocarbon
BD03-PT-VS P to T Steel Fluorocarbon
BD03-ABN-A A and B Port Interrupt Aluminum Nitrile

A20641
687505