Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Parker 2030T V70CON is a convoluted PTFE hose with an excellent chemical resistance making this hose the right choice for the hardest hose applications.
• Off-Road Machinery
Features/Benefits:
| Produkter | Slang, invändig diameter |
|---|---|
| 2030T-04V70CON | 6.0 mm (1/4 inch) |
| 2030T-05V70CON | 8.0 mm (5/16 inch) |
| 2030T-06V70CON | 9.7 mm (3/8 inch) |
| 2030T-08V70CON | 13 mm (1/2 inch) |
| 2030T-10V70CON | 15.5 mm (5/8 inch) |
| 2030T-12V70CON | 19.6 mm (3/4 inch) |
| 2030T-16V70CON | 24.4 mm (1 inch) |
| 2030T-20V70CON | 32.5 mm (1-1/4 inch) |