E-Z Form GS är en kylslang utformad för att klara av extrema böjar medan den möjliggör fullt flöde utan att slangen snor sig. E-Z Form ersätter effektivt förformade slangar och slangenheter/enheter med böjda metallrör i många tillämpningar – och eliminerar särskilda utformningar, verktyg, tillverkningskostnader och tillhörande långa ledtider. Dessutom eliminerar den behovet av att beställa prototyper samt överdrivna minimikvantiteter för produktion. Den minimerar behovet av dyra måttbeställda förformade slangar och metallrör, förkortar installationstiden, ger snabb leverans från lagret och kräver inte någon särskild lagerhållning. Dra inte över vassa kanter eller mycket skrovliga ytor.
Branscher
• Transport
• Industri
• Mobilt
• Kommuner
Egenskaper/fördelar
• Extrem flexibilitet möjliggör en mer direkt dragning vilket minimerar behovet av adaptrar och/eller specialkopplingar
• En kontinuerlig slanglängd minimerar läckagepunkterna och påföljande garantiproblem
• Säkerhetsfaktor 4:1 ökar säkerheten för operatörer och utrustning
• Förpackade i 10 meterslängder, kan kapas efter behov
• Det är en katalogprodukt som är tillgänglig
från lagret i flera ökande storlekar för att snabbt kunna tillvarata alla möjligheter
Tillämpningar
• Luft, kylvätska, milda kemikalier, vatten
• Kylvätskesystem, dräneringsledningar, vakuumfunktioner
• SAE J20R2-D1 prestanda för motorkylvätska
• Väg- och terrängfordon