Cryogenic Safety Relief Valves | #CWF40VT41


LOADING IMAGES
CWF40VT41 CWF40VT41 CWF40VT41

Cryogenic Safety Relief Valves | #CWF40VT41

Parker Bestobells kryogeniska säkerhetsventiler minskar risken för övertrycksskador på statiska och kryogeniska lagertankar under transport. De har en innovativ och proportionell lyftfunktion för att försiktigt släppa ut trycket.


Tekniska specifikationer

  • Stommaterial: Bronze
  • Outlet Size (inch): 1 1/4
  • Ventiltyp: Without Lever
  • Pressure Range (bar): 11-15.8
  • Pressure Range (psi): 160-229
  • Inlet Port Connection Type: BSP-PL Male
  • Outlet Port Connection Type: BSP-PL Female
  • Inlet Size (inch): 1 1/4
  • Orifice Size (mm): 20.5
  • Alternativ: No Drain
  • Ventiltyp: Utan spak
  • Öppningsstorlek: 20.5 mm
  • Inloppsanslutning, storlek: 1 1/4 inch
  • Inloppsport, storlek: BSP-PL, hane
  • Utloppsanslutning, storlek: 1 1/4 inch
  • Porttyp för utlopp: BSP-PL, hona
  • Tryck, märkvärde: 160-229 psi, 11-15.8 bar
  • Alternativ: Utan dränering
  • Stommaterial: Brons
  • Ytterligare alternativ:
  • Vikt: 3 kg
  • Lägsta driftstemperatur: -196 °C
  • Maximal arbetstemperatur: +65 °C
Safety Warning

Artikelinformation

Parker Bestobells kryogeniska säkerhetsventiler är konstruerade att skydda kryogeniska lagertankar (statiska och transportabla) eller investeringsvaror från skador som orsakas av övertryck.

Dessa kryogeniska säkerhetsventiler har en innovativ proportionell lyftfunktion som ser till att när trycket i en tank ökar, aktiveras säkerhetsventilen som försiktigt lättar på trycket för att låta det sjunka till ett säkert tryck.  

De finns i tre grundläggande storlekar som definieras av halsdiametern, och är tillgängliga med en mängd olika inlopps- och utloppsanslutningar. Ventilerna är konstruerade och fabriksinställda att lyftas flera gånger inom +/- 2 % av det inställda trycket och återgå till sätet över 92 % av inställt tryck. Fjäderns förkompression och ringinställningarna för renblåsning är säkert förseglade och fabriksinställda efter testningen för att förhindra obehörig manipulation eftersom det gäller säkerhetsprodukter av kategori fyra. Flödeshastigheter vid 10 % över inställt tryck mäts för att säkerställa efterlevnad med angivna flödeskapaciteter som en ytterligare säkerhetsåtgärd.

Dessa ventiler har ett utmärkt säkerhetsregister på fältet och har använts över hela världen i över 50 år.
Marknader:
Industriell gas – utformad och framtagen för användning med grupp 1-gaser

Egenskaper/fördelar:
• Unik proportionell lyftfunktion för att försiktigt lätta på trycket
• Tillverkad av rostfritt stål eller brons av hög kvalitet
• Utformad för att uppfylla kraven i ISO 4126 (allmänna krav för säkerhetsventiler), Ad-Merkblatt A2 (säkerhetsenheter mot övertryck) och TÜV-krav.  

Applikationer:
• Transport
• Förvaring
• Försvar
• Bearbetning

Gaser/vätskor
• Syre (O2)
• Kväve (N2)
• Argon (Ar)
• Koldioxid (CO2)
• Krypton (Kr)
• Neon (Ne)
• Väte (H2)
• Kväveoxid (N2O)
• Svavelhexafluorid (SF6)
• Naturgas (CH4)
• Etylen (C2H4)
• Trifluormetan (CHF3)

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687475