DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Sverige
DC590G
357103
false
[
]
För att ge dig bästa möjliga upplevelse används cookies på den här webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen, eller stanna kvar, godkänner du användandet av cookies i enlighet med vår
Sekretesspolicy.
Ta reda på mer, inklusive hur man hanterar cookies
här.
För att ge dig bästa möjliga upplevelse används cookies på den här webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen, eller stanna kvar, godkänner du användandet av cookies i enlighet med vår Sekretesspolicy. Ta reda på mer, inklusive hur man hanterar cookies här.
Sök
Ogiltigt sökkriterium
DC Motor Speed Controller - DC590G Series | Product Series
The DC590G series 4-quadrant variable speed DC drives offer current ratings of up to 270A, function block programming, configurable I/O and extensive application software, meeting the demands of the most complex DC motor control applications
Arbetstemperatur:
0 to 45 °C for 35-70A drives (derate up to 55°C max.), 0 to 35 °C for 110-270A drives (derate up to 55°C max.), 32 to 113 °F for 35-70A drives (derate up to 131F max.), 32 to 95 °F for 110-270A drives (derate up to 131F max.)
Arbetshöjd:
up to 500 m ASL (derate > 500m)
Överbelastning, märkvärde:
150 % for 30s, 200 % for 10s (depending on drive output current, refer to manual for details)
FEL ELLER OLÄMPLIGT VAL ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER SOM BESKRIVS HÄRI ELLER RELATERADE OBJEKT KAN ORSAKA DÖDSFALL, PERSONSKADOR OCH EGENDOMSSKADOR.Detta dokument och annan information från Parker-Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer tillhandahåller produkt- eller systemalternativ för vidare utredning av användare med teknisk expertis. Användaren är, genom egna analyser och tester, ensam ansvarig för det slutgiltiga valet av system och komponenter och för att alla krav vad avser tillämpningens prestanda, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningar uppfylls. Användaren måste analysera alla aspekter av tillämpningen, följa tillämpliga branschstandarder och följa informationen om produkten i den aktuella produktkatalogen och i alla andra material som tillhandahålls av Parker eller dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer. I den utsträckning som Parker eller dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer tillhandahåller komponent- eller systemalternativ baserat på data eller specifikationer som tillhandahålls av användaren ansvarar användaren för att fastställa att sådana data och specifikationer är lämpliga och tillräckliga för all tillämpning och rimligen förutsebar användning av komponenterna eller systemen.Click here to view all product safety information.
Fullständig produktbeskrivning
The DC590G Integrator series meets the demands of the most complex motor control applications. Extensive application software (including winder control as standard) together with Function Block Programming and configurable I/O creates a total drive system in a single module.
• Power Bridge: 590G - 4 Quadrant Regenerative : Dual Three Phase SCR bridges 591G - 2 Quadrant Non-Regenerative : Single SCR bridge Variable Field Control with SCR's
• Drive Protection: High energy MOV's / Heatsink overtemperature / Instantaneous overcurrent Thyristor trigger failure / Inverse time overcurrent / Interline snubber network Field Failure / Zero speed detection / Speed feedback failure / Stall protection Motor overtemperature