Electro-Hydraulic Pumps (EHP) for Mobile Applications | Sverige

Electro-Hydraulic Pumps (EHP) for Mobile Applications | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

Electro-Hydraulic Pumps (EHP) for Mobile Applications

Electro-Hydraulic Pumps (EHP) for Mobile Applications

De elektrohydrauliska pumpenheterna är utformade för hybridelektriska och helt elektriska mobila tillämpningar. EHP-system består av en elmotor, direktkopplad till en hydraulpump, som styrs av en högpresterande robust mobil drivenhet

Tekniska specifikationer

  • Motortyp: PMAC (GVM Permanent Magnet AC Synchronous Motor)
  • Pumptyp: Parker Hydraulic Vane Pumps (axial piston, bent axis, gear pumps)
  • Ingångsspänning: 24 to 800 VDC
  • Uteffekt: 2 to 260 kW (Hydraulic Power)
  • Flödeshastighet: up to 350 L/min
  • Tryck, märkvärde: up to 450 bar
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP6K9K as standard with GVM servomotors
  • Uppfyllda specifikationer: CE
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Elektrohydrauliska pumpenheter är utformade för att underlätta tillgängligheten för hydraulisk strömförsörjning i alla hybrida och elektriska mobila tillämpningar. EHP-system består av en elmotor som är direktkopplad till en hydraulpump, som styrs av en högpresterande robust mobil drivenhet. Parkers globala expertis inom hydraul-, elmotor- och drivenhetsteknik sammanstrålar i EHP för att skapa ett system som har anpassats optimalt för kundernas krav. Det kunde inte vara enklare att välja rätt EHP. Egentligen krävs endast tre parametrar för att välja rätt EHP-specifikation för tillämpningen.

De är:

• Flöde

• Tryck

• Spänning



Standardsystemet består av:

en lågspännings- eller högspänningsdrivenhet + en synkronmotor (GVM) + hydraulisk T7 skovelpump (andra pumptekniker kan beställas). EHP-sortimentet innehåller all nödvändig expertis inom alla de olika teknikerna.



Branscher:

 • Anläggningsmaskiner

 • Gruvdrift

 • Materialhantering

 • Bussar

 • Terrängfordon



Egenskaper/fördelar:

• Högeffektivt strömtransformationssystem

• Kompletta elektrohydrauliska pumplösningar

• Förkonstruerat system med helt validerade tryck-, flödes- och spänningsegenskaper

• Stort urval av motor/pump-kombinationer med stora spänningsområden för att passa alla batteripaket

• Drivenheter, motorer och pumpar är perfekt matchade mekaniskt (inget behov av extraadaptrar)



Användningsområde:

• Elektrisk servostyrning

 - Bussar

  - Yrkesfordon

• Elektrohydrauliska system

 - Hjullastare, grävmaskin

 - Dumper, dragfordon

 - Materialhantering

 - Sopbilar

 - Gatusopningsfordon

Relaterade dokument

×

A20641
A87859