Parker SensoControl-testpunkter | #EMA3/1/4ED71


LOADING IMAGES
EMA3/1/4ED71

Parker SensoControl-testpunkter | #EMA3/1/4ED71

Parker SensoControl-testpunkters roll är att övervaka, inspektera och ta prover på hög-, låg- och vakuumsystem. De används för att ventilera cylindrar och hydrauliska installationer.


Tekniska specifikationer

  • Produkt, stil: Test point with threaded connection M16x2
  • Produktserie: n/a
  • Anslutning 1, typ: Male BSP
  • Anslutning, gängstorlek: G 1/4
  • Anslutning 1, rör, utvändig diameter: n/a
  • Anslutning 2, typ: n/a
  • Anslutning 2, rör, utvändig diameter: n/a
  • Primär tätning: ED-Seal
  • Tätningsmaterial: FKM
  • Längd: n/a
  • Tillvalstillbehör: n/a
  • Stommaterial: Stainless Steel
Safety Warning

Artikelinformation

Parker SensoControl-testpunkters roll är att övervaka, inspektera och ta prover på hög-, låg- och vakuumsystem. De används för att ventilera cylindrar och hydrauliska installationer.
SensoControl EMA1-mätaranslutningen har en instickskopplingen som går igenom till MAV-MA1-tryckmätaranslutningen, som även den har en instickskoppling. EMA1-mätanslutningar har högkorrosionsbeständiga behandlingsytor vilket gör att dessa komponenter har en ökad hållbarhet.
Den primära tätningens tätningssystem i EMA1-typer skapas av en kulbackventil. En O-ringstätning fungerar också som en sekundär tätning i den kopplade testpunktstätningen med stiftlås samt i kopplade diagnostikslangar.
SensoControl EMA3-mätaranslutningen har en instickskopplingen som går igenom till MAV-MA3-tryckmätaranslutningen med en M16x2-skruvkoppling. EMA3-mätanslutningar har högkorrosionsbeständiga behandlingsytor vilket gör att dessa komponenter har en ökad hållbarhet. Dessa komponenter finns även som tillval i rostfritt stål.
För EMA3-typer skapas tätningssystemet av en tätningskon med O-ringstätning. När EMA3-skruvlocket är påskruvat fungerar O-ringen även som en sekundär tätning.
Marknader:
• Fordonsindustri
• Försvar
• Energi
• Miljö
• Industri
• Infrastruktur
• Maskinverktyg
• Materialhantering
• Mobilt
• Olja och gas
• Elproduktion
• Process
• Transport
• Vatten
Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar.
Egenskaper/fördelar med Parker SensoControl-testpunkter:
• Läckagefri tätning skapas innan ventilen öppnas. Därmed undviks stilleståndstider.

• Dessa robusta och pålitliga testpunkter sticker bland annat ut tack vare sina små dimensioner, som gör dem speciellt lämpade för trånga åtkomstförhållanden.

• Det är enkelt att använda Parker SensoControl-testpunkter. Mätnings-, test- och växelenheter är lätta att ansluta och sparar tid för användaren.

• Vissa typer av skruvanslutningar kan anslutas under tryck upp till 400 bar. Det nominella trycket går upp till 630 bar. Det gör Parker SensoControl-testpunkter lämpliga för ett brett urval av tillämpningar.

• Det metalliska skyddslocket är vibrationssäkert, vilket gör att driftstopp kan minimeras.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687614