ETH050-seriens elektriska cylindrar med hög kraft är linjära cylindrar med kolvstång som erbjuder alla fördelar med en elektromekanisk lösning. De kan monteras i befintliga applikationer som bygger på pneumatik eller hydraulik,är programmerbara och ger möjlighet till styrning med closed-loop för hög hållbarhet och lång livslängd. Speciellt med tanke på kostnaden för tryckluft kommer du att upptäcka att ett elektromekaniskt system med elektriska ETH-cylindrar erbjuder den billigaste lösningen, samtidigt som produktionsprocessens tillförlitlighet och styrbarhet ökar. De elektriska ETH050-cylindrarna har mått och fästsystem som uppfyller kraven i ISO 15552-12, tryckkraft på upp till 9300 N och levereras i standardlängder mellan 50 och 1 200 mm, men kan även konfigureras i steg om 1 mm. ETH-seriens fokus ligger på en kompakt kraftdensitet (kraft i förhållande till storlek). Kulskruven utgör den centrala delen i ETH-konstruktionen – linjärenheten ETH050 ger låg friktion, verkningsgrad upp till 90 %, jämn och mjuk körning över hela hastighetsområdet och lång livslängd. Korta ledtider och attraktiva priser garanteras tack vare kulskruvens höga tillgänglighet. Alla elektriska cylindrar i ETH-serien har en inbyggd rotationshindrande enhet som standard som underlättar cylinderns integrering i kundens system. Standardporten för centralsmörjning som är inbyggd i cylinderenheten håller underhållskostnaderna och driftavbrotten på en mycket låg nivå.
ETH050-cylindern har en av två möjliga motorkonfigurationer, inline eller parallell, detta tack vare flera monteringsalternativ som kan väljas efter kundens krav. Kunden kan kombinera cylindern med flera olika motorer och växellådor. Utbudet av olika kolvstänger och monteringsalternativ ger användaren möjlighet att integrera den elektriska cylindern i de flesta applikationer. Tillgängliga givare och kablar kan placeras direkt i ett spår i ETH-profilen och därefter skyddas med en kåpa som säkerställer en slät yta för enklare rengöring och säker hantering. ETH050 tillhandahålls som standard i IP54-format med förzinkade skruvar, men finns också med skruvar i rostfritt stål eller helt IP65-format med extra beläggning som skyddar cylindern mot aggressiva kemikalier i mer krävande miljöförhållanden. De linjära ETH-cylindrarna finns även med ATEX-certifiering som tillval för utrustningsgrupp II, kategori 2 i explosiv gasmiljö. Vad gäller ATEX-certifierade servomotorer i EX-serien, tillhandahåller Parker Hannifin även ett komplett drivenhetspaket för sådana tillämpningar. Parker kan även underlätta produktval och montering genom att tillhandahålla en komplett drivutrustning inklusive styrenheter, motorer och växellådor som matchar servodrivenheten. Alla dessa komponenter kan väljas och programmeras med Compax3-programverktyg. Typiska användningsområden för den elektriska cylindern ETH050 inkluderar livsmedelsindustrin, förpackningsmaskiner, industriell automatisering och andra tillämpningar som kräver flyttning av svängande last, övergång från pneumatisk cylinder till en elektromekanisk lösning eller bruk av en energibesparande elektrisk cylinder för precisionsmässig positionering och kraftstyrning.
Elektriska ETH050-cylindrar – prestanda:
• Cylinderstorlek: 50 (fläns enligt ISO 15552-12)
• Tryckkraft: upp till 9 300 N
• Slaglängd: upp till 1 200 mm
• Hastighet: upp till 1,3 m/s
• Acceleration: upp till 15 m/s²
• Stigning: 5, 10 och 20 mm (alternativ med hög kraft eller hög hastighet)
• Typisk repeterbarhet: ±0,03 mm (inline)/±0,05 mm (parallell)
• IP54 (standard)/IP65 (tillval)
• ATEX-certifiering som tillval för utrustningsgrupp II, kategori 2 i explosiv gasmiljö
• Hög mekanisk effektivitet – upp till 90 %
• Kuggremsdrift (för parallellmotordrift)
• Flera kolvstångsalternativ, inklusive linjära skenstyrningar (för ytterligare sidobelastningsstöd)
• Tillbehör med inbyggda kraftsensorer underlättar fördelning och precisionsstyrning av kraften
Elektriska ETH-cylindrar – fördelar:
• Oöverträffad effekttäthet – stora krafter och kompakt storlek
• Lång livslängd
• Lägre underhållskostnader genom åtkomst av smörjpunkter i cylinderns fläns
• Reducerad bullernivå
• Pneumatisk ISO-överensstämmelse (norm DIN • ISO 15552) för fläns
• Inbyggd rotationshindrande enhet
• Optimerad för säker hantering och enkel rengöring
• Kablaget kan döljas i profilen
• Allt från samma leverantör: Parker erbjuder ett komplett drivsystem – driv-/styrenheter, motorer och växellådor som
passar den elektriska cylindern