Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements For Fabricated Filter Housings (OIL-X / EVOLUTION / FL) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Filter Housing Series

Element Type

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements For Fabricated Filter Housings (OIL-X / EVOLUTION / FL)

Genuine Replacement Compressed Air Filter Elements For Fabricated Filter Housings (OIL-X / EVOLUTION / FL)

Högeffektiva koalescensfilterelement för borttagning av torrpartiklar, oljeånga och grovpartiklar för Parker domnick hunter OIL-X/OIL-X EVOLUTION och tillverkade kolstålfilter i Parker Zander FL-serien.

Tekniska specifikationer

  • Mikronklassificering: 0.01 to 3 μm
  • Applikation: Trycklufts- och kvävgasfiltrering
  • Märke: Parker Domnick Hunter/Parker Zander, Zander
  • Element, bytesintervall: Koalescensfilter och torrpartikelfilter (AO, AA, XL, ZL, VL): 12 månader.

    Oljeångborttagning (ACS, A): När oljeånga eller lukt upptäcks.
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Högeffektivt nanofibermedia av borosilikat med en hålrumsvolym på 96 % uppnår en hög förmåga att hålla kvar smuts vid konsekvent låga differentialtryck. Djupplisserande teknik möjliggör 4,5 gånger större filtreringsyta på elementet, jämfört med vanliga filterelement.

De patenterade filterelementen "Sure-Fit" som låses på plats, ger en säker och märkbar tätning för att undvika att eventuella föroreningar passerar förbi elementet

Funktioner
• Utformat för eftermontering i originalfilterhus tillverkade av kolstål i OIL-X-/OIL-X EVOLUTION- och FL-serien

• Ersätter standardelementen i graderna AO, AA, ACS, VL, ZL, XL och A

• Lägre total ägarkostnad

• Lägre miljöpåverkan och CO2-utsläpp

• Garanterad kontinuerlig luftkvalitet

Storleksanpassning och val
Läs produktlitteraturen för att se vilka filterkoder, -storlekar och -antal som krävs innan du beställer. Endast originalelement från Parker garanterar filtrets avsedda prestanda.

Kontakta Parker eller en auktoriserad Parker-distributör om du vill ha mer information eller diskutera specifika krav.

Relaterade dokument

×
Produkter Filter Housing Series Element Type
200AO OIL-X (2017) and OIL-X EVOLUTION AO General Purpose Coalescing and Dry Particulate
200ACS OIL-X (2017) and OIL-X EVOLUTION ACS Oil Vapour Removal
CPS4060VL FL Series VL Coarse Pre-Filtration
CPS4060ZL FL Series ZL General Purpose Coalescing and Dry Particulate
CPS4060XL FL Series XL High Efficiency Coalescing and Dry Particulate
CPS4060A FL Series A Oil Vapour Removal
200AA OIL-X (2017) and OIL-X EVOLUTION AA High Efficiency Coalescing and Dry Particulate

A20641
A22066