GVI Global Vehicle Inverter - For Mobile Applications | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Ramstorlek

Ingångsspänning

Utgångsström, märkvärde

Kompatibel återkopplingsenhet

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
GVI Global Vehicle Inverter - For Mobile Applications GVI Global Vehicle Inverter - For Mobile Applications GVI Global Vehicle Inverter - For Mobile Applications GVI Global Vehicle Inverter - For Mobile Applications

GVI Global Vehicle Inverter - For Mobile Applications

Med en motorstyrningslösning för batterisystem upp till 650 V ger GVI-serien högsta möjliga effektivitet i kombination med Parkers GVM-sortiment med mobila PMAC-motorer och överlägsen tillförlitlighet för de mest krävande tillämpningarna.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: GVI
  • Uteffekt: 4,4–398 KVA Kv
  • Ingångsspänning: 24–650 V DC VDC
  • Lämplig motortyp: Permanentmagnet med växelström
  • Kontrollägen: Hastighet/åtdragningsmoment, Current, Torque and DC level Control
  • Kompatibel återkopplingsenhet: Sin/cos-kodare eller resolver, Resolver
  • Gränssnitt för kommunikation: CAN J1939 | CANopen, CANopen
  • Uppfyllda specifikationer: IEC 60529, IEC 60068, SS-EN 55022, SS-EN 61000, SS-EN 1175, UL 583, IEC 60068, EN 55022, EN 61000, EN 1175
  • Arbetstemperatur: −40° till +55° eller −40° till +85° °C, -40 to 85 °C, −104° till +131° eller −104° till +185° °F, -104 to 185 °F
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Genom att tillhandahålla en motorstyrningslösning för batterisystem upp till 650 V representerar Parkers GVI-serie för låg och hög spänning de senaste utformningsstandarderna för kompakta och pålitliga växelriktare för mobila tillämpningar.
Tillsammans med Parkers GVM-sortiment med högeffektiva mobila PMAC-motorer strävar GVI-sortimentet efter att erbjuda lägsta möjliga installerade kostnad och högsta möjliga effektivitet samtidigt som en överlägen pålitlighet bibehålls även för de mest krävande tillämpningar.

Branscher
• Lastbilar och bussar
• Materialhantering
• Gruvdrift
• Entreprenad
• Terrängfordon

Egenskaper/fördelar
• Automatisk justering
• Inmatning för motortemperaturssensorer
• CAN J1939 eller CAN Open-kommunikation
• Parker IQAN-kompatibel

Tillämpningar:
• Nyttofordon
• Hantering av utrustning, hantering av gantryn
• Sopbilar
• Skåpbilar
• Bussar
• Trädgårds- och gräsmattevård
• Gatusopningsfordon
• Jordbruksredskap
• Kompressorer
• Annan hydraulpumpsstyrning

Tekniska specifikationer:
Växelriktare för låg spänning:
• Skyddsklass IP65
• Feedback från sin/cos-kodare
• Högeffektiv kylplattedesign
• Konfigurerbara digitala utgångar för spoldrivenhet
• 2 analoga ingångar/9 digitala ingångar/6 digitala utgångar

Växelriktare för hög spänning:
• Vätskekyld design
• Skyddsklass IP6K9K
• Feedback från resolver
• 4 digitala ingångar
• Full ström tillgänglig på 100–750 V DC
• Säker avstängning av åtdragningsmoment och HVIL

Relaterade dokument

×
Produkter Ramstorlek Ingångsspänning Utgångsström, märkvärde Kompatibel återkopplingsenhet
GVI-C024-0350S1-S00-G0000 Frame Size C 24 V 350 A
GVI-C048-0280S1-S00-G0000 Frame Size C 48 V 280 A
GVI-D024-0550S1-S00-G0000 Frame Size D 24 V 550 A
GVI-D048-0450S1-S00-G0000 Frame Size D 48 V 450 A
GVI-D048-0550S1-S00-G0000 Frame Size D 48 V 550 A
GVI-D080-0230S1-S00-G0000 Frame Size D 80 V 230 A
GVI-D080-0350S1-S00-G0000 Frame Size D 80 V 350 A
GVI-D080-0400S1-S00-G0000 Frame Size D 80 V 400 A
GVI-D096-0230S1-S00-G0000 Frame Size D 96 V 230 A
GVI-D096-0350S1-S00-G0000 Frame Size D 96 V 350 A
GVI-D096-0400S1-S00-G0000 Frame Size D 96 V 400 A
GVI-E048-0700S1-S00-G0000 Frame Size E 48 V 700 A
GVI-E080-0500S1-S00-G0000 Frame Size E 80 V 500 A
GVI-E080-0700S1-S00-G0000 Frame Size E 80 V 500 A
GVI-E096-0500S1-S00-G0000 Frame Size E 96 V 500 A
GVI-E096-0700S1-S00-G0000 Frame Size E 96 V 700 A
GVI-G650-0300S1-R00-G0000 Frame Size G 650 VDC 300 A Resolver
GVI-H650-0500S1-R00-G0000 Frame Size H 650 VDC 500 A Resolver

A20641
A87859