Heavy Duty Vane Motors - Series M5 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Heavy Duty Vane Motors - Series M5

Heavy Duty Vane Motors - Series M5

M5-serien är skräddarsydd för mycket krävande tillämpningar som kräver högt tryck, höga varvtal och lågt smörjningsbehov.

Tekniska specifikationer

  • Dräneringsport, storlek: SAE 6 – 9/16" UNF, M12 x 1,5 metrisk gänga, 1/4" BSPP, M18 x 1,5 metrisk gänga, M12x1.5 Metric Thread, 1/4" BSPP, M18x1.5 Metric Thread
  • Oregelbundet utloppstryck, port 1: 280 till 320 bar
  • Kontinuerligt utloppstryck, port 1: 260 till 300 bar
  • Märkhastighet: 2 500 till 6 000 RPM
  • Märke: Denison
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers hydrauliska vingmotorer i M5-serien utgör en mycket kompakt lösning. De inbyggda ventilerna tjänstgör som kompletta hydraulkylningsenheter som tillförsäkrar optimalt resultat, tids- och ekonomiska besparingar för våra OEM-kunder och slutanvändare.

Branscher:
• Entreprenad
• Jordbruk
• Industri

Egenskaper/fördelar:
• Bättre energieffektivitet: Den höga startmomentseffektiviteten hos skovelmotorerna gör att de kan starta vid hög belastning utan trycköversvängning, ryck och hög omedelbar hästkraftsbelastning.
• Lägre ljudnivå: De två vingarna och den patenterade patronkonstruktionen tillförsäkrar en mycket låg ljudnivå, oavsett varvtal.
• Utökad livslängd: Vingmotorns enkelriktade version har en inbyggd ventil som medger mjuk dynamisk inbromsning och en enkel hydraulkrets utan risk för kavitation.
• Enklare installation: Ett urval av Parkers välbeprövade elektrohydrauliska ventiler lägger till ännu fler funktioner. Eftersom de är direktintegrerade i
motorn ger bästa möjliga tekniska resultat och lägsta möjliga installationskostnad.

Tillämpningar:
• Fläktdrift
• Blandare
• Rivanordning
• Kompressor
• Generatordrivning

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
687925