The maximum number of products that can be compared is 4. Please refine your selection.
Din session stängs snart på grund av inaktivitet. Klicka på OK om du vill förlänga sessionen med 0 minuter.
High Pressure Caps
386145
false
[
]
This item has been successfully added to your list.
För att ge dig bästa möjliga upplevelse används cookies på den här webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen, eller stanna kvar, godkänner du användandet av cookies i enlighet med vår
Sekretesspolicy.
Ta reda på mer, inklusive hur man hanterar cookies
här.
FEL ELLER OLÄMPLIGT VAL ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV DE PRODUKTER SOM BESKRIVS HÄRI ELLER RELATERADE OBJEKT KAN ORSAKA DÖDSFALL, PERSONSKADOR OCH EGENDOMSSKADOR.Detta dokument och annan information från Parker-Hannifin Corporation, dess dotterbolag och auktoriserade distributörer tillhandahåller produkt- eller systemalternativ för vidare utredning av användare med teknisk expertis. Användaren är, genom egna analyser och tester, ensam ansvarig för det slutgiltiga valet av system och komponenter och för att alla krav vad avser tillämpningens prestanda, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningar uppfylls. Användaren måste analysera alla aspekter av tillämpningen, följa tillämpliga branschstandarder och följa informationen om produkten i den aktuella produktkatalogen och i alla andra material som tillhandahålls av Parker eller dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer. I den utsträckning som Parker eller dess dotterbolag eller auktoriserade distributörer tillhandahåller komponent- eller systemalternativ baserat på data eller specifikationer som tillhandahålls av användaren ansvarar användaren för att fastställa att sådana data och specifikationer är lämpliga och tillräckliga för all tillämpning och rimligen förutsebar användning av komponenterna eller systemen.Click here to view all product safety information.
Fullständig produktbeskrivning
High pressure caps are designed to be used with Polyflex high pressure fittings.
Markets: • Hydraulics • Industrial • Oil & Gas
Features: • Keeps contaminants/dust from getting into the connection openings • Protects connection ends from damage • Easy to put on and remove