Industrial Hydraulic Cylinders - Series HMI (Europe & Americas) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Industrial Hydraulic Cylinders - Series HMI (Europe & Americas) Industrial Hydraulic Cylinders - Series HMI (Europe & Americas) Industrial Hydraulic Cylinders - Series HMI (Europe & Americas)

Industrial Hydraulic Cylinders - Series HMI (Europe & Americas)

Hydraulcylindrar av industrityp på 210 bar som uppfyller kraven i ISO 6020/2. Dragstångskonstruktionen anger standarden för prestanda, hållbarhet och problemfri drift med överlägsen utformning och kvalitet som ger lång cylinderlivslängd.

Tekniska specifikationer

  • Antal stångstorlekar per borrhålsstorlek: upp till 3
  • Produkt, stil: Dragstång
  • Maximalt drifttryck: 210 bar
  • Minsta borrhålsdiameter: 25 mm
  • Borrhålsdiameter: 200 mm
  • Minsta stångdiameter: 12 mm
  • Maximal stångdiameter: 140 mm
  • Maximal slaglängd: 5000 mm
  • Arbetstemperatur: –20 till 150 °C
  • Monteringstyp: Förlängda dragstänger, flänsfäste, fotfäste, lagerbockar, okfäste, Flange, Foot, Pivot, Trunnion
  • Cylindertyp: Enkel-/dubbelverkande, Double Acting
  • Porttyp: Metriska, BSPP, BSPP
  • Kolvtyp: Standard, låg friktion, LoadMaster, Low Friction, Load Master
  • Stångände, typ: upp till 7
  • Stångände, gängtyp: Mått
  • Teknologi: Hydraulics
  • Produkttyp: Cylinder Actuator
  • Produktserie: Series HMI Industrial Hydraulic Cylinders
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Meterdimensionerade hydraulcylindrar av dragstångstyp i HMI- och Compact-serien för arbetstryck på upp till 210 bar, beroende på stångände och användningsoråde. Precis som alla övriga cylindrar från Parker är de utformade för att ge lång och effektiv service med låga underhållskrav, vilket garanterar hög produktivitet år efter år. Parkers meterdimensionerade cylindrar i HMI- och Compact-serien för 160 bar uppfyller kraven i ISO 6020/2.

Skapa en CAD-modell för en cylinder i HMI-serien genom att följa stegen för motsvarande cylinder i HMI-serien och använda knappen CUSTOM CONFIGURATOR.

Ett stort utbud av tillvalsfunktioner, t.ex. olika monteringssätt och kolvstångsdiametrar, möjliggör anpassning av HMI-cylindrar för olika industriella tillämpningar. Ett omfattande utbud av tillbehör finns för cylindrar i HMI-serien, inklusive omvandlare och lägesomkopplare, dämpning, stora portar, stopprör, slagbegränsare, dränering av tätningar och skydd för stångändar. Om endast en speciell cylinder kan användas kommer våra erfarna tekniker att skapa en unikt anpassad lösning tillsammans med dig.

Marknader:
Energi
• Energiproduktion, utveckling och service
• Elproduktion

Myndigheter (ej luftfart)
• Försvar
• Myndigheter (ej försvar)

Industri
• Fabriksautomatisering
• Underhållningsautomatisering
• Maskinverktyg
• Formning
• Förpackningsmaskiner
• Bilfabriker

Naturresurser
• Gruvdrift
• Olja och gas

Bearbetar
• Mat och dryck
• Industriell kemisk bearbetning
• Timmer och trä
• Plastbearbetning
• Primär förädling/bearbetning av metall
• Behandling av gummi och sliper

Egenskaper/fördelar:
• 12 standardmonteringstyper
• Enkel och dubbel stångutformning tillgänglig
• Sex invändiga och utvändiga stångändsgängor av standardtyp
• Upp till tre kolvstångsdiametrar per cylinderdiameter
• Stort urval av slaglängder
• Stångens packning kan tas bort på plats för tätningsbyte
• En hårdförkromad stång förlänger tätningens och cylinderns livslängd
• Stort urval av tätningssystem som passar alla tillämpningar och miljöer
• Lämpligt för en mängd olika vätskespecifikationer och temperaturer från −20 °C till +150 °C
• Kolvstångslåsning ger ökad säkerhet och funktionalitet
• Dämpningar av världsklass i en eller båda ändarna
• Stort urval av tillbehör för montering och för kolvstång
• Stort urval av specialfunktioner som slaglängdsbegränsning, stångbälg, dränering av packning, zonomkopplare och inbyggda linjära omvandlare
• Kundanpassade konstruktioner på begäran

Applikationer:
• Maskinverktyg
• Transportlina
• Formsprutning
• Pressar
• Testutrustning
• Robotteknik
• Maskinverkstad
• Monteringslinje

Relaterade dokument

×

A20641
687940