Hydraulpumpar

Filtrera efter

Inga filter har valts

Pumptyp

Stommaterial

För vätsketyp

Maximalt drifttryck

Maximal flödeshastighet

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

Hydraulpumpar


Hydraulpumpar

Parkers omfattande sortiment av hydraulpumpar erbjuder exceptionell funktionalitet och hållbarhet och ger utmärkt prestanda även i de mest krävande industriella och mobila tillämpningarna. Parkers omfattande sortiment omfattar kugghjulspumpar, kolv- och vingpumpar, hydrostatiska transmissionspumpar (Gold Cup) samt flödesdelare och förstärkare.


The Parker F12e series operates at pressures up to 500 bar (7,000 psi) and features high self-priming speeds. It boasts a robust design, while also emphasizing low noise levels and high & low speed capabilities.

Visar 10 av

Parkers F1e-serie, hydraulpumpar för lastbil levererar arbetstryck upp till 400 bar (5 800 psi) och varvtal upp till 2 400 varv/min. Den robusta konstruktionen säkerställer hög driftsäkerhet i krävande, elektrifierade lastbilsapplikationer.

Visar 10 av

Parkers P1-serie omfattar axialkolvpumpar med variabelt deplacement och öppen krets för mobila tillämpningar. P1-pumparna som är kompakta, tysta och effektiva, ger ett kontinuerligt driftstryck på upp till 4 060 psi.

Visar 10 av 1

Parkers GOLD CUP®-pumpar och -motorer säkerställer långvarigt resultat i krävande tillämpningar. En stabil och flexibel konstruktion ger drifttryck på upp till 6 000 psi och varvtal på upp till 3 600 varv/min.

Visar 10 av 1

Parkers hydrauliska F1-pumpserie har driftstryck upp till 400 bar (5 800 psi) och varvtal upp till 3 050 varv/min. F1-pumpen är robust och ger systemtillförlitlighet för de mest krävande lastbilstillämpningar, med storlekar från 12 till 101 cm³.

Visar 10 av 1

Parkers QPM3-gerotorpump är en högeffektiv lågtryckspump (upp till 10 bar, flödeshastighet på 20–80 l/min).

Visar 10 av 6

Parkers drivenhetsstyrda pumpsystemlösningar är hydrauliska pumpsystem med variabel hastighet och hög energieffektivitet. De består huvudsakligen av en växelströmsdrivenhet, en asynkron motor och en hydraulpump.

Visar 10 av 55

Parkers PD-serie omfattar axialkolvpumpar med variabelt deplacement för tillämpningar med öppen krets. PD-pumparna är kompakta, ger ett kontinuerligt drifttryck på upp till 4 060 psi och möjliggör både tyst drift och effektiv styrning.

Visar 10 av 1

Parkers F12-hydraulpumpsserie har drifttryck upp till 480 bar (7 000 psi) och höga självsugningsvarvtal. F12-pumpen har robust konstruktion för flera olika tillämpningar i både öppna och slutna kretsar. Storlekar 30–250 cm³.

Visar 10 av 1

Parkers F2-serie av hydrauliska lastbilspumpar med dubbelflöde har tryck upp till 400 bar (5 800 psi) och varvtal upp till 2 100 varv/min. F2-pumpen har robust konstruktion för krävande lastbilstillämpningar med storlekar från 42/42 till 70/70 cm³.

Visar 10 av 1

Parkers F11-hydraulpumpserie har drifttryck på upp till 420 bar (6 100 psi) och höga självsugningsvarvtal. F11-pumpen har en robust konstruktion som kan användas i flera olika tillämpningar i både öppna och slutna kretsar. Storlekar 5–19 cm³.

Visar 10 av 1

Parkers T1-pumpserie har drifttryck upp till 350 bar (5 000 psi) och varvtal upp till 2 000 varv/min. T1-pumpen har robust konstruktion som ger systemtillförlitlighet för krävande lastbilstillämpningar med deplacement 81 och 121 cm³.

Visar 10 av 1

Parkers F3-lastbilspump är världens första urkopplingsbara pump med drifttryck upp till 400 bar och varvtal upp till 2 200 varv/min. F3-pumpen har robust konstruktion som ger systemtillförlitlighet för krävande lastbilstillämpningar.

Visar 10 av 1

GOLD CUP® Input Controls provide a wide range of control options for GOLD CUP applications. As a Genuine Parker replacement, Input Controls maintain the OEM quality and durability of your hydrostatic pump.

Visar 10 av 41

The GOLD CUP® Complete Rotating Group is an OEM service part for GOLD CUP hydrostatic pump repair. As a Genuine Parker replacement part, it ensures OEM quality and durability.

Visar 10 av 28

The GOLD CUP® Basic Rotating Group consists of Genuine Parker piston assembly for OEM replacement parts you can trust. They ensure quality in the primary pumping component of GOLD CUP hydrostatic pumps.

Visar 10 av 28

The GOLD CUP® Piston & Shoes provide a complete OEM aftermarket kit with the retainer included. As a Genuine Parker replacement, this set maintains the durability of your GOLD CUP hydrostatic pump.

Visar 10 av 9

The GOLD CUP® Shaft Assembly for Pumps offers a complete OEM aftermarket kit for GOLD CUP shafts. As a Genuine Parker replacement, this set maintains the durability of your hydrostatic pump.

Visar 10 av 40

GOLD CUP® Cam and Cradle offers OEM aftermarket cam and cradle assembly that ensures quality and performance in the robust series of GOLD CUP hydrostatic piston pumps.

Visar 10 av 12

The GOLD CUP® Valve Block provides relief and control pressure functions for all GOLD CUP pump sizes. As a Genuine Parker replacement part, it ensures OEM quality and reliability.

Visar 10 av 1

The GOLD CUP® Port Connection Block is a machined rear casting for GOLD CUP hose connections. As a Genuine Parker replacement part, it ensures OEM quality and durability.

Visar 10 av 9

Parker F4 hydraulic truck pump are a global innovation in mobile hydraulics with operating pressures up to 400 bar. The integrated coupling enables engaging and disengaging the pump on the fly.

Visar 10 av 4

Parkers F10 hydraulic pumps& motor series are designed to be the most cost optimized solutions in applications with lower pressure demands. Sizes from 30-125 cc.

Visar 10 av 3

Parker Certified Pump & Motor Service Centers hjälper kunderna att minimera stilleståndstiden för hydraulisk utrustning och öka produktiviteten genom att tillhandahålla omfattande livscykeltjänster för hydrauliska pumpar och motorer.

Visar 10 av

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Visar 10 av 1

A20641
A20641