Hot Water & Steam Transfer Hose - Radior 3 (Coil) | #IH36830103/40


LOADING IMAGES
IH36830103/40

Hot Water & Steam Transfer Hose - Radior 3 (Coil) | #IH36830103/40

Radior 3 (spole) är avsedd för kyl- och värmesystem i standardtillämpningar.


Tekniska specifikationer

  • Hose I.D. (inch): 0.866
  • Length (m): 40
  • Hose I.D. (mm): 22
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °F, -40 °C
  • Märke: Parker
  • Medier: Coolants, Water (Hot Water)
  • Lämplig koppling: n/a
  • Invändig diameter: 0.866 inch, 22 mm
  • Applikation: Cooling Systems of automotive engines and stationary engines, Hot Water, Steam
  • Slangförstärkning, material: Synthetic Textile Fabric/Yarn
  • Utvändig diameter: 1.122 inch, 28.5 mm
  • Division: Polymer Hose Division Europe
  • Teknologi: Fluid & Gas Handling
  • Produkttyp: Coolant Hose, Transfer Hose, Water Hose
  • Produkt, stil: Delivery
  • Maximalt drifttryck: 43.5 psi, 3 bar, 0.3 MPa
  • Minsta böjningsradie: n/a
  • Maximal längd: 40 m
  • Konstruktionsfaktor: 3:1
  • Maximal arbetstemperatur: 212 °F, 100 °C
  • Skyddshölje, material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Nitrosamine Free
  • Slang, inre rör, material: Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM), Nitrosamine Free
  • Vikt: 0.34 kg/m, 0.23 lb/ft
Safety Warning

Artikelinformation

Radior 3 (spole) är utformad för kylsystem i bilar och stationära motorer. EPDM-röret är lämpligt för vatten och ånga, och konstruktionen är beständig mot nötning, värme, åldrande och väder med oöverträffat lång livslängd som följd. Nitrosaminfria kemiska föreningar skyddar både miljö och livskvalitet och tillförsäkrar enkel kassering efter användning.

Branscher
• Industri
• Transport
• Entreprenad
• Jordbruk

Egenskaper/fördelar  
• De högkvalitativa materialen passar väl för kabelskydd                                                              
• En lätt och flexibel konstruktion underlättar ledningsdragning och -placering
• Säkerhetsfaktor 3:1 ökar säkerheten för operatörer och utrustning

Tillämpning
• Kylvätskesystem i industrier och fordon
• Varmvatten
• Kylvätska
• Milda kemikalier

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687513