OBSOLETE: Master Controller - IQAN-MC2 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Modellnummer

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
OBSOLETE: Master Controller - IQAN-MC2

OBSOLETE: Master Controller - IQAN-MC2 OBSOLETE

Note: This product is no longer available - please contact us for further assistance.

Tekniska specifikationer

  • Strömförsörjning, spänning: 9-32 VDC
  • Maximal arbetstemperatur: 70 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -40 °C
  • Antal ingångar: 5
  • Antal utgångar: 8 (dubbla)
  • Kapslingsskydd, märkvärde: IP69K
  • Uppfyllda specifikationer: 2004/108/EG
  • Elektrisk anslutning: AMP/Tyco Junior-powertimer
  • Utgångsström, märkvärde: 2000 mA
  • Husmaterial: Aluminium
  • Industri: Jordbruk, anläggningsmaskiner, skogsbruk, materialhantering, specialtillämpningar, transport, Construction, Forestry, Material Handling, Specialty, Transportation
  • Gränssnitt för kommunikation: 2 x CAN, 1 x USB, 1x USB
  • Programvara: IQANdesign-plattform
  • Regulatortyp: Master controller, Master Controller
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parker IQAN-MC2 är en robust CAN-styrenhet med fokus på strömstyrning med återkoppling för hydraulventiler. MC2 har även ingångar för mätning av digitala/analoga signaler och frekvenssignaler. I/O medger flexibel konfiguration som uppfyller alla systembehov. Den är fullt programmerbar för användning i alla maskintillämpningar som en fristående styrenhet, en enskild busshuvudenhet med expansionsenheter eller tillsammans med andra IQAN-huvudstyrenheter. IQAN-MC2 har två CAN-bussar som kommunicerar med IQAN-moduler eller andra CAN-enheter (stöder SAE J1939, CANopen och andra protokoll). Styrenheten, som har ett hus av aluminium och ett tätat anslutningsdon med 42 stift, är avsedd för utomhusmiljöer.

IQAN-MC2-styrenheten utför dataloggning och har full kapacitet för diagnostik och CAN-gateway. Det är enkelt att skapa maskintillämpningar för MC2 med de lättanvända IQAN-programmeringsverktygen. Allt detta innebär att huvudstyrenheten IQAN-MC2 passar perfekt för alla mobila maskintillämpningar.

Marknader:
• Anläggningsmaskiner
• Transport
• Jordbruksmaskiner
• Materialhanteringsutrustning

Egenskaper/fördelar:
• Övervakar upp till 13 ingångar – analog, digital eller frekvens
• Pulsviddsmodulering för proportionalitetsreglering av upp till åtta ventilsektioner
• Lättanvända programmeringsverktyg
• Kapslad för utomhusbruk/anpassad för utomhusbruk
• Två CAN-bussar

Applikationer:
• Styrning av kraftöverföringssystem (t.ex. powershift-växellådor)
• Styrenhet för hydrauliska extrafunktioner
• Reglage för gaffeltruck
• Styrning av drivenhet till fristående fläkt

Relaterade dokument

×
Produkter Modellnummer
20070899 IQAN-MC2
20077787 IQAN-MC2-M14

A20641
936514