Observera: Ej längre tillgänglig – Parker rekommenderar inte bruk av pneumatiska P1D-C-cylindrar i nya tillämpningar och informationen på denna sida är avsedd som hjälp för äldre system. För nya tillämpningar samt i de tillämpningar där produkter ur P1D-C-serien tidigare använts kan användare nu med fördel använda den nya i serien P1F-S med pneumatiska cylindrar och släta profiler som uppfyller ISO 15552. Kontakta vårt tillämpningsteam för att få hjälp att migrera din tillämpning till den nya P1F-serien. Mer information hittar du på vår webbplats: http://www.parker.com/pde/p1f-s
P1D Pro Clean med sensorfunktion i borrhålstorlek Ø32 till Ø125 mm är en ren profilcylinder som uppfyller kraven i ISO 15552/VDMA för standardtemperaturintervallet −20 °C till +80 °C. Denna cylinder är specialkonstruerad för livsmedelsindustrin och avspolningsmiljöer, och seriens utveckling har vägletts av stränga krav på hygien avseende val av material och korrosionsbeständighet. Intern kompositteknik används för att göra cylindern lättare utan att den höga prestanda och funktionalitet som förväntas av en ISO-cylinder påverkas. Eloxerade gavlar, kolvstång i rostfritt stål, pneumatisk dämpning och magnetisk kolv med PUR-tätningar som standard. Vi erbjuder olika kolvstångsmaterialmaterial, tätningsalternativ och alla cylindrar smörjs med ett genomskinligt livsmedelsklassat smörjmedel för lång brukningstid och en tyst och jämn drift. P1D Pro Clean har en utformning som är lätt att rengöra och är lämplig för en rad olika tillämpningar inom livsmedelsindustrin. Den understöds av ett komplett sortiment av ISO-monteringar. Spår för sensor på ett av rörens sida, men valfri sida kan konfigureras vid beställningen.
■ Konstruktionsprinciper
P1D-C-enhetens innovativa konstruktion följer föredragna principer för produkter som används inom livsmedelsindustrin. Tack vare den omsorgsfulla utformningen av den här mycket rena cylinderserien elimineras områden där vätska och smuts osv. kan ansamlas genom att fördjupningar, spår, fickor och andra inåtgående former har tagits bort. Alla element är konstruerade att ha en utstickande form, dvs. en positiv geometri. Exempel på detta är husprofilens välvda form, gavlar utan några håligheter eller fördjupningar och de utstickande dämpningsskruvarna.
■ FPM-avskrapare för hög kemisk resistans
Vid tillämpningar där kemikalier kan påverka skrapringen på framgaveln måste en skrapring av FPM-gummi (Viton) med högre kemisk resistans användas.
■ Livsmedelsgodkänt smörjfett
P1D-C-cylinderserien smörjs initialt med våra beprövade smörjmedel som är godkända för användning inom livsmedelsindustrin. Detta ätbara smörjfett används på alla våra standardcylindrar.
■ Centermidjebälten i patenterad ren design
Det traditionellt monterade centermidjebältets konstruktion anses vanligen inte lämplig för "rena" tillämpningar, då håligheter gör att produkten är olämplig för användning inom livsmedelsindustrin. P1D-C-serien erbjuder en helt ny lösning för utformningen av centermidjebältet som kompletterar cylinderns rena linjer för alla huvudmått och uppfyller kraven i ISO 15552. Vridpunkterna i rostfritt stål är försänkta i husprofilen och direktmonterade, så att en ledad cylinder kan monteras, vilket innebär en ny och viktig möjlighet för livsmedels- och emballeringstillämpningar. Detta centermidjebälte monteras på fabriken och finns tillgängligt för alla P1D-C-cylindrar i borrhålsstorlek 32 till 80 mm med slaglängder på upp till 700 mm. (Längre slaglängder på begäran.)
■ Specialpluggar tätar gavelskruvarnas försänkningar
Normalt behövs inte alla monteringshål för gavelskruvar vid installationen. I tillämpningar där dessa måste tätas finns specialpluggar som trycks fast direkt på gavelskruvens huvud, vilket ger en stark anslutning och en tillförlitlig tätning. Plugghuvudets ring har en konvex fals och detta tillsammans med den medföljande gummipackningen ger ett IP67-klassat skydd. Pluggarna finns tillgängliga som tillbehör i påsar om fyra.
Allmänna tekniska data:
• Internationell standard: följer standarder ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 och AFNOR för inbyggnadsmått.
• Cylinderdiametrar: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100 och Ø 125 mm
• Slaglängd: 5 till 2 800 mm
• Versioner: dubbelverkande/dubbelverkande med stånglås
• Dämpning: pneumatisk justerbar
• Positionsavkänning: "drop-in"-sensorer kan enkelt monteras i valfritt läge i T-spåren som sitter på tre sidor. Detta ger ett mekaniskt skydd för sensorn. Välj mellan elektroniska och reed-sensorer med olika kabellängder med eller utan 8 mm snap on- eller M12-kontakter.
• Montering: ett stort antal cylinderfästen av eloxerat aluminium ger samma övergripande korrosionsbeständighet.
• Monteringsposition: valfri
Driftsdata och miljöinformation:
• Driftsmedium:
– Använd torr, filtrerad tryckluft av kvalitetsklass 3.4.3 i enlighet med ISO 8573-1:2010 för bästa möjliga livslängd och problemfri drift. För detta specificeras en daggpunkt på +3 °C för inomhusdrift (välj en lägre daggpunkt för drift i minusgrader, och vi rekommenderar bruk av en inlinetork), vilket är i linje med luftkvaliteten från de flesta standardkompressorer med standardfilter.
• Arbetstryck: 0,5 till 10 bar
• Arbetstemperatur: standardtemperatur från −20 °C till +80 °C
• Initialsmord, behöver normalt inte tillsatssmörjas. Påbörjad tillsatssmörjning måste fortsätta kontinuerligt.
• Korrosionshärdighet: hög motståndskraft mot korrosion och kemikalier. Material och ytbehandling har valts med tanke på industritillämpningar där lösnings- och rengöringsmedel ofta används.
Materialspecifikation:
• Ändskydd: eloxerat aluminium
• Cylinderrör: eloxerat aluminium
• Kolvstång: rostfritt stål
• Kolvstångsmutter: rostfritt stål
• Gavelskruvar: rostfritt stål
• Skrapring: PUR (polyuretan)
• Kolvstångstätning: FPM (Viton)
• Kolv: POM (polyoxymetylen)
• Magnet: Plastbundet magnetiskt material
• Kolvlagring: POM (polyoxymetylen)
• Kolvtätningar: PUR (polyuretan)
• Kolvskruv: förzinkat stål
• O-ringar: NBR (nitrilgummi)
• Kolvstångslagring: POM (polyoxymetylen)
• Dämpskruvar: LCP (flytande kristallpolymer)
• Dämptätningar: PUR (polyuretan)