OBSOLETE: ISO Pneumatic Cylinders, Standard Profile Design - P1D-S Series / Parker Pneumatic - Europe | Sverige

OBSOLETE: ISO Pneumatic Cylinders, Standard Profile Design - P1D-S Series / Parker Pneumatic - Europe | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

OBSOLETE: ISO Pneumatic Cylinders, Standard Profile Design - P1D-S Series / Parker Pneumatic - Europe

OBSOLETE: ISO Pneumatic Cylinders, Standard Profile Design - P1D-S Series / Parker Pneumatic - Europe OBSOLETE

Obs: Denna produkt är inte längre tillgänglig - se avsnittet "Rekommenderade produkter" på denna sida för alternativa produkter, eller kontakta oss för ytterligare hjälp.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: Pneumatic Cylinders
  • Produkttyp: Linear Actuator, Cylinder Actuator
  • Teknologi: Pneumatics
  • Cylindertyp: Ej styrd | Styrd | Genomgående kolvstång | Förlängd kolvstång, Guided, Through Rod, Extended Piston Rod
  • Cylindertyp: Dubbelverkande
  • Borrhålsdiameter: 32mm
    40mm
    50mm
    63mm
    80mm
    100mm
    125mm mm
  • Maximal slaglängd: 2800 mm, 110.2 inch
  • Kraft för utdragningsslaglängd: 483 till 7 363 (vid 6 bar) N
  • Kraft för indragningsslaglängd: 415 till 6 881 (vid 6 bar) N
  • Dämpningstyp: Pneumatisk justerbar
  • Portstorlek: G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2
  • Stångände, gängtyp: Utvändig | Invändig, Female
  • Maximalt drifttryck: 10 bar, 145 psi
  • Arbetstemperatur: -20 to +80 °C, −4 till +176 °F
  • Positionsavkänning, typ: Sensorspår på tre sidor
  • Monteringsalternativ: Ja – ISO 15552
  • Uppfyllda specifikationer: ISO 15552, ISO 15552
  • Kolvstångsmaterial: Rostfritt stål | Förkromat stål | Syrafast stål | Förkromat rostfritt stål, Steel, Chrome-plated, Acid Proof Steel, Stainless Steel, Chrome-plated
  • Stommaterial: Aluminium
  • Ändkåpa, material: Aluminium
  • Stomtyp: Profil
  • Korrosionsbeständighet ingår: Ja
  • Reparerbar: Ja
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

P1D-S med cylinderdiameter Ø 32 till Ø 125 mm är en pneumatisk cylinder med slät profil enligt ISO 15552/VDMA-standard för temperatur från −20 °C till +80 °C i grundutförandet. Intern kompositteknik används för att göra cylindern lättare utan att den höga prestanda och funktionalitet som förväntas av en ISO-cylinder påverkas. Detta är vårt främsta cylinderutbud tack vare de eloxerade gavlarna, kolvstången av rostfritt stål, den pneumatiska dämpningen och den magnetiska kolven med PUR-tätningar som standard. P1D-S-seriens olika kolvstångsmaterial, tätningsalternativ och kompletta sortiment av ISO-fästen passar en rad olika industriapplikationer.



■ FPM-avskrapare för hög kemisk resistans

Vid applikationer där kemikalier kan påverka skrapringen i framgaveln måste en skrapring av FPM-gummi med bättre kemisk resistans användas.



■ Torr kolvstång, HDPE

I många applikationer, framför allt i livsmedelsindustrin, måste utrustningen rengöras ofta. Det kan leda till att det tunna fettlagret på cylinderns kolvstång kan tvättas bort, vilket ställer specifika krav på material och konstruktion i kolvstångens tätning. För denna typ av "torr" drift kan en specialutformad HDPE-tätning (högdensitetsplast) med L-form användas. Detta självsmörjande plastmaterial i kombination med skrapringens och kolvtätningens utformning garanterar en mjuk och problemfri rörelse.



■ ATEX-certifiering

En atmosfär som kan bli explosiv under driftförhållanden och/eller under påverkan av omgivningen definieras som en potentiellt explosiv atmosfär. Produkter som omfattas av direktiv 94/9/EG definieras som avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Alla P1D-S-cylindrar kan fås ATEX-certifierade för bruk i sådana miljöer.



Allmänna tekniska data:

• Internationell standard: följer standarder ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 och AFNOR för inbyggnadsmått.

• Cylinderdiametrar: Ø 32, Ø 40, Ø 50, Ø 63, Ø 80, Ø 100 och Ø 125 mm

• Slaglängd: 5 till 2 800 mm

• Versioner: dubbelverkande/dubbelverkande med genomgående kolvstång

• Dämpning: pneumatisk justerbar

• Positionssensor: "drop-in"-sensorer kan enkelt monteras i valfritt läge i T-spåren som sitter på tre sidor. Detta ger ett mekaniskt skydd för sensorn. Välj mellan elektroniska och reed-sensorer med olika kabellängder med eller utan 8 mm snap on eller M12-kontakter.

• Montering: ett stort antal cylinderfästen av anodiserad aluminium ger samma övergripande korrosionsbeständighet.

• Monteringsposition: valfri



Driftsdata och miljöinformation:

• Arbetsmedia: använd torr, filtrerad tryckluft av kvalitetsklass 3.4.3 i enlighet med ISO 8573-1:2010 för längsta möjliga livslängd och problemfri drift. För detta specificeras en daggpunkt på +3 °C för inomhusdrift (välj en lägre daggpunkt för drift i minusgrader, och vi rekommenderar bruk av en inlinetork), vilket är i linje med luftkvaliteten från de flesta standardkompressorer med standardfilter.

• Arbetstryck: 0,5 till 10 bar

• Arbetstemperatur: standardtemperatur från −20 °C till +80 °C

• Initialsmord, behöver normalt inte tillsatssmörjas. Påbörjad tillsatssmörjning måste fortsätta kontinuerligt.

• Korrosionshärdighet: hög motståndskraft mot korrosion och kemikalier. Materialen och ytbehandlingen har valts med tanke på industritillämpningar där lösnings- och rengöringsmedel ofta används.



Materialspecifikation:

• Gavlar: anodiserad aluminium

• Cylinderrör: anodiserad aluminium

• Kolvstång:

– rostfritt stål (standard)

– förkromat stål (tillval)

– syrafast stål (tillval)

– förkromat rostfritt stål (tillval)

• Kolvstångsmutter: förzinkat stål

• Gavelskruvar: förzinkat stål/rostfritt stål (tillval)

• Skrapring:

– PUR (polyuretan) (standard)

– FPM (Viton) (tillval)

– HDPE (högdensitetspolyeten) (tillval)

• Kolvstångstätning:

– PUR (polyuretan) (standard)

– FPM (Viton) (tillval)

– HDPE (högdensitetspolyeten) (tillval)

• Kolv: POM (polyoxymetylen)

• Magnet: Plastbundet magnetiskt material

• Kolvlagring: POM (polyoxymetylen)

• Kolvtätningar: PUR (polyuretan)

• Kolvskruv: förzinkat stål

• O-ringar: NBR (nitrilgummi)

• Kolvstångslagring: POM (polyoxymetylen)

• Dämpskruvar: LCP (flytande kristallpolymer)

• Dämptätningar: PUR (polyuretan)

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
A87859