Manual assembly devices for EO/EO-2 tube connections | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Type

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Manual assembly devices for EO/EO-2 tube connections

Manual assembly devices for EO/EO-2 tube connections

HVM-B-förmonteringsverktyget och EO-Karrymat är pålitliga enheter för snabb, säker och bekväm montering av Ermeto-originalkopplingar.

Tekniska specifikationer

  • Storlek: 6-42 mm
  • Produkttyp: Förmonteringsverktyg för montering i skruvstäd, utan verktyg, Monteringsenhet, komplett enhet inklusive handpump och bärfodral.
  • Rörmaterial: Stål, rostfritt stål
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

HVM-B-förmonteringsverktyget och EO-Karrymat är pålitliga enheter för snabb, säker och bekväm montering av Ermeto-originalkopplingar.
HVM-B: Det här verktyget möjliggör enkel, snabb och säker förmontering av progressiv EO-stoppring/progressiv ring. Verktyget är mycket praktiskt och kan användas var som helst under förutsättning att det finns ett skruvstäd. Enheten är lämplig för LL-, L- och S-serien, rör med en ytterdiameter på mellan 4 och 15 mm samt stålrör och anslutningsmaterial. HVM-B väger cirka 7 kg (utan verktyg). Den ekonomiska produktionsmängden är högst 20 enheter per dag.
Marknader för HVM-B-enhet:
• Verkstäder
Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar.
Egenskaper/fördelar med HVM-B-enheten:
• HVM-B-enheten förkortar monterings- och arbetstiden.

• Den genomgående höga monteringskvaliteten garanterar pålitlig prestanda.

konstruktion• Den låga vikten, den enkla hanteringen och den enkla men tillförlitliga utförandet innebär att EO-monteringsenheterna är idealiska verktyg för förberedande, mindre rörarbeten.

• HVM-B är ett flexibelt verktyg som kan användas var som helst för att åstadkomma en säker anslutning, även på monteringsanläggningar som saknar EOMAT-teknik.

EO-KARRYMAT: Det här är en pålitlig enhet för säker och effektiv förinställning av haktyp. Den kan till och med användas vid förmontering av stora rör av stål och rostfritt stål på monteringsanläggningar som saknar EOMAT-teknik.
EO-Karrymat har hydrauldrivning och en handpump. Det hydrauliska monteringstrycket kan avläsas på en mätare. EO-KARRYMAT kommer som en enhet med samtliga komponenter väl anslutna till en praktisk bärram.
Specifikationer: För förmontering av EO-PSR/DPR- och EO-2-kopplingar
• Symmetrisk förmontering: Progressiv EO-stoppring (PSR): 1 ½ varv med muttern, progressiv EO-ring (DPR): 1 ¼ varv med muttern, EO-2: Mellanrum stängt
• Rörets ytterdiameter: 6 till 42 mm
• Minsta U-böj: 66 mm
• Rör- och anslutningsmaterial: stål och rostfritt stål
• Total cykeltid: cirka 30–60 sekunder
• Vikt: cirka 28 kg
• Ekonomisk produktionsmängd: högst 20 monteringar per dag
Marknader för EO-KARRYMAT:
• Reparationsverkstäder
• Mobila serviceverkstäder
Applikationer:
• Anläggningsunderhåll inom metodteknik, pappersproduktion, kraftverk, offshoreutvinning och industriproduktion
• Montering av rörsystem på anläggningar
Egenskaper/fördelar med EO-Karrymat:
• EO-KARRYMAT är portabel och kräver inte strömförsörjning. Det är således det perfekta verktyget för montering, reparation och underhåll av rör på anläggningar.

• EO-KARRYMAT är ett ekonomiskt verktyg eftersom monteringen kräver mindre hårt arbete jämfört med manuell montering med samma goda resultat som Eomat-maskinen.

• Enligt SS-ISO 8483/DIN 3859 och anvisningar från samtliga tillverkare är en speciell förmonteringsprocess obligatorisk eftersom direkt montering av rostfria stålrör i kopplingar av haktyp inte är möjlig. EO-KARRYMAT uppfyller detta krav.

• Rörskarven kan enkelt inspekteras efter förmonteringen och före slutmonteringen. Hela systemets säkerhet ökar eftersom det är mindre troligt att detta obligatoriska monteringssteg glöms bort.

Relaterade dokument

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×
Produkter Type
EOKARRYMAT Assembly device complete device including handpump and carrying case.
82C-2HP EO-KARRYMAT Handpump
EOKARRYMAT/MANO EO-KARRYMAT Pressure gauge
EOKARRYMAT/CHART EO-KARRYMAT Pressure chart sticker
EOKARRYMAT/HINGE EO-KARRYMAT Cover hinge
EOKARRYMAT/BLOCK EO-KARRYMAT Assembly head
HVMBKPLX Pre-assembly tool device for mount in vice, without tools.

A20641
687614