Heavy Duty Roundline Cylinders - Series MMB (Europe & Americas) | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Heavy Duty Roundline Cylinders - Series MMB (Europe & Americas) Heavy Duty Roundline Cylinders - Series MMB (Europe & Americas) Heavy Duty Roundline Cylinders - Series MMB (Europe & Americas)

Heavy Duty Roundline Cylinders - Series MMB (Europe & Americas)

Extra kraftiga Roundline-cylindrar 160 bar i överensstämmelse med ISO 6020/1 och CETOP RP58H. Cylindrarna i MMB-serien är utmattningsfria vid fullt nominellt tryck och utformade för användning i stålverk och för liknande krävande tillämpningar.

Tekniska specifikationer

  • Maximalt drifttryck: 160 bar
  • Minsta borrhålsdiameter: 40 mm
  • Borrhålsdiameter: 320 mm
  • Minsta stångdiameter: 22 mm
  • Maximal stångdiameter: 220 mm
  • Maximal slaglängd: 5000 mm
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 150 °C
  • Monteringstyp: 8
  • Cylindertyp: Enkel-/dubbelverkande, Double Acting
  • Porttyp: BSPP, metriskt gängad eller flänsad, Metric, Flanged
  • Kolvtyp: Standard, larvband, lasthållning, Chevron, Load Holding
  • Stångände, typ: Hane eller hona, Female
  • Stångände, gängtyp: Mått
  • Antal stångstorlekar per borrhålsstorlek: 2
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Hydraulcylindrarna av "Mill"-typ i MMB-serien är extra kraftiga cylindrar för tung drift av utmärkt kvalitet som är utmattningsfria vid fullt nominellt tryck på 160 bar. Cylindrarna i MMB-serien är konstruerade för stålverk och liknande krävande tillämpningar och har servicefunktioner som borttagbara packningsringar och separata stommar med avtagbara huvuden och lock för att säkerställa enkelt underhåll och låga driftkostnader under hela livslängden. Precis som alla övriga cylindrar från Parker är de utformade för att ge lång och effektiv service med låga underhållskrav, vilket garanterar hög produktivitet år efter år. Parkers cylindrar i MMB-serien uppfyller kraven i ISO 6020/1 och CETOP RP58H.

Skapa en CAD-modell för en cylinder i MMB-serien genom att följa stegen för motsvarande cylinder i MMB-serien och använda knappen CUSTOM CONFIGURATOR.

Ett stort antal funktioner finns som möjliggör anpassning av MMB-cylindrar så att de passar de mest krävande industritillämpningarna. Alternativen innefattar lägesåterföring, överdimensionerade portstorlekar, slaglängdsbegränsare, dränering av packningar Om endast en speciell cylinder kan användas kommer våra erfarna tekniker att skapa en unikt anpassad lösning tillsammans med dig.

Marknader:
Energi
• Energiproduktion, utveckling och service
• Elproduktion

Myndigheter (ej luftfart)
• Försvar
• Myndigheter (ej försvar)

Industri
• Fabriksautomatisering
• Underhållningsautomatisering
• Maskinverktyg
• Formning
• Förpackningsmaskiner
• Bilfabriker

Naturresurser
• Gruvdrift
• Olja och gas

Bearbetar
• Industriell kemisk bearbetning
• Timmer och trä
• Plastbearbetning
• Primär förädling/bearbetning av metall
• Behandling av gummi och sliper

Egenskaper/fördelar:
• 8 standardmonteringstyper
• Enkel och dubbel stångutformning tillgänglig
• Kolvändsgängor av han- och hontyp
• 2 kolvstorlekar per cylinder
• Stort urval av slaglängder
• Stötkuddar tillgängliga vid antingen en eller båda ändarna
• En hårdförkromad stång förlänger tätningens och cylinderns livslängd
• Stort urval av tätningssystem som passar alla tillämpningar och miljöer
• Lämpligt för en mängd olika vätskespecifikationer och temperaturer från −20 °C till +150 °C
• Kolvstångslåsning ger ökad säkerhet och funktionalitet
• Dämpningar av världsklass i en eller båda ändarna
• Upp till åtta invändiga och utvändiga stångändsgängor av standardtyp per diameter
• Stort urval av tillbehör för montering och för kolvstång
• Stort urval av specialfunktioner som slaglängdsbegränsning, stångbälg, dränering av packning, zonomkopplare och inbyggda linjära omvandlare
• Kundanpassade konstruktioner på begäran

Applikationer:
• Stålverk
• Pappersbruk
• Formsprutning
• Processkontroll
• Låsgrindar
• Förnyelsebar energi

Relaterade dokument

×

A20641
687940