Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Med P2H IO-Link-noden ansluts uiversalgrenrörets vänstra ändplatta i fyra storlekar (02, 01, 1 och 2) i pneumatiska ISO-ventiler i H-serien, vilket ger robust, kostnadseffektiv anslutning till alla överordnade IO-Link-enheter, klass A eller klass B.
P2H IO-Link-noden är en 24-utgångsmodul som finns i både klass A med en oberoende extra strömförsörjning på IN/OUT 7/8 tums anslutning eller en klass B-version med ström och kommunikation över en enda 5-polig M12-anslutning. Fördelen med P2H IO-Link-noden är att den är en kompakt men ändå robust nätverksanslutning med enkel integrering och lättanvänd diagnostikutrustning som ger IO-Link-anslutning till de fyra storlekarna 02, 01, 1 och 2 för ISO-ventiler i H-serien (HB, HA, H1 och H2) med universellt grenrör.
Marknader:
• Allmän industri
• Fordonsindustri
• Materialhantering
• Metall/gjutning
• Förpackning
• Plast
Egenskaper/fördelar:
• P2H IO-Link-noden ger klass A- eller klass B-anslutningsmöjligheter till en överordnad IO-Link-enhet och har både lokal diagnostik genom fyra lysdioder samt genom kommunikation, strömförsörjning, moduldiagnostik och utgångsstatus.
• Klass A – Har en M12-kontakt för kommunikation och logikkraft från den överordnade IO-Link-enheten i klass A samt två 7/8 tums anslutningar för hjälpströmförsörjning IN och UT vilket medger kedjekopplingsmöjligheter för hjälpström. 7/8 tums strömfunktionen är först i branschen för en IO-Link-ventilenhet.
• Klass B – Har en anslutning till valfri överordnad IO-Link-enhet i klass B med en M12 – 5-stiftiga anslutningar för kommunikation, logikkraft och hjälpström för magnetventilerna.
• Säkra strömfunktioner – Både klass A- och klass B-noder är "Safe Power Capable" som ger testpulskompatibilitet (OSSD) och kan ta emot hjälpström från en säker utmatningsenhet som följer maskindirektiven.
• Diagnostikutrustning – P2H-noden tillhandahåller lokala diagnostiska indata, t.ex. spänningsövervakning, temperaturvarningar och kommunikationsfel via nätverket. Detta förenklar diagnostik och främjar förebyggande underhåll.
• Beständig mot svetsstänk – Utformad för att uppfylla kraven i en svetsmiljö. Glasfyllt PBT-hölje skyddar mot svetsstänk samt ger UV-skydd och flamskyddsegenskaper för hög värme.
Applikationer:
• Fordonskarossmontering/svetsning
• Applicering av lim och tätningsmedel
• Verktyg i slutet av armen (EOAT)
• Nitning, formblåsningsmaskiner, höljesresare
Product Demos & Tutorials |
---|
Video: IO-Link Basic |