Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Modulärt PACIO I/O-system har funtioner för lokal/fjärr-I/O över e-buss och befintligt PAC-styrsystem. Klickanslutningsmoduler för snabbt tillägg av fritt antal digital/analog I/O, temperaturgivare och höghastighetsräknare.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| EU Declaration of Conformity PAC120 and PAC IO |
| RoHS2 and RoHS3 Conformity PAC120 and PAC IO |
| Software Downloads |
|---|
| Parker Device Package for CODESYS |
| Produkter | Produkttyp | Funktion |
|---|---|---|
| PACIO-400-00 | Bus Coupler | EtherCAT Bus coupler, 3 A |
| PACIO-450-02 | Digital Mixed I/O Module | DI16/DO8 (16x inputs/8x outputs), 1 A |
| PACIO-450-03 | Digital Mixed I/O Module | DI16/DO16 (16x inputs/16x outputs), 1 ms delay, 0.5 A |
| PACIO-451-02 | Digital Input Module | DI32 (32x inputs), 1 ms delay |
| PACIO-451-03 | Digital Input Module | DI16 (16x inputs), 1 ms delay |
| PACIO-450-05 | Digital Mixed I/O Module | DI8/DO8 (8x inputs/8x outputs), 1 ms delay, 0.5 A |
| PACIO-452-01 | Digital Output Module | DO16 (16x outputs), 0.5 A |
| PACIO-452-02 | Digital Output Module | DO8 (8x outputs)1 A |
| PACIO-441-01 | Analog Input Module | AI4-mA (4x single-ended inputs), 12 Bit |
| PACIO-441-02 | Analog Input Module | AI4/8-VDC (4x diff/8x single-ended inputs), 13 Bit |
| PACIO-442-02 | Analog Output Module | AO4-VDC/mA (4x analog outputs), 12 Bit |
| PACIO-443-01 | Analog Temperature Module | AI4-Pt/Ni100 (4x analog inputs, 70-300 ohm), 16 Bit |
| PACIO-443-03 | Analog Temperature Module | AI4-Pt/Ni1000 (4x analog inputs, 70-3000 ohm), 16 Bit |
| PACIO-454-01 | Counter Module | Counter/Enc (encoder counter module) |
| PACIO-455-03 | Interface Module | Profibus DP Slave Module |
| PACIO-400-02 | Interface Module | Extender 2 Port (EtherCAT I/O extender) |
| PACIO-412-01 | Accessory | Shield 2x8 mm |
| PACIO-412-02 | Accessory | Shield 14 mm |
| PACIO-411-00 | Accessory | Power Distribution Module |