Parkers Parflange®-kragnings- och flänsningsverktyg i kombination med Parflange®-maskiner ger snabba och läckagefria fläns- (90°) och kraganslutningar (37°) för Seal-Lok ORFS- och Triple-Lok 37°-kragning JIC-kopplingar. Sprintar och formar för kragning och flänsning av ett stort antal metriska och tumrörstorlekar för många olika tjocklekar finns tillgängliga för alla tre Parflange-maskiner.Marknader:• Entreprenad• Militära marksystem• Skylift• Jordbruk• Materialhantering• Militären, marint • Maskinverktyg• Transport • Alternativ energi• Offshore/Olja och gasEgenskaper/fördelar:• Formdesignen Parflange 1025 och Pro 50 reglerar rörinföring för korrekt kragning/flänsning utan att föraren behöver justera maskinen.• Sprintarna och pressbackarna i Parflange 1025 och Pro 50 kan användas på båda maskinerna, inom maskinens egenskaper.• Parflange ECO 25-formar har flänsytan (90°) på ena sidan och kragning (37°) på den andra, så att formen kan flänsa och kraga samma rörstorlek.• Den justerbara rörväggstoppen i Parflange ECO 25 gör att en form kan användas för alla väggtjocklekar för den rörstorleken i både stål och rostfritt stål. • Kraga och flänsa stål- och rostfria stålrör med ytterdiameter på ¼–1 ½ tum, med metriska storlekar också tillgängliga.• Verktyg är också tillgängliga för att flänsa rostfria spiralstålrörstorlekar som är vanliga i CNG-tillämpningar med hjälp av Parflange ECO 25- och Pro 50-maskiner.Applikationer:• Kraga och flänsa stål- och rostfria stålrör för O-ringstätningar (ORFS) och 37°-flänsanslutningar i industriella och mobila tillämpningar