Pilot Operated Directional Control Valve - Series D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Pilot Operated Directional Control Valve - Series D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW Pilot Operated Directional Control Valve - Series D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW Pilot Operated Directional Control Valve - Series D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW Pilot Operated Directional Control Valve - Series D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW

Pilot Operated Directional Control Valve - Series D31DW, D31NW, D41VW, D91VW, D111VW

Parkers pilotstyrda på/av-ventiler i serierna D31DW, D31NW, D*1VW sätter nya standarder inom funktionsbegränsningar och tryckfall och lämpar sig för praktiskt taget alla industriella applikationer. Finns i explosionssäker version som tillval.

Tekniska specifikationer

  • Användningstyp: Pilot
  • Anslutningstyp: Anslutning enligt EN 175301-803, explosionssäker med packboxar
  • Vikt: 68.0, 67.4, 6.6, 6.0, 8.1, 7.6, 10.3, 9.7, 18.6, 17.9 kg
  • Aktiveringsmetod: Elektrisk
  • Maximal flödeshastighet: Depending on size, 150 - 2000 L/min
  • Maximalt drifttryck: 350 bar
  • Maximal arbetstemperatur: 60 °C
  • Lägsta driftstemperatur: Depending on configuration, -20, -25 °C
  • Tätningsmaterial: NBR, FPM
  • För vätsketyp: Hydraulic oil according to DIN 51524, water glycol
  • Funktion: 3-Way
  • Stommaterial: Cast iron
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers robusta och slitstarka pilotstyrda riktningsventiler i serierna D31DW, D31NW, D*1VW är nästan universellt tillämpbara och säkerställer en pålitlig drift. Ett stort utbud av slider och tillbehör gör det möjligt att konstruera ett obegränsat antal hydraulkretsar.

De pilotstyrda riktningsventilerna finns i 4 storlekar: D31DW (standard) och D31NW (högt flöde) i NG10/NFPA D05, D41VW i NG16/NFPA D07, D91VW (för portdiameter upp till 32 mm) i NG25/NFPA D08 och D111VW i NG32/NFPA D10.

Alla storlekar finns som tillval med positionsstyrning eller som explosionssäkra utföranden enligt ATEX och IECEx.

Marknader:
• Industri

Egenskaper/fördelar:
• Beprövad, robust konstruktion som representerar vår mångåriga erfarenhet inom hydraulik
• Brett urval av slider – lämpar sig för nästan alla hydraulkretsar
• Gränser för hög funktion – låga krafter som ger en säker användning även vid höga flödeshastigheter
• Lågt tryckfall – ger lägre energiförluster under drift
• Kort leveranstid – inget lagringsbehov
• Som tillval med positionskontroll
• Som tillval utan manuell åsidosättning
• Som tillval i explosionssäkert utförande

Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar

Explosionssäkra versioner
Ventilerna är inte bara ATEX-certifierade (explosionssäkerhetsklass är Ex e mb II T4 Gb för användning i zon 1 och 2) utan också utrustade med IECEx-kompatibla magneter certifierade enligt IECEx-standarden för utrustning klass 2 G. Alla explosionssäkra magnetventiler är i DC-utförande. Ventilerna för AC fungerar med integrerade likriktare.

Obs!
Lägsta pilottryck måste säkerställas för alla driftförhållanden i riktningsventilen. Ytterligare slider med en P till T-anslutning i inaktiverat läge behöver en extern tryckförsörjning (externt inlopp) eller en integrerad backventil.

Relaterade dokument

×

A20641
687478