Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Piston guide ring for oil-lubricated applications, such as hydraulics cylinders. Extremely wear-resistant. Superior compression strength: 340 N/mm2. ISO 10766. Special design to avoid edge pressure.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Mixing the right ingredients: Material Development at Parker-Prädifa |
| Parker Final Exam in Physics / Sealing Systems Put to the Test |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Storage and Cleaning of Elastomer Seals--PTD3032 |
| Produkter | Outside Diameter (mm) | Inside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Spårbredd | Piston Diameter (mm) | Minimum Working Temperature (°C) | Maximum Working Temperature (°C) | Material - Seals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVA095Q5029 | 100 | 95 | 9.7 | 9.7 | 99.4 | -50 | 120 | Q5029 |
| FV6358Q5029 | 63 | 58 | 9.7 | 9.7 | 62.5 | -50 | 120 | Q5029 |
| FV8076Q5029 | 80 | 75 | 9.7 | 9.7 | 79.5 | -50 | 120 | Q5029 |