Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Piston seal. Outside dynamic sealing on reciprocating rods. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. High-pressure.
| Produkter | Outside Diameter (mm) | Inside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Spårbredd | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Tätningsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHO-M001800-03-005-2 | 18 | 11.85 | 6 | 6 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M003000-04-005-2 | 30 | 20.55 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M005000-04-005-2 | 50 | 40.55 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M007000-05-005-2 | 70 | 57.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M007700-05-005-2 | 77 | 64.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011000-05-005-2 | 110 | 97.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011500-05-005-2 | 115 | 102.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M011590-04-005-2 | 115.9 | 106.45 | 8.5 | 8.5 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |
| BHO-M012500-05-005-2 | 125 | 112.88 | 12.1 | 12.1 | -190 | 230 | Polytetrafluorethylen 10% Ekonol |