Kolvtätningssats i Prädifa-serien KR, Ultrathan | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Outside Diameter (mm)

Inside Diameter (mm)

Element Height (mm)

Spårbredd

Minimum Working Temperature (C)

Maximum Working Temperature (C)

Tätningsmaterial

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Kolvtätningssats i Prädifa-serien KR, Ultrathan Kolvtätningssats i Prädifa-serien KR, Ultrathan

Kolvtätningssats i Prädifa-serien KR, Ultrathan

Kolvtätning för dubbelverkande hydraulcylindrar. Glidring i polyuretan. Överlägsen täthet. ISO 7425.

Tekniska specifikationer

  • Maximal arbetstemperatur: 80 till 110 °C
  • Termisk tillämpning, typ: Low Temperature (< -35°C), Låga temperaturer (< -35 C) °C
  • Medier: Hydraulisk
  • Polymermaterial, alternativ: TPU (polyuretan)
  • Maximalt drifttryck: 300 bar
  • Lägsta driftstemperatur: -50 till -35 °C
  • Maximal ythastighet: 0.5 m/sec
  • Måttenhet: Length: mm
  • Dämpningsmekanism: Nej
  • Tryck, märkvärde: Medelhögt tryck (< 250 bar)
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Kolvtätningen Ultrathan KR kompletterar produktsortimentet med dubbelverkande kolvtätningar (OE, OK) för spår enligt ISO 7425-1 och som främst används i tryck upp till maximalt 300 bar. Tätningssatsen utmärker sig genom extrem slitstyrka och exceptionellt högt statiskt och dynamiskt tätningsresultat, och kan även användas för kolvackumulatorer.
KR-tätningssatsen består av en glidring i polyuretan med förbättrade glidegenskaper och i synnerhet högt böjmotstånd och ett förspänningselement med rektangulärt tvärsnitt som tillverkats av NBR-elastomer.

• Exceptionellt hög statisk och dynamisk tätningsprestanda.
• Bra tätningsprestanda i extremt små inbyggnader
• Kan också användas för enkelverkande applikationer.
• Robust tätningsprofil för de tuffaste driftförhållandena.
• Extrem slitstyrka.
• Lång livslängd tack vare applikationsoptimerade material.
• Konstant låg dynamisk friktion under delens livslängd.
• Enkel och snabb montering på kolv med slutet spår.
• Okänslig för trycktoppar.
• Tillförlitliga funktioner vid kritiska temperaturer.
• Högt extruderingsmotstånd.
­• Mått enligt ISO 7425-1.
• Kort axiell längd.
• Installation i stängda och avfasade spår.

Användningsområden:
KR-kolvtätning är lämplig för användning i alla standardcylindrar för industribruk, jordbruksutrustning, lätta byggmaskiner och mobila enheter. Tack vare ett exceptionellt högt dynamiskt tätningsresultat är den i synnerhet lämplig för läckagekritiska tillämpningar.

Relaterade dokument

×
Produkter Outside Diameter (mm) Inside Diameter (mm) Element Height (mm) Spårbredd Minimum Working Temperature (C) Maximum Working Temperature (C) Tätningsmaterial
KR002000701 20 12.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR002500701 25 17.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR003200701 32 24.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR004000701 40 29 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR004500701 45 34 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR005000701 50 39 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR005000703 50 39 4.2 4.2 -50 100 P5062
KR006000701 60 49 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR006300701 63 52 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR006500701 65 52 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR007000701 70 59 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR007500701 75 59.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR008000701 80 64.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR008500701 85 71.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR009000701 90 74.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR009500701 95 79.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR010000701 100 84.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR010500701 105 89.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR011500701 115 94 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR012500701 125 109.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR016000701 160 139 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR018000701 180 159 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR020000701 200 179 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR103200701 32 21 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR104500701 45 32 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR105000701 50 34.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR105500701 55 39.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR106000701 60 44.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR107000701 70 54.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR108000701 80 66.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR108000703 80 66.5 6.3 6.3 -50 100 P5062
KR108500701 85 69.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR110000701 100 86.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR111000701 110 89 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR112000701 120 99 10.5 10.5 -35 110 P5062
KR112500701 125 104 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR202500701 25 16 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR206300701 63 47.5 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR207000701 70 57 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR207500701 75 62 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR210000701 100 79 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR212000701 120 99 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR212500701 125 104 10.5 10.5 -35 110 P5062
KR214000701 140 119 8.1 8.1 -35 110 P5062
KR214000715 140 119 8.1 8.1 -40 80 P5062
KR304000701 40 32.5 3.2 3.2 -35 110 P5062
KR306300701 63 50 6.3 6.3 -35 110 P5062
KR408000701 80 69 4.2 4.2 -35 110 P5062
KR007200701 72.0 61.0 4.2 4.2 -35 110 P5062

A20641
687424