Hydraulvätska ska alltid filtreras innan den används. Större delen av nya vätskor (direkt ur trumman) innehåller höga föroreningsnivåer, t.ex. fasta partiklar och vatten. Om vätskan inte poleras och/eller renas innan den används i hydraulkretsen, kan dessa föroreningar avsevärt påverka systemets resultat och orsaka skador på viktiga komponenter, vilket leder till kortare underhållsintervall, extra driftstopp och ökade kostnader. Bärbara filtreringsvagnar/-trallor i Parker 10MFP-serien är CE-certifierade, mobila fältunderhållsverktyg som bidrar till att säkerställa resultatet och tillförlitligheten i tung utrustning genom att avlägsna fritt vatten och föroreningar som ofta tränger in i hydraulvätska vid blandning, hantering, transport och lagring. Vagnen fungerar som en ovärderlig förebyggande behandlingsenhet och är perfekt för servicepersonal som har uppgiften att underhålla tung utrustning eller maskiner inom byggindustrin, gruvdrift, olja och gas, skogsbruk, marina användningsområden och jordbruk.Till skillnad från många andra konkurrerande produkter på marknaden, har filtreringsvagnen i 10MFP-serien två högkapacitetsfilter i Moduflow™ Plus-serien, som ger den högeffektiva filtrering och långsiktiga tillförlitlighet som är så viktig för dagens hydraulsystem. Inloppsfiltret i första steget (20 eller 40 mikron syntetiskt) fångar upp stora partiklar, medan utloppsfiltret i andra steget (2, 5, 10 eller 20 mikron) tar bort finare partiklar. Vatten avlägsnas genom att montera Par-Gel-element i utloppsfiltret, som är tillverkade av polymer som har väldigt hög affinitet med fritt vatten.10MFP-serien kan utrustas med en Parker icountPD-onlinepartikeldetektor, vilket gör att användare konstant kan övervaka förorenings- och fuktnivåer i hydraulvätskan som överförs eller renas. Vagnen/trallan är lämplig för användning med viskositeter för hydraul-, växel-, och smörjolja/-vätska under 800 cSt (icountPD-rekommenderad viskositetsnivå är 108 cSt). Högsta tillåtna flödeshastighet är 38 l/min (10 GPM). Mer information om den här produkten finns i broschyren om bärbara filtreringsvagnar i 10MFP-serien på produktsupportfliken. Marknader:• Jordbruk• Entreprenad • Olja och gas• Marint• Gruvdrift• Skogsbruk• På anläggningenApplikationer:• Däck- och mobilkranar• Brandbekämpningsutrustning• Skotare• Hydraulpressar• Marina styrenheter• Elaggregat• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar• Schaktmaskiner• Skördetröskor• Balpressar för avfall• Reach stackers• Hjullastare• Borrningsutrustning• Industriella kraftenheter• Vindkraftverk• Och många fler Fördelar:• Tar bort fritt vatten som ofta ansamlas i hydraultankar och -trummor. Fritt vatten bildas när fuktig luft inuti en behållare eller tank kyls ned till den punkt där vatten kondenseras ur luften• Avlägsnar fasta partiklar som introduceras under överföring, blandning och lagring av hydraulvätska• Förhindrar förorening och inträngning av smuts, sand, damm, metall och annat material i hydraulkretsar• Sparar tid och pengar eftersom oplanerade underhåll och driftavbrott på grund av fel i systemkomponenter undviks. • Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd• Den mobila konstruktionen gör den lätt att använda i fältet• iCountPD-onlinepartikelräknaren gör det möjligt för användare att kontinuerligt övervaka förorenings- och fuktnivåer i hydraulvätskan som överförs eller renas• Konstruktion med dubbla filter ger 2,5 gånger bättre kapacitet att hålla kvar smuts jämfört med konkurrerande produkter på marknadenEgenskaper:• Kapacitet för flöden upp till 38 l/min (10 GPM)• CE-certifierad• Arbetstemperaturintervall: -26 till +70 °C (-15 till +158 °F) • Hand- och lansenhet ingår (inga ytterligare metallvaror krävs för användning)• Servicelucka ovanpå gör det enkelt att byta ut element• Slangarna är flexibla för trånga utrymmen och böjbeständiga vilket förhindrar pumpkavitation• Visuell indikator visar användaren när elementet ska bytas ut• Robust ram för tung användning• Ungefär två meter (6 fot) lång elsladd med ON/OFF-brytare. Ungefär sex meter (20 fot) elsladd finns tillgänglig som tillval (med indragbar vinda och monterad strömbrytare med skydd mot värme vid överbelastning)• Dubbla tvåstegsfilter ger 2,5 gånger mer kapacitet att hålla kvar smuts än konkurrerande produkter• Kugghjulspump av industriell kvalitet • Droppskålen bidrar till att hålla arbetsområdet rent och säkert• Motor av industriellt varumärke på 110 V/220 V AC• Parker icountPD som tillval (partikelräknare för diagnostisk laseravkänning)