Direct Operated Pressure Reducing Valve - Series PRDM | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Portanslutning

Funktion

Tryckreglering, intervall

Tryckjusteringsstyrning, typ

Mätportsanslutning

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Direct Operated Pressure Reducing Valve - Series PRDM

Direct Operated Pressure Reducing Valve - Series PRDM

Parkers direktstyrda tryckreduceringsventiler i PRDM-serien i sandwich-utförande ger en precis tryckreglering i ett område inom en hydraulkrets på en förbestämd nivå under normalt systemtryck.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: Tryckventil
  • Användningstyp: Direkt
  • Aktiveringsmetod: Manuellt
  • Monteringstyp: Sandwichplatta
  • Maximal flödeshastighet: N/A
  • Flödeshastighet: N/A
  • Maximalt drifttryck: NG06 / CETOP 03: 350, NG10 / CETOP 05: 315 bar
  • Maximal tryckinställning: N/A
  • Maximal arbetstemperatur: 60 °C
  • Lägsta driftstemperatur: -20 °C
  • Tätningsmaterial: FPM
  • Vikt: 1,3 (NG06/CETOP 03), 2,6 (NG10/CETOP 05) kg, 2.6 kg (NG10 / CETOP 05)
  • Stommaterial: Steel
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Som en mogen komponent i Parkers modulära sandwich-system har de direktstyrda tryckreduceringsventilerna i PRDM-serien snabb svarstid och minimal hysteres för konstant hög produktivitet. De reglerar trycket på ett ställe i en hydraulkrets på en förutbestämd nivå under normalt systemtryck. Konstruktionen har dessutom en integrerad tryckreducerande funktion integrerats i den sekundära kretsen med reducerat tryck.

Marknader:
• Industri
• Maskinverktyg
• Gummi- och däckbearbetning

Egenskaper/fördelar:
• Ytterst mångsidig tack vare ett stort tryckområde
• Fininställda trycksteg – skräddarsydda för precis tryckreglering
• Kort reaktionstid – säkerställer optimal drift
• Direktstyrd, dämpad kolvkonstruktion – ger lågt läckage och minimal hysteres
• Korta leveranstider för de flesta varianter utan behov av lagerhållning
• Storlekar: PRDM2 - NG06 (CETOP 03), PRDM3 - NG10 (CETOP 05)
• 3-vägskonstruktion för tryckavlastning på den sekundära sidan
• Minskat tryck i portarna P, A eller B
• Tryckinställningar: 25, 70, 160, 210, 350 bar för PRDM2; 19, 50, 100, 150, 210 bar för PRDM3
• Mätarport

Applikationer:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar
• Maskinverktyg
• Däckpressar

Funktion:
PRDM-ventiler är "normalt öppna" enheter som låter vätska passera genom den styrda porten medan de inte är aktiverade eller i "viloläge". När det nedåtgående trycket överskrider värdet som ställts in av fjäderkraften lyfter styrkolven från sitt säte och stänger flödesvägen, vilket minskar mängden vätska som kan passera från huvudsystemet. Kolven med dämpning moduleras för att upprätthålla det förinställda trycket i denna del av hydraulkretsen. Om yttre krafter gör att trycker fortsätter att öka i denna del av kretsen kommer kolven att fortsätta flyttas mot fjäderkraften, vilket gör att vätskan kan tömmas till tanken och därmed begränsa maxtrycket till ventilens inställning.

Relaterade dokument

×
Produkter Portanslutning Funktion Tryckreglering, intervall Tryckjusteringsstyrning, typ Mätportsanslutning
PRDM3PP10SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 100 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2AA02KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 25 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA02LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 25 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA02SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA06KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA06LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA06SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA16KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 160 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA16LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 160 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA16SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 160 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA21KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA21LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2AA21SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2AA21SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA35KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 350 bar Turning knob G 1/4
PRDM2AA35SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 350 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB02LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB02SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB02SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB06KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Turning knob G 1/4
PRDM2BB06LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB06SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB06SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 64 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB16KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Turning knob G 1/4
PRDM2BB16LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB16SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB21KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Turning knob G 1/4
PRDM2BB21LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB21SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB21SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2BB35SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 350 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP02KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP02LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP02SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP06KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP06LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP06SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP06SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP16KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP16LVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Cylinder lock Coupling M16
PRDM2PP16LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP16SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP16SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 160 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP21KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP21LVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Cylinder lock Coupling M16
PRDM2PP21LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP21SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP21SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP35KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP35LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2PP35SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2PP35SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 350 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA01SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 19 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA05LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 50 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA05SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 50 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA10LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 100 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA10SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 100 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA15LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 150 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA15SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 150 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3AA21LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA21SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB01LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 19 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB01SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 19 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB05LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 50 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB05SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 50 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB10LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 100 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB10SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 100 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB15SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 150 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3BB21SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP01SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 19 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP05LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 50 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP05SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 50 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3PP05SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 50 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP10LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 100 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP10SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 100 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP15LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 150 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP15SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 150 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3PP15SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 150 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM3PP21LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP21SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3PP21SVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 210 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2AA06KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 64 bar Turning knob Coupling M16
PRDM2AA35LVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port A 350 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM2BB02KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 25 bar Turning knob Coupling M16
PRDM2BB16SVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 160 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM2BB35KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 350 bar Turning knob Coupling M16
PRDM2BB35KVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port B 350 bar Turning knob G 1/4
PRDM2PP02SVG NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP06KVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 25 bar Hexagon socket G 1/4
PRDM2PP06LVC NG06 / CETOP 03 Reduction in port P 64 bar Cylinder lock Coupling M16
PRDM3AA01LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 19 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3AA21SVC NG10 / CETOP 05 Reduction in port A 210 bar Hexagon socket Coupling M16
PRDM3BB15LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 150 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3BB21LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port B 210 bar Cylinder lock G 1/4
PRDM3PP01LVG NG10 / CETOP 05 Reduction in port P 19 bar Cylinder lock G 1/4

A20641
687478