Baldwin - Hydraulic Filter Elements | #PT23163


LOADING IMAGES
PT23163

Baldwin - Hydraulic Filter Elements | #PT23163 OBSOLETE

OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.


Tekniska specifikationer

  • Produkttyp: Hydraulic Element
  • Anmärkningar: OBSOLETE. Availability Limited to Dealer Stock.
  • Utvändig diameter: 2 13/16 (71.4)
  • Invändig diameter: 1/4 (6.4) & 1 3/4 (44.4)
  • Längd: 11 13/16 (300.0)
  • Applikation: Fairey-Arlon Applications
  • Konkurrent, kompatibelt artikelnummer: Fairey-Arlon TXX3ER10
  • Märke: Baldwin
  • Division: Engine Mobile Aftermarket
  • Industri: • Marine
    • Mining
    • Oil and gas
    • Construction
    • Agriculture
    • Compressor
  • Teknologi: Filtration
  • Produkt, stil: Hydraulic Filter
Safety Warning

Artikelinformation

"Baldwin hydraulic filters offer superior protection for your engine-powered equipment. Improving system fluid cleanliness levels, providing better cold start performance and meeting service interval expectations are the primary objectives in the design of Baldwin hydraulic elements. Baldwin hydraulic elements utilize cellulose, synthetic and blended media to meet these performance specifications. A full range of filters is available to accommodate low, medium and high pressure applications.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
082700