Baldwin - hydrauliska filterelement | #PT849-10-Baldwin


LOADING IMAGES
PT849-10

Baldwin - hydrauliska filterelement | #PT849-10

Baldwins hydrauliska element erbjuder överlägset skydd för din motordrivna utrustning.


Tekniska specifikationer

  • Produkttyp: Hydraulic Element
  • Utvändig diameter: 2 7/8 (73.0)
  • Invändig diameter: 7/16 (11.1) & 1 3/16 (30.2)
  • Längd: 4 3/8 (111.1)
  • Gasket: Attached Gasket: [1] Attached; Furnished Gasket: G255
  • Ingår: Grommet: [1] Attached
  • Mikronklassificering: 5 Nominal; 25 Absolute
  • Applikation: Case, Caterpillar, Clark, Hough, International, John Deere, Michigan, New Holland Equipment
  • Konkurrent, kompatibelt artikelnummer: Case F88379; Caterpillar 5J8879; Clark 789644; International 876949-C91; John Deere AE25453; New Holland 270565
  • Märke: Baldwin
Safety Warning

Artikelinformation

"Baldwin hydrauliska filter erbjuder överlägset skydd för din motordrivna utrustning. Att förbättra renhetsnivåerna i systemets vätskor, ge bättre kallstartprestanda och uppfylla förväntningarna på serviceintervaller är de primära målen i designen av Baldwins hydrauliska element. Baldwins hydrauliska element använder cellulosa, syntetiska och blandade medier för att uppfylla dessa prestandaspecifikationer. Ett komplett utbud av filter finns tillgängligt för att klara låg-, medel- och högtrycksapplikationer.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
082700