Baldwin - hydrauliska filterelement | #PT8984-MPG


LOADING IMAGES
PT8984-MPG

Baldwin - hydrauliska filterelement | #PT8984-MPG

Baldwins hydrauliska element erbjuder överlägset skydd för din motordrivna utrustning.


Tekniska specifikationer

  • Produkttyp: Wire Mesh Supported Maximum Performance Glass Hydraulic Element
  • Contains: Viton gaskets for high heat applications; Spring Locator
  • Utvändig diameter: 2 29/32 (73.8)
  • Invändig diameter: 1 1/4 (31.8) One End
  • Längd: 4 1/8 (104.8)
  • O-Ring: [1] Viton Attached, [1] Viton Included
  • Konkurrent, kompatibelt artikelnummer: Fairey-Arlon 270Z105A; Woodgate WGAZ2715
  • Märke: Baldwin
Safety Warning

Artikelinformation

"Baldwin hydrauliska filter erbjuder överlägset skydd för din motordrivna utrustning. Att förbättra renhetsnivåerna i systemets vätskor, ge bättre kallstartprestanda och uppfylla förväntningarna på serviceintervaller är de primära målen i designen av Baldwins hydrauliska element. Baldwins hydrauliska element använder cellulosa, syntetiska och blandade medier för att uppfylla dessa prestandaspecifikationer. Ett komplett utbud av filter finns tillgängligt för att klara låg-, medel- och högtrycksapplikationer.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
082700