Kemikaliebeständig PTFE Smoothbore-slang – 919/919B/919J/919U | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Slangtyp

Storlek

Längd

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Kemikaliebeständig PTFE Smoothbore-slang – 919/919B/919J/919U

Kemikaliebeständig PTFE Smoothbore-slang – 919/919B/919J/919U

919/919B/919J/919U PTFE-slangar har överlägsen kemisk kompatibilitet, motstår fukt och har ett stort temperaturintervall och en låg friktionskoefficient som underlättar flödet. De flesta 919-slangar klarar temperaturer upp till 450 °F.

Tekniska specifikationer

  • Konstruktionsfaktor: 4
  • Skyddshölje färg: Brown, Natural, Red
  • Medier: Air, Chemicals (Adhesive), Chemicals - Check your fluid compatibility with our catalogue chart., Food & Beverage (Cooking Oil), Industrial Fluids, Water
  • Uppfyllda specifikationer: FDA 21 CFR 177.1550 (Natural Tube), SAE 100R14A, SAE 100R14B
  • Lämplig koppling: 90 Series, 91 Series, 91N Series
  • Vikt: 0.09 to 0.58 kg/m, 0.06 to 0.39 lb/ft
  • Invändig diameter: 3/16 to 1-1/8 inch, 5 to 29 mm
  • Maximal arbetstemperatur: 135 to 232 °C, 275 to 450 °F
  • Lägsta driftstemperatur: -40 to -73 °C, -40 to -100 °F
  • Produkt, stil: Static Dissipative
  • Maximalt drifttryck: 69 to 207 bar, 6.9 to 20.7 MPa, 1000 to 3000 psi
  • Utvändig diameter: 0.330 to 1.32 inch, 8.2 to 33.5 mm
  • Storlek: -4 to -20
  • Applikation: Chemical Transfer, Fluid Handling, Industrial, Instrumentation, Manufacturing, Medical, Packaging, Pharmaceutical, Transportation
  • Slang, inre rör, material: Natural Static Dissipative, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Static Dissipative
  • Skyddshölje, material: Silicone, Polyurethane
  • Slangförstärkning, material: Braid of Stainless Steel
  • Vakuumtryck, märkvärde: 10 to 28 inch-Hg, 254 to 711 mm-Hg
  • Minsta böjningsradie: 2 to 9 inch, 50 to 229 mm
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers kemikaliebeständiga PTFE Smoothbore-slangar i 919/919B-serien har utmärkt kemisk kompatibilitet som klarar temperaturer ända upp till +450 °F. 919/919B-montage används i flera olika tillämpningar, inklusive men inte begränsat till, överföringsledningar för kemikalier, allmän hydraulik med höga temperaturer och kylvätskeledningar. PTFE-innerröret minimerar tryckfall och avlagringar eftersom den motstår fukt och har den lägsta friktionskoefficienten av alla kända plaster.

PTFE-slangar är mindre känsliga för sprickor som uppstår genom påfrestning eller böjning än metallslangar. 919-slangen uppfyller kraven i SAE 100R14A och är tillverkad av ett naturligt och FDA-godkänt PTFE-rör, medan 919B-slangen uppfyller kraven i SAE 100R14B och är tillverkad av ett svart, statiskt avledande PTFE-innerrör. Parker 919B bör användas vid matning av icke-ledande vätskor som olja, färg, bränsle och ånga.

Parkers 919J PTFE-slang har ett hölje av extruderad silikon med jämn och slät yta, medan 919U har en nötningsbeständig hölje av polyuretan som motstår migreringsskador och skyddar förstärkningen i rostfritt stål från slitage, nötning och föroreningar. Båda dessa slangar är tillverkade av ett naturligt och FDA-godkänt PTFE-innerrör och förstärka med fläta av 304 rostfritt stål. 919U-slangens hölje av polyuretan reducerar det högsta och lägsta temperaturintervallet (−40 °C till +275 °F). 919U-slangens hölje av silikon reducerar endast den lägsta drifttemperaturen (−40° till +450 °F). 

Marknader: 
• Vätskehantering
• Medicin
• Oljefält
• Transport
• Militärt
• Komprimerad gas

Egenskaper/fördelar:
• Utmärkt kemisk kompatibilitet för överföring av kemikalier mellan ledningar
• Klarar extrema temperaturer från −100 till +450 °F
• Skyddar mot fukt
• Lägre friktion minimerar tryckfall och avlagringar
• Kan rengöras med ånga
• Höljet av silikon/polyuretan har en ren och nötningsbeständig yta som motstår migreringsskador och skyddar förstärkningen i rostfritt stål från slitage, nötning och föroreningar

Applikationer:
• Ledningar för överföring av kemikalier
• Allmän hydraulik
• Tryckluft/gaser
• Limpumpning
• Kylvätskeledningar
• Medicinska gaser

Certifieringar/överensstämmelse:
• Uppfyller/överträffar SAE 100R14A – 919/919J
• Uppfyller/överträffar SAE 100R14B – 919B
• Uppfyller/överträffar SAE 100R14A med undantag för temperaturintervallet −40° till 275 °F – 919U
• FDA CFR 177.1550 (naturlig rör)

Tekniska specifikationer:
• Rör: 919/919J/919U – naturlig och FDA-godkänd PTFE
               919B – naturlig och statiskt avledande PTFE
• Förstärkning: Fläta av 304 rostfritt stål
• Använd slangtyp 919B med statiskt avledande PTFE-innerrör vid matning av icke-ledande vätskor som olja, färg, bränsle och ånga.
• Sprängtrycket är 4 gånger så stort som det maximala arbetstrycket vid 23 °C (73 °F)
• Använder kopplingar i 91N-serien
• Slangens inre diameter är nominell
• Slangytterdiametern är maximal
• 919J-hölje: Extruderad silikon
• 919U-hölje: Polyuretan
• Höljet måste spaltas för monteringen
• Andra färger är tillgängliga på begäran

Relaterade dokument

×
Produkter Slangtyp Storlek Längd
919-3 SS Braid, Natural -3 Random
919-4-100 SS Braid, Natural -4 100 ft
919-5-100 SS Braid, Natural -5 100 ft
919-6-100 SS Braid, Natural -6 100 ft
919-8-100 SS Braid, Natural -8 100 ft
919-10-50 SS Braid, Natural -10 50 ft
919-12-50 SS Braid, Natural -12 50 ft
919-16-50 SS Braid, Natural -16 Random
919-20 SS Braid, Natural -20 Random
919B-4 SS Braid, Static Dissipative -4 Random
919B-5 SS Braid, Static Dissipative -5 Random
919B-6 SS Braid, Static Dissipative -6 Random
919B-8 SS Braid, Static Dissipative -8 Random
919J-4-RED Silicone Jacket, Natural -4 Random
919J-5-RED Silicone Jacket, Natural -5 Random
919J-6-RED Silicone Jacket, Natural -6 Random
919J-8-RED Silicone Jacket, Natural -8 Random
919J-10-RED Silicone Jacket, Natural -10 Random
919J-12-RED Silicone Jacket, Natural -12 Random
919U-4 Polyurethane Jacket, Natural -4 Random
919U-6 Polyurethane Jacket, Natural -6 Random
919U-8 Polyurethane Jacket, Natural -8 Random
919U-12 Polyurethane Jacket, Natural -12 Random
919U-16 Polyurethane Jacket, Natural -16 Random
919J-16-RED Silicone Jacket, Natural -16 Random
919BJ-16-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -16 Random
919BJ-5-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -5 Random
919BJ-4-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -4 Random
919BJ-6-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -6 Random
919BJ-8-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -8 Random
919BJ-10-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -10 Random
919BJ-12-ORG Silicone Jacket, Static Dissipative -12 Random
919-10 SS Braid, Natural -10 Random
919-12 SS Braid, Natural -12 Random
919-16 SS Braid, Natural -16 Random
919-4 SS Braid, Natural -4 Random
919-5 SS Braid, Natural -5 Random
919-6 SS Braid, Natural -6 Random
919-8 SS Braid, Natural -8 Random
919B-10 SS Braid, Static Dissipative -10 Random
919B-12 SS Braid, Static Dissipative -12 Random
919B-16 SS Braid, Static Dissipative -16 Random

A20641
687563