Pulseringsdämpare – serierna PDM, PDH | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Volume (Liters)

Blåsmaterial

Division

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Pulseringsdämpare – serierna PDM, PDH

Pulseringsdämpare – serierna PDM, PDH

Parkers pulseringsdämpare finns i rostfritt stål (upp till 690 bar) för tillämpningar som kräver en starkare och mer hållbar produkt.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: Pulsation Dampers
  • Produkttyp: PDM & PDH
  • Stommaterial: Stainless Steel AISI 316 (Shell). Other materials available upon request.
  • Division: Hydraulic Actuator Division Europe
  • Maximalt drifttryck: up to 690 bar
  • Märke: Parker
  • Ventilport, storlek: 1/4 Male BSP inch (60° cone)
  • Applikation: Oil & Gas, Industrial
  • Portstorlek: Female BSP, Female NPT
  • Teknologi: Industrial
  • Elastomer: Nitrile (NBR), Viton
  • Uppfyllda specifikationer: BS EN 13459, ASME VIII Div 1 (not U Stamped)
  • Lägsta driftstemperatur: -15 °C
  • Maximal arbetstemperatur: 100 °C
  • Vikt: 2.7 to 33 kg
  • Höjd: 200 to 437 mm
  • Diameter: 60 to 170 mm
  • Industri: Petrochemicals, Oil & Gas, Testing Equipment, Chemical Injection, Process, Dosing Pump Systems
  • Tillbehör ingår: Charging Kits
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Som marknadsledare inom hydrauliska ackumulatorer har Parker utvecklat en serie med mycket effektiva produkter lämpliga även för de mest krävande miljöer.

Parkers pulsationsdämpare används för att minimera pumpens pulsationer i systemet för pumpar med positiv slagvolym eller i andra applikationer där pulser kan genereras

Vi har tagit med ett litet urval med artikelnummer. Du hittar fler alternativ om du hämtar broschyren med pulseringsdämpare eller kontaktar din lokala Parker-återförsäljare.

Parkers programvara för ackumulatordimensionering, en av de mest avancerade simuleringsprogrammen, ger temperatur- och flödesegenskaper, intuitivt Windows-format och användarvänlighet! Hämta vår programvara för storlekar från fliken Support.

Marknader:
• Olja och gas
• Industri
• Industriell och kemisk bearbetning

Egenskaper/fördelar:
• Kostnadsbesparingar – pulseringsdämpare kan minska rörarbeten och instrumentskador eftersom de erbjuder:
    • Eliminering av tryckspikar, skydd av rörarbete och instrument, erhållande av kontinuerligt flöde och reducering av systembuller och kavitation.
• Exakt spridning av pumpade produkter
• Förbättrad tillförlitlighet och precis systeminstrumentering
• Internationell certifiering
• Beställd konstruktion utifrån kundens krav

Applikationer:
• Doseringspumpssystem
• Kemisk insprutningsutrustning/system
• Testutrustning

Relaterade dokument

×
Produkter Volume (Liters) Blåsmaterial Division
PDH010-0-0001 0.1 PDH010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH010-0-0005 0.1 PDH010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH010-6-0001 0.1 PDH010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH010-6-0005 0.1 PDH010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-0-0001 0.25 PDH025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-0-0005 0.25 PDH025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-6-0001 0.25 PDH025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH025-6-0005 0.25 PDH025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-0-0001 0.5 PDH050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-0-0005 0.5 PDH050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-6-0001 0.5 PDH050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH050-6-0005 0.5 PDH050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-0-0001 1.1 PDH110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-0-0003 1.1 PDH110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-0-0005 1.1 PDH110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-6-0001 1.1 PDH110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-6-0003 1.1 PDH110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH110-6-0005 1.1 PDH110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-0-0001 2.0 PDH200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-0-0003 2.0 PDH200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-0-0005 2.0 PDH200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-6-0001 2.0 PDH200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-6-0003 2.0 PDH200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH200-6-0005 2.0 PDH200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-0-0001 5.0 PDH500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-0-0003 5.0 PDH500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-0-0005 5.0 PDH500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-6-0001 5.0 PDH500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-6-0003 5.0 PDH500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDH500-6-0005 5.0 PDH500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-0-0001 0.1 PDM010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-0-0005 0.1 PDM010-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-6-0001 0.1 PDM010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM010-6-0005 0.1 PDM010-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-0-0001 0.25 PDM025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-0-0005 0.25 PDM025-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-6-0001 0.25 PDM025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM025-6-0005 0.25 PDM025-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-0-0001 0.5 PDM050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-0-0005 0.5 PDM050-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-6-0001 0.5 PDM050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM050-6-0005 0.5 PDM050-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-0-0001 1.1 PDM110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-0-0003 1.1 PDM110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-0-0005 1.1 PDM110-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-6-0001 1.1 PDM110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-6-0003 1.1 PDM110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM110-6-0005 1.1 PDM110-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-0-0001 2.0 PDM200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-0-0003 2.0 PDM200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-0-0005 2.0 PDM200-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-6-0001 2.0 PDM200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-6-0003 2.0 PDM200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM200-6-0005 2.0 PDM200-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-0-0001 5.0 PDM500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-0-0003 5.0 PDM500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-0-0005 5.0 PDM500-0 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-6-0001 5.0 PDM500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-6-0003 5.0 PDM500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe
PDM500-6-0005 5.0 PDM500-6 Cylinder and Accumulator Division - Europe

A20641
687940