Clamps - Series A, Light Series (DIN 3015-1) | #RAP16-109.5


LOADING IMAGES
RAP16-109.5

Clamps - Series A, Light Series (DIN 3015-1) | #RAP16-109.5

EO-rörklämmor enligt DIN 3015-1 för normala mekaniska krav finns i nio standardstorlekar. Yttre rördiameter från 4 till 101,8 mm.


Tekniska specifikationer

  • Produkt, stil: Ripped, with tension clearance
  • Storlek: 1
  • Rör, utvändig diameter: 9.5 mm
  • Tillbehör ingår: KIT 16 (clamp, hexagon head screw, cover plate)
  • Tillbehör ingår: Klämma (1 del = 2 styck), svetsplatta kort, svets-/skruvplatta lång, dubbel svetsplatta, flera svetsplattor (10 klämmor), flera svetsplattor (5 klämmor), svetsplatta, vinklad, monteringsskena (1 m längd, 11 cm hög), monteringsskena (2 m längd, 11 cm hög), monteringsskena (1 m längd, 14 cm hög), monteringsskena (2 m längd, 14 cm hög), monteringsskena (1 m längd, 30 cm hög), monteringsskena (2 m längd, 30 cm hög), skenmutter, skenmutter med lös försäkring, täckplatta, spårskruv, sexkantsskruv, insexskruv, staplingsskruv, låsplatta, låsbricka, SATS 1 (klämma, spårskruv, bricka, svetsplatta kort), SATS 2 (klämma, insexskruv, bricka, svetsplatta kort), SATS 3 (sexkantsskruv, täckplatta, svetsplatta kort), SATS 4 (klämma, spårskruv, bricka, svets-/skruvplatta lång), SATS 5 (klämma, insexskruv, bricka, svets-/skruvplatta lång), SATS 6 (klämma, sexkantsskruv, täckplatta, svets-/skruvplatta lång), SATS 9 (klämma, spårskruv, bricka, skenmutter), SATS 10 (klämma, insexskruv, bricka, skenmutter), SATS 12 (klämma, sexkantsskruv, täckplatta, skenmutter), SATS 13 (klämma, spårskruv, bricka), SATS 14 (klämma, insexskruv, bricka), SATS 16 (klämma, sexkantsskruv, täckplatta), SATS 18 (klämma, låsplatta, staplingsskruv)
  • Produkt, stil: strimlat, med spänningsspel, plant, utan spänningsspel, fosfaterade, galvaniserade Cr(VI)-fria, ej tillämpligt
  • Tube O.D.: 6,0, 6,4, 8,0, 9,5, 10,0, 12,0, 12,7, 13,5, 14,0, 15,0, 16,0, 17,2, 18,0, 19,0, 20,0, 21,3, 22,0, 23,0, 25,0, 26,9, 28,0, 30,0, 32,0, 33,7, 35,0, 38,0, 40,0, 42,0, 44,5, 45,0, 48,0, 50,0, 50,8, 52,0, 55,0, 57,0, 57,2, 60,3, 63,5, 70,0, 73,0, 76,1, 88,9, 101,8, 4,0, 25,4, ej tillämpligt mm
  • Storlek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ej tillämpligt, M6, 0/1, ej tillämpligt
Safety Warning

Artikelinformation

EO-rörklämmor enligt DIN 3015-1 för normala mekaniska
krav finns i nio standardstorlekar.
– Yttre rördiameter för metriska serierna 4 till 101,8 mm
– Yttre rördiameter för tumstorleksserierna R 1/8 tum till R 3½ tum
– Yttre rördiameter för brittiska storleksserien 1/4 tum till 4 tum
Klämhuset finns i en rund/sluten version. Svetsplattor, skenstöd, täckplattor och konstruktionstyper.

KLÄMMATERIAL:
Polypropen -30 °C upp till +90 °C, mörkgrön färg
Polyamid -40 °C upp till +120 °C, svart färg
Gummi -50 °C upp till +120 °C, svart färg
Aluminium upp till +300 °C
Alla metalldelar finns även i rostfritt stål. Andra material på begäran.
Det rostfria stålets kvalitet är 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), beständigt mot rost och syra.

BRANSCHER:
• Fordonsindustri
• Försvar
• Energi
• Miljö
• Industri
• Infrastruktur
• Maskinverktyg
• Materialhantering
• Mobilt
• Olja och gas
• Elproduktion
• Process
• Transport
• Vatten

APPLIKATIONER:
• Lämplig för allmänna hydraultillämpningar.

Egenskaper och fördelar med EO-rörklämmor:
• Rörklämmornas funktion är att fixera raka rör, böjda rör och slangar. Parkers breda produktsortiment av rörklämmor hjälper dig att hitta en lösning för alla önskemål och utökar på så sätt tillämpningsområdena.
• Deras viktigaste egenskaper är återställningskapacitet, hög draghållfasthet, mycket hög slittålighet och utmärkt beständighet mot kyla. Dessa egenskaper utökar antalet möjliga tillämpningar och förlänger rörklämmornas livscykel.

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer

Inga CAD-filer tillgängliga

OK

x

Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687614