Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Utbyteselement i EAB-serien är avsedda att användas med miljövänliga tankventilatorer/luftfilter i EAB-serien. Det finns tre filtreringsmedietyper: 2,0 mikron polyester, 1,5 mikron vattenavstötande, 1,0 mikron glasfibrer.
Förorenade filterelement klassas ofta som kemiskt avfall, vilket resulterar i höga avfallshanteringskostnader för slutanvändare när element ska bytas. Parker tillgodosåg behovet av en miljövänlig lösning som värnar om miljön och sänker ägandekostnaden för användarna genom att utveckla luftfilter/tankventilatorer i EAB-serien och tillhörande utbyteselement.
Utbyteselement i EAB-serien innehåller inga metalldelar och kan därför krossas och/eller brännas. Det är endast det förorenade filtermediet som måste kasseras, vilket bidrar till att hålla det kemiska avfallets vikt låg. Kostnader för bortskaffande och bearbetning kan minskas med 50 % (beroende på förhållanden), vilket ger lägre ägarkostnad.
Utbytesfilterelement i EAB-serien finns tillgängliga med tre olika filtreringsmediealternativ: polyester (2 mikron absolut), polyester med ett vattenavstötande lager (1,5 mikron absolut) och glasfiber (1 mikron absolut). Elementen är unikt konstruerade för att uppnå ett lågt tryckfall och hög kapacitet att hålla kvar smuts i system med luftflöden upp till 1 500 l/min (396 GPM). Det gör dem lämpliga att använda i en mängd olika hydraulsystemtillämpningar, däribland sågverk, jordbruksmaskiner, ledade dumprar, skogsbruksutrustning, hjullastare, smorda system, grävmaskiner, industriella kraftenheter och mobilkranar.
Marknader:
• Jordbruk
• Entreprenad
• Olja och gas
• Marint
• Gruvdrift
• Skogsbruk
Applikationer:
• Däck- och mobilkranar
• Brandbekämpningsutrustning
• Skotare
• Hydraulpressar
• Marina styrenheter
• Elaggregat
• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar
• Schaktmaskiner
• Skördetröskor
• Balpressar för avfall
• Reach stackers
• Hjullastare
• Borrningsutrustning
• Industriella kraftenheter
Fördelar:
• Förhindrar förorening och inträngning av smuts, sand, damm, metall och annat material i hydraulkretsar
• Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd
• Tack vare miljövänliga och utbytbara element går det att reducera avfallskostnaderna med upp till 50 % jämfört med traditionella filter som har engångselement
• Inga verktyg krävs vid byte av filterelement
Egenskaper:
• Kapacitet för luftflöden upp till 1 500 l/min (396 GPM)
• Arbetstemperaturintervall: -20 till +80 °C (-4 till +175 °F)
• Tre filtermediealternativ: polyester (2 mikron absolut), polyester med ett vattenavstötande lager (1,5 mikron absolut) och glasfiber (1 mikron absolut).
| Literature and Reference Materials |
|---|
| EAB Series Brochure |
| Produkter | Filter Housing Series | Filter element |
|---|---|---|
| EAC10P020 | EAB10 (1000 l/min) | 2.0µ abs polyester * |
| EAC10C015 | EAB10 (1000 l/min) | 1.5µ abs water resistant |
| EAC10Q010 | EAB10 (1000 l/min) | 1.0µ abs glass fibre |
| EAC20P020 | EAB20 (1500 l/min) | 2.0µ abs polyester * |
| EAC20C015 | EAB20 (1500 l/min) | 1.5µ abs water resistant |
| EAC20Q010 | EAB20 (1500 l/min) | 1.0µ abs glass fibre |