Medium Pressure Hydraulic Oil Filter Replacement Elements – iProtect® GMF Series | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Mikronklassificering

Tätningsmaterial

Filter Housing Series

Längd

Filter element

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Medium Pressure Hydraulic Oil Filter Replacement Elements – iProtect® GMF Series

Medium Pressure Hydraulic Oil Filter Replacement Elements – iProtect® GMF Series

Utbyteselement i Parker GMF-serien är avsedda att användas med inbyggda hydrauloljefilter för medelhögt tryck i GMF-serien. Tillgänglig i flera mikron-klassningar (2, 5, 10 och 20). Högsta tillåtna flöde 600 l/min (158 GPM).

Tekniska specifikationer

  • Tätningsmaterial: Fluorelastomer
  • Maximal tryckskillnad: 20 bar (ISO 2941)
  • Filterelement, typ: Kärnlös och miljövänlig
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Utbyteselement i GMF-serien ger pålitlig, kostnadseffektiv och inbyggd hydraulisk filtrering i ett kompakt paket. Konfigurationer med enkel eller dubbel längd finns tillgängliga, med klassningar från 2 till 20 mikroner. Elementen ger effektivt skydd mot inträngningar av föroreningar i hydraulsystem som kan leda till ökat maskinslitage, kortare underhållsintervall och kostnadskrävande avbrottstid. Elementen är i synnerhet lämpliga för användning i tyngre utrustning som utsätts för krävande miljöer, t.ex. däcks- och mobilkranar, hydraulpressar, grävmaskiner, skördetröskor, borrutrustning, skotare och marina styrningsenheter.



Utbyteselementen i GMF-serien har en unik, patenterad och miljövänlig konstruktion som möjliggör integrering av överströmningsventilen och elementkärnan som återanvändbara delar i filterskålen. Detta resulterar i minskat avfall (med upp till 50 %) och lägre kostnader för avfallshantering. GMF-serien har dessutom ett speciellt låssystem som ser till att elementet sitter kvar i skålen vid underhåll. Resultatet är en mycket kompakt filterlösning med mycket lågt skål-/elementavstånd.

Glasfiber ger maximal filtereffektivitet under en utökad livslängd. Det finns flera filterhusstorlekar beroende på nominellt flöde och anslutningstyp. Elementen är kompatibla med flera olika hydraulvätskor, däribland:



• Hydrauloljor för hydraulik H till klass HLPD (DIN51524)

• Driftvätskor DIN ISO 2943

• Smörjoljor ISO 6743, APJ, DIN 51517, ACEA, ASTM 

• Vegetabiliska oljor

• 60/40 vatten/glykol

• På begäran – fosfatester av industriklass

• Icke-aggressiva syntetiska oljor

• Icke-aggressiva biologiskt nedbrytbara oljor (HETG, HEPG och HEES till VDMA 24568)



Mer information om att välja lämpliga utbyteselement i GMF-serien finns i broschyren om GMF-serien på produktsupportfliken.



Marknader:

• Jordbruk

• Entreprenad

• Olja och gas

• Marint

• Gruvdrift

• Skogsbruk



Applikationer:

• Däck- och mobilkranar

• Brandbekämpningsutrustning

• Skotare

• Hydraulpressar

• Marina styrenheter

• Elaggregat

• Truckar för avfallshantering, tippvagnar och gaffeltruckar

• Schaktmaskiner

• Skördetröskor

• Balpressar för avfall

• Reach stackers

• Hjullastare

• Borrningsutrustning

• Industriella kraftenheter

• Vindkraftverk



Fördelar:

• Förhindrar förorening och inträngning av smuts, sand, damm, metall och annat material i hydraulsystem.

• Utökar tiden mellan regelbundna underhållsintervall, minskar driftskostnaderna och förlänger utrustningens/maskinens totala livslängd.

• Patenterad miljövänlig konstruktion som möjliggör integrering av överströmningsventilen och elementkärnan som återanvändbara delar i filterskålen. Detta resulterar i minskat avfall (med upp till 50 %) och lägre kostnader för avfallshantering.

• Filterelementen sitter kvar i filterskålen under bytet, vilket sparar över 500 mm utrymme i jämförelse med traditionella filter för medelhögt tryck.

• Det speciella låssystemet ser till att elementet sitter kvar i skålen vid underhåll, vilket ger en kompakt filterlösning med mycket lågt skål-/elementavstånd.



Egenskaper:

• Kapacitet för flöden upp till 600 l/min (158 GPM).

• Högsta tillåtna drifttryck: 70 bar (1 015 psi).

• Konfigurationer med enkel eller dubbel längd finns tillgängliga.

• Glasfiber ger maximal filtereffektivitet under en utökad livslängd.

• Det finns flera mikron-klassningar, däribland 2, 5, 10 och 20.




Relaterade dokument

×
Produkter Mikronklassificering Tätningsmaterial Filter Housing Series Längd Filter element
938895Q 2 µm Fluoroelastomer GMF2 1 02QI Quantumfiber™
938896Q 5 µm Fluoroelastomer GMF2 1 05QI Quantumfiber™
938897Q 10 µm Fluoroelastomer GMF2 1 10QI Quantumfiber™
938898Q 20 µm Fluoroelastomer GMF2 1 20QI Quantumfiber™
938899Q 2 µm Fluoroelastomer GMF2 2 02QI Quantumfiber™
938900Q 5 µm Fluoroelastomer GMF2 2 05QI Quantumfiber™
938901Q 10 µm Fluoroelastomer GMF2 2 10QI Quantumfiber™
938902Q 20 µm Fluoroelastomer GMF2 2 20QI Quantumfiber™
938903Q 2 µm Fluoroelastomer GMF3 1 02QI Quantumfiber™
938904Q 5 µm Fluoroelastomer GMF3 1 05QI Quantumfiber™
938905Q 10 µm Fluoroelastomer GMF3 1 10QI Quantumfiber™
938906Q 20 µm Fluoroelastomer GMF3 1 20QI Quantumfiber™
938907Q 2 µm Fluoroelastomer GMF3 2 02QI Quantumfiber™
938908Q 5 µm Fluoroelastomer GMF3 2 05QI Quantumfiber™
938909Q 10 µm Fluoroelastomer GMF3 2 10QI Quantumfiber™
938910Q 20 µm Fluoroelastomer GMF3 2 20QI Quantumfiber™
938911Q 2 µm Fluoroelastomer GMF4 1 02QI Quantumfiber™
938912Q 5 µm Fluoroelastomer GMF4 1 05QI Quantumfiber™
938913Q 10 µm Fluoroelastomer GMF4 1 10QI Quantumfiber™
938914Q 20 µm Fluoroelastomer GMF4 1 20QI Quantumfiber™
938915Q 2 µm Fluoroelastomer GMF4 2 02QI Quantumfiber™
938916Q 5 µm Fluoroelastomer GMF4 2 05QI Quantumfiber™
938917Q 10 µm Fluoroelastomer GMF4 2 10QI Quantumfiber™
938918Q 20 µm Fluoroelastomer GMF4 2 20QI Quantumfiber™
938877Q 10 µm Nitrile GMF2 2 10QI Quantumfiber™
938885Q 10 µm Nitrile GMF3 2 10QI Quantumfiber™
938886Q 20 µm Nitrile GMF3 2 20QI Quantumfiber™
938890Q 20 µm Nitrile GMF4 1 20QI Quantumfiber™
939690Q 5 µm Fluoroelastomer GMF2 2 05QI Quantumfiber™
939697Q 2 µm Fluoroelastomer GMF3 2 02QI Quantumfiber™
939698Q 5 µm Fluoroelastomer GMF3 2 05QI Quantumfiber™
939706Q 5 µm Fluoroelastomer GMF4 2 05QI Quantumfiber™
939708Q 20 µm Fluoroelastomer GMF4 2 20QI Quantumfiber™
945118 35 µm Nitrile GMF3 2 35 mic metal mesh

A20641
C89472