Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Rod seal and wiper for pneumatic cylinders. U-cup design. Combines the functions sealing, wiping and holding in place. Robust design for applications with high temperatures and risk of contamination.
Communities, Blogs & Industry Links |
---|
Industry Pneumatics |
Produkter | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Spårbredd | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Tätningsmaterial |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EW162602001 | 16 | 26 | 13.5 | 13 | -10 | 150 | V3841 |
EW203002001 | 20 | 30 | 13.5 | 13 | -10 | 150 | V3841 |
EW253502001 | 25 | 35 | 13.9 | 14 | -10 | 150 | V3841 |
EW506002001 | 50 | 60 | 14.6 | 15 | -10 | 150 | V3841 |
EW162602002 | 16 | 26 | 13.5 | 13 | -10 | 150 | FKM |
EW203002002 | 20.0 | 30.0 | 13.5 | 13.0 | -10 | 150 | FKM |
EW253502002 | 25.0 | 35.0 | 13.9 | 14.0 | -10 | 150 | FKM |
EW324202002 | 32.0 | 42.0 | 14.2 | 14.0 | -10 | 150 | FKM |
EW405002002 | 40.0 | 50.0 | 14.6 | 15.0 | -10 | 150 | FKM |