Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Stångtätning och avstrykare för pneumatiska cylindrar. U-ring i två delar. Kombinerar funktionerna för tätning, avstrykning och fasthållning.
Den självfästande E8-tätnings-/avstrykarsatsen för kolvstänger i pneumatiska cylindrar har två funktioner: tätning och avstrykning. Tätningens delade konstruktion ger optimal anpassning av material enligt kraven för den enskilda komponenten (avstrykare och tätning).
• Tack vare tillämpningsoptimerad geometri och sammansättningar är produkten lämplig för användning i dimsmord samt oljefri luft (efter inledande smörjning vid montering).
• Dubbelverkande element: tätning och avstrykare.
• God slitstyrka.
• Ingen korrosionsrisk eftersom den kombinerade hållar- och avstrykardelen eliminerar behovet för ytterligare låsringar.
• Lång livslängd tack vare tätningsläpparnas koordinerade geometri och materialval.
• Jämn drift tack vare optimal tätningsläppsgeometri som håller kvar smörjmedel.
• Hög temperaturtålighet vid passande materialval.
• Utmärkt medietålighet vid passande materialval.
• Produktens geometri förhindrar att smuts ansamlas på cylinderns framsida.
• Identiska inbyggnadsmått för E7, E8, E9, EU och ET.
• Montering i öppna spår.
• Tätnings- och avstrykningsläpparnas koordinerade geometri uppnår gynnsamma friktionskoefficienter och lång livslängd.
Användningsområden:
Används huvudsakligen för pneumatiska cylindrar.
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Industry Pneumatics |
| Produkter | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Element Height (mm) | Spårbredd | Minimum Working Temperature (C) | Maximum Working Temperature (C) | Tätningsmaterial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E8000900606 | 12 | 19 | 10 | 12.3 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001100606 | 12 | 20 | 10.3 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001400606 | 14 | 24 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8001800606 | 18 | 28 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002200606 | 22 | 32 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002500606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8002800606 | 28 | 38 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003000606 | 30 | 40 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003500606 | 35 | 45 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8003600606 | 18 | 26 | 11 | 13 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004000606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8004500606 | 45 | 55 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8005000606 | 50 | 60 | 12.5 | 15 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8006300606 | 63 | 75 | 13 | 16 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |
| E8501200606 | 12 | 22 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8501600606 | 16 | 26 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502100606 | 20 | 30 | 11 | 13 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8502700606 | 25 | 35 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503200606 | 32 | 42 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8503900606 | 40 | 50 | 11.5 | 14 | -10 | 200 | V3681 / PS015 |
| E8002000606 | 20 | 30 | 11 | 8.800 | -20 | 80 | N3580 / W5035 |