Skaffa ditt Parker-konto idag!
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.
Bassnabbkopplingssystem med nominell diameter 5,5 för pneumatik- och vätskehanteringstillämpningar upp till 35 bar. Kopplingssystem med ISO 6150 B-profil. Finns i mässing/stål.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Parker Rectus--Product Demo : KA Shut-off System - Single Shut-off Quick Coupling |
| Produkter | Type | Anslutningstyp | Connection Thread Size (inch) | Hose I.D. | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| 24KAAW13MPX | Coupling | Male Thread - parallel | 1/4 | na | Brass |
| 24KAAW13MPN | Coupling | Male Thread - parallel | 1/4 | na | Brass nickel plated |
| 24KAAW17MPX | Coupling | Male Thread - parallel | 3/8 | na | Brass |
| 24KAAW17MPN | Coupling | Male Thread - parallel | 3/8 | na | Brass nickel plated |
| 24KAAW21MPX | Coupling | Male Thread - parallel | 1/2 | na | Brass |
| 24KAAW21MPN | Coupling | Male Thread - parallel | 1/2 | na | Brass nickel plated |
| 24KAIW13MPX | Coupling | Female Thread - parallel | 1/4 | na | Brass |
| 24KAIW13MPN | Coupling | Female Thread - parallel | 1/4 | na | Brass nickel plated |
| 24KAIW17MPX | Coupling | Female Thread - parallel | 3/8 | na | Brass |
| 24KAIW17MPN | Coupling | Female Thread - parallel | 3/8 | na | Brass nickel plated |
| 24KAIW21MPX | Coupling | Female Thread - parallel | 1/2 | na | Brass |
| 24KAIW21MPN | Coupling | Female Thread - parallel | 1/2 | na | Brass nickel plated |
| 24KATF06MPX | Coupling | Hose Barb | na | 6 | Brass |
| 24KATF08MPX | Coupling | Hose Barb | na | 8 | Brass |
| 24KATF08MPN | Coupling | Hose Barb | na | 8 | Brass nickel plated |
| 24KATF09MPX | Coupling | Hose Barb | na | 9 | Brass |
| 24KATF10MPX | Coupling | Hose Barb | na | 10 | Brass |
| 24KATF13MPX | Coupling | Hose Barb | na | 13 | Brass |
| 24KATF06MPN | Coupling | Hose Barb | na | 6 | Brass |
| 24KATF09MPN | Coupling | Hose Barb | na | 9 | Brass |
| 24KATF10MPN | Coupling | Hose Barb | na | 10 | Brass |
| 24KATF13MPN | Coupling | Hose Barb | na | 13 | Brass |
| 24KAIN13MPX | Coupling | Female NPSF | 1/4 | na | Brass |