Hydraulic Flat-Face Quick Coupling - ISO 16028 - FEM/IF Series | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Body Size (inch)

Type

Version

Connection Thread Size (inch)

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Hydraulic Flat-Face Quick Coupling - ISO 16028  - FEM/IF Series

Hydraulic Flat-Face Quick Coupling - ISO 16028 - FEM/IF Series

Flat face snabbkopplingssystem med storlek på 1/4 tum upp till 1 tum för tillämpningar med medelhögt tryck upp till 450 bar. Kopplingssystem med ISO 16028-profil.

Tekniska specifikationer

  • Lägsta driftstemperatur: -25, -30 °C
  • Anslutningstyp: Invändig gänga, UNF, NPTF, JIC
  • Applikation: Mediumhögt tryck
  • Stomme, storlek: 1/8 - 1 inch
  • Märke: Tema
  • Uppfyllda specifikationer: ISO 16028
  • Utbytbar typ: ISO 16028
  • Medier: Steam, Water, Kemiska vätskor, hydraulvätskor, ånga, vatten, Hydraulic Fluids
  • Maximalt drifttryck: 2900, 3620, 4560, 6520 psi, 200, 250, 315, 450 bar
  • Maximal arbetstemperatur: 212, 392 °F, 100, 200 °C
  • Ventiltyp: Utan spill / Plan yta
  • Koppling, anslutningstyp: Invändig gänga, UNF, NPTF, JIC
  • Längd: 35 upp till 146 mm
  • Sexkantsstorlek: 17 upp till 65 mm
  • Utvändig diameter: 18,6 upp till 60 mm
  • Tätningsmaterial: NBR, FKM, FKM, EPDM, FFKM
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Parkers Flat Face snabbkoppling FEM/IF-serie har producerats enligt ISO 16028 och är kompatibel med andra serier som följer samma standard. Dessa kopplingar ger en läckagefri frånkoppling med minimal oljeförlust vid losskoppling. Ventildesignen gör att kopplingen har ett minimalt tryckfall och därmed maximal kostnadseffektivitet. Standardversionen för serien FEM/IF finns i stål eller rostfritt stål.

Marknader:
– Jordbruk
– Fordonsindustri
– Olja och gas
– Process
– Elproduktion
– Transport
– Yrkesutrustning och kommunal utrustning
– Försvar
– Industri
– Maskinverktyg
– Materialhantering
– Entreprenad

Egenskaper/fördelar:
– Säkerhetslåsfunktionen är standard för att förhindra oavsiktlig losskoppling
– FEC med tryckeliminering gör det möjligt att ansluta under statiskt tryck (upp till nominellt arbetstryck)
– FEMP och FECP med tryck-dragfunktioner är lämpliga för flerplattor eller när kopplingen placeras på en tillämpning

Applikationer:
Enkel anslutning/frånkoppling med total avstängning i hydrauliska system, såväl mobila som industriella tillämpningar
– Traktorer
– Lastbilar
– Hjullastare
– Militärfordon
– Hydrauliska verktyg
– Pressar
- Formmaskiner

Relaterade dokument

Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
Literature and Reference Materials
FEM Series--LEAF/3800-FEM-Series/UK
×
Produkter Body Size (inch) Type Version Connection Thread Size (inch)
IF3810 RV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF5010 RV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF6310 RV 5/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 RV 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF10010 RV 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF2520 RV 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF3820 RV 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF5020 RV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF6320 RV 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520 RV 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF10020 RV 1 Plug Stainless Steel ISO G 1"
FEM-121-2FB 1/8 Coupling Standard ISO G 1/8"
FEM-251-4FB 1/4 Coupling Standard ISO G 1/4"
FEM-251-6FB 1/4 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-6FB 3/8 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-8FB 3/8 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-501-8FB 1/2 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-501-12FB 1/2 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-621-12FB 5/8 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-751-12FB 3/4 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-751-16FB 3/4 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-1001-16FB 1 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-1001-20FB 1 Coupling Standard ISO G 1 1/4"
FEM-122-2FB 1/8 Plug Standard ISO G 1/8"
FEM-252-4FB 1/4 Plug Standard ISO G 1/4"
FEM-252-6FB 1/4 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-6FB 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-8FB 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-502-8FB 1/2 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-502-12FB 1/2 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-622-12FB 5/8 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-12FB 3/4 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-16FB 3/4 Plug Standard ISO G 1"
FEM-1002-16FB 1 Plug Standard ISO G 1"
FEM-1002-20FB 1 Plug Standard ISO G 1 1/4"
FEC-251-4FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/4"
FEC-251-6FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-6FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-8FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-501-8FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-501-12FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-621-12FB 5/8 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-751-12FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-751-16FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1001-16FB 1 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1001-20FB 1 Coupling Pressure Eliminator ISO G 1 1/4"
FEC-252-4FB 1/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/4"
FEC-252-6FB 1/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-6FB 3/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-8FB 3/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-502-8FB 1/2 Plug Pressure Eliminator ISO G 1/2"
FEC-502-12FB 1/2 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-622-12FB 5/8 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-752-12FB 3/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 3/4"
FEC-752-16FB 3/4 Plug Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1002-16FB 1 Plug Pressure Eliminator ISO G 1"
FEC-1002-20FB 1 Plug Pressure Eliminator ISO G 1 1/4"
FEMP-251-4FB 1/4 Coupling for Multiplate ISO G 1/4"
FEMP-251-6FB 1/4 Coupling for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-6FB 3/8 Coupling for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-8FB 3/8 Coupling for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-501-8FB 1/2 Coupling for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-501-12FB 1/2 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-621-12FB 5/8 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-751-12FB 3/4 Coupling for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-751-16FB 3/4 Coupling for Multiplate ISO G 1"
FEMP-252-4FB 1/4 Plug for Multiplate ISO G 1/4"
FEMP-372-6FB 3/8 Plug for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-502-8FB 1/2 Plug for Multiplate ISO G 1/2"
FEMP-622-12FB 5/8 Plug for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-752-12FB 3/4 Plug for Multiplate ISO G 3/4"
FECP-252-4FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/4"
FECP-252-6FB 1/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/8"
FECP-372-6FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/8"
FECP-372-8FB 3/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/2"
FECP-502-8FB 1/2 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1/2"
FECP-752-12FB 3/4 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/4"
IF2510 RV 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
CFE-1002-P 1 Dust Protection for Plug N/A
CFE-252-P 1/4 Dust Protection for Plug N/A
CFE-372-P 3/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-502-P 1/2 Dust Protection for Plug N/A
CFE-622-P 5/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-752-P 3/4 Dust Protection for Plug N/A
PFE-1001-P 1 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-251-P 1/4 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-371-P 3/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-621-P 5/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-751-P 3/4 Dust Protection for Coupling N/A
FEC-251-4FP 1/4 Coupling Stainless Steel NPTF 1/4-18
FEC-251-6FO 1/4 Coupling Pressure eliminator UNF 9/16 - 18
FEC-252-4FB-E4 1/4 Plug Pressure eliminator ISO G 1/4"
FEC-252-4FP 1/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1/4-18
FEC-252-4FP-E4 1/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1/4-18
FEC-252-6FO 1/4 Plug Pressure eliminator UNF 9/16 - 18
FEC-371-6FB-E4 3/8 Coupling Pressure eliminator ISO G 3/8"
FEC-371-6FP 3/8 Coupling Pressure eliminator NPTF 3/8-18
FEC-371-8FO 3/8 Coupling Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-372-6FB-E4 3/8 Plug Pressure eliminator ISO G 3/8"
FEC-372-6FP 3/8 Plug Pressure eliminator NPTF 3/8-18
FEC-372-8FB-E4 3/8 Plug Pressure eliminator ISO G 1/2"
FEC-372-8FO 3/8 Plug Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-372-8FP 3/8 Plug Pressure eliminator NPTF 1/2-14
FEC-501-10FO 1/2 Coupling Pressure eliminator UNF 7/8-14
FEC-501-22MCL 1/2 Coupling Pressure eliminator M22x1,5 15L
FEC-501-8FO 1/2 Coupling Pressure eliminator UNF 3/4 - 16
FEC-501-8FP 1/2 Coupling Pressure eliminator NPTF 1/2-14
FEC-502-22MCL 1/2 Plug Pressure eliminator M22x1,5 15L
FEC-502-8FB-E4 1/2 Plug Pressure eliminator ISO G 1/2"
FEC-751-12FO 3/4 Coupling Pressure eliminator UNF 1 1/16-12
FEC-751-12FP 3/4 Coupling Pressure eliminator NPTF 3/4-14
FEC-752-12FP 3/4 Plug Pressure eliminator NPTF 3/4-14
FEC-752-16FP-E4 3/4 Plug Pressure eliminator NPTF 1-11,5
FEM-1001-16FB-E4 1 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-1002-16FB-E4 1 Plug Standard ISO G 1"
FEM-1002-20FB-E1 1 Plug Standard ISO G 1 1/4"
FEM-251-4FB-E4 1/4 Plug standard ISO G 1/4"
FEM-251-4FP 1/4 Coupling standard NPTF 1/4-18
FEM-251-6FB-E4 1/4 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-252-4FB-E1 1/4 Plug Standard ISO G 1/4"
FEM-252-4FB-E4 1/4 Plug Standard ISO G 1/4"
FEM-252-6FB-E4 1/4 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-371-10FO 3/8 Coupling Standard UNF 7/8-14
FEM-371-18BMCL 3/8 Coupling Standard Bulkhead, M18x1,5 12L
FEM-371-18MCL 3/8 Coupling Standard M18x1,5 12L
FEM-371-22BMCL 3/8 Coupling Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-371-22MCL 3/8 Coupling Standard M22x1,5 15L
FEM-371-6FB-E4 3/8 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-6FB-E5 3/8 Coupling Standard ISO G 3/8"
FEM-371-8BMF 3/8 Coupling Standard Bulkhead, 3/4-16 UNF
FEM-371-8FB-E4 3/8 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-371-8FP 3/8 Coupling Standard NPTF 1/2-14
FEM-372-10FO 3/8 Plug Standard UNF 7/8-14
FEM-372-18BMCL 3/8 Plug Standard Bulkhead, M18x1,5 12L
FEM-372-18MCL 3/8 Plug Standard M18x1,5 12L
FEM-372-22BMCL 3/8 Plug Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-372-22MCL 3/8 Plug Standard M22x1,5 15L
FEM-372-6FB-E1 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-6FB-E4 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-6FB-E5 3/8 Plug Standard ISO G 3/8"
FEM-372-8FB-E1 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-372-8FB-E4 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-372-8FP 3/8 Plug Standard NPTF 1/2-14
FEM-501-10MF 1/2 Coupling Standard 7/8-14 UNF, 37°JIC
FEM-501-12FB-E4 1/2 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-501-18MCL 1/2 Coupling Standard M18x1,5 12L
FEM-501-22BMCL 1/2 Coupling Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-501-22MCL 1/2 Coupling Standard M22x1,5 15L
FEM-501-8FB-E4 1/2 Coupling Standard ISO G 1/2"
FEM-501-8FP-E5 1/2 Coupling Standard NPTF 1/2-14
FEM-502-12FB-E1 1/2 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-502-12FB-E4 1/2 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-502-18MCL 1/2 Plug Standard M18x1,5 12L
FEM-502-22BMCL 1/2 Plug Standard Bulkhead, M22x1,5 15L
FEM-502-22MCL 1/2 Plug Standard M22x1,5 15L
FEM-502-8FB-E1 1/2 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-502-8FB-E4 1/2 Plug Standard ISO G 1/2"
FEM-621-12FB-E4 5/8 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-622-12FB-E4 5/8 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-751-12FB-E4 3/4 Coupling Standard ISO G 3/4"
FEM-751-12FO 3/4 Coupling Standard UNF 1 1/16-12
FEM-751-12FP 3/4 Coupling Standard NPTF 3/4-14
FEM-751-16FB-E4 3/4 Coupling Standard ISO G 1"
FEM-751-16FO 3/4 Coupling Standard UN 1-5/16-12
FEM-751-16FP 3/4 Coupling Standard NPTF 1-11,5
FEM-752-12FB-E1 3/4 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-12FB-E4 3/4 Plug Standard ISO G 3/4"
FEM-752-16FB-E4 3/4 Plug Standard ISO G 1"
FEM-752-16FO 3/4 Plug Standard UN 1-5/16-12
FEM-752-16FP 3/4 Plug Standard NPTF 1-11,5
FEMP-251-4FB-E4 1/4 Coupling For multiplate ISO G 1/4"
FEMP-252-4FB-E4 1/4 Plug For multiplate ISO G 1/4"
FEMP-371-6FB-E4 3/8 Coupling For multiplate ISO G 3/8"
FEMP-371-6FP 3/8 Coupling For multiplate NPTF 3/8-18
FEMP-372-6FB-E1 3/8 Plug For multiplate ISO G 3/8"
FEMP-372-6FB-E4 3/8 Plug For multiplate ISO G 3/8"
IF10010 REP 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF10010-125REP 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10010-125RV 1 Coupling Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020 REP 1 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF10020-125REP 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020-125RK 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF10020-125RV 1 Plug Stainless Steel ISO G 1 1/4"
IF2510 REP 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2510 RVNPT 1/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 REP 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 RK 1/4 Plug Stainless Steel ISO G 1/4"
IF2520 RVNPT 1/4 Plug Stainless Steel NPTF 1/4-18
IF3810 EREP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/4"
IF3810 ERV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810 REP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810 RN 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3810-50REP 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RK 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RV 3/8 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3810-50RVNPT 3/8 Coupling Stainless Steel NPTF 1/2-14
IF3820 EREP 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820 REP 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820 RN 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/8"
IF3820-50RK 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3820-50RV 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF3820-50RVNPT 3/8 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 ERV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 REP 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RK 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RN 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5010 RVUNF 1/2 Coupling Stainless Steel UNF 7/8-14
IF5010-75REP 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5010-75RK 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5010-75RV 1/2 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020 ERV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 REP 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RK 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RN 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 1/2"
IF5020 RVUNF 1/2 Plug Stainless Steel UNF 7/8-14
IF5020-75REP 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020-75RK 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF5020-75RV 1/2 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6310 REP 5/8 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6320 ERV 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF6320 REP 5/8 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 REP 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510 RK 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7510-100REP 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7510-100RK 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7510-100RV 3/4 Coupling Stainless Steel ISO G 1"
IF7520 REP 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520 RK 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 3/4"
IF7520-100RK 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF7520-100RV 3/4 Plug Stainless Steel ISO G 1"
IF3800-PSPU 3/8 Seal kit N/A N/A
CFE-252-PNR 1/4 Dust Protection for Plug N/A
CFE-372-PNR 3/8 Dust Protection for Plug N/A
CFE-752-PNR 3/4 Dust Protection for Plug N/A
FEM-1001-16FP 1 Coupling Standard NPTF 1-11,5
FEM-1002-16FB-E1 1 Plug Standard NPTF 1-11,5
FEM37-PSEP 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM37-PSN 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM37-PSV 3/8 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSEP 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSN 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSPU 1/2 Seal kit for Plug N/A
FEM50-PSV 1/2 Seal kit for Plug N/A
GRIF100 1 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF38 3/8 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF50 1/2 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF63 5/8 Grease nipple for Coupling N/A
GRIF75 3/4 Grease nipple for Coupling N/A
IF10000-PSPU 1 Seal kit for Plug N/A
IF10000-PSV 1 Seal kit for Plug N/A
IF2500-PSN 1/4 Seal kit for Plug N/A
IF3800 SET 3/8 Coupling standard ISO G 3/8"
IF3800-PSNPU 3/8 Seal kit for Plug N/A
IF3800-PSV 3/8 Seal kit for Plug N/A
IF3820-50REP 3/8 Plug Standard ISO G 1/2"
IF5000-PSN 1/2 Seal kit for Plug N/A
IF5000-PSV 1/2 Seal kit for Plug N/A
IF5026 1/2 Dust Protection For plug N/A
IF6300-PSN 5/8 Seal kit for Plug N/A
IF6300-PSPU 5/8 Seal kit for Plug N/A
IF7500-PSV 3/4 Seal kit for Plug N/A
PFE-251-PNR 1/4 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-371-PNR 3/8 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-501-P 1/2 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-501-PNR 1/2 Dust Protection for Coupling N/A
PFE-751-PNR 3/4 Dust Protection for Coupling N/A
FECP-1002-16FB 1 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 1"
FECP-622-12FB 5/8 Coupling Pressure Eliminator for Multiplate ISO G 3/4"
FEMP-1001-16FB 1 Coupling for Multiplate ISO G 1"
FEMP-1002-16FB 1 Plug for Multiplate ISO G 1"
FEMP-252-6FB 1/4 Plug for Multiplate ISO G 3/8"
FEMP-372-8FB 3/8 Plug for Multiplate ISO G 1/2"

A20641
687614